Das TM7-Zubehör beinhaltet Folgendes:
oFür alle Erweiterungsbausteine:
oM8- und M12-Blindstopfen
oHalter für Bausteinetikett
oErweiterungsbus-, Stromverteiler- und Sensorkabel
oDrehmomentschlüssel
oNur für analoge Temperatureingangsbausteine:
oM12-Thermoelementstecker
oFür den kleineren Erweiterungsbaustein:
oMontageplatte für DIN-Schiene
oNur für Feldbusschnittstellen-E/A-Bausteine:
oY-Steckverbinder für CAN-Bus
oY-Kabel für CAN-Bus
oCAN-Buskabel
oAbschlusswiderstand für CAN-Bus
Das folgende Zubehörteil dient zur Installation von Bausteinen auf einer 35-mm-DIN-Schiene:
Referenz |
Beschreibung |
Beschreibung |
---|---|---|
TM7ACMP |
Montageplatte auf DIN-Schiene |
![]()
|
HINWEIS: Mit der Montageplatte TM7ACMP können nur kleine Bausteine (Größe 1) auf der DIN-Schiene montiert werden.
Der Halter für Bausteinetiketten ermöglicht das Beschriften der Bausteine:
M12-Abschlusswiderstand für CAN-Bus
Der M12-CAN-Bus-Abschlusswiderstand wird an den letzten Feldbusschnittstellen-E/A-Baustein des CANopen-Netzwerks angeschlossen. Er wird wie folgt angeschlossen:
oan das Zubehör TM7ACYC• für einen TM7NCOM08B
oan den Feldbus-OUT-Steckverbinder für TM7NCOM16A oder TM7NCOM16B
Referenz |
Beschreibung |
|
---|---|---|
TM7ACTLA |
M12-Abschlusswiderstand für CAN-Bus |
![]()
|
Der M12-Thermoelementstecker wird für die Kompensierung der Temperatur an Messpunkten verwendet:
Referenz |
Beschreibung |
|
---|---|---|
TM7ACTHA |
M12-Thermoelementstecker |
![]()
|
Die folgende Tabelle enthält die Bestellreferenzen der Blindstopfen für ungenutzte M8- und M12-Steckverbinder:
Referenz |
Beschreibung |
|
---|---|---|
TM7ACCB |
M8-Blindstopfen |
![]()
|
TM7ACCA |
M12-Blindstopfen |
Das Y-Kabel für den CAN-Bus dient zum Anschluss des TM7NCOM08B in einem CANopen-Netzwerk:
Referenz |
Beschreibung |
|
---|---|---|
TM7ACYCJ |
Y-Kabel für CAN-Bus |
![]()
|
Der Y-Steckverbinder für den CAN-Bus dient zum Anschluss des TM7NCOM08B in einem CANopen-Netzwerk:
Referenz |
Beschreibung |
|
---|---|---|
TM7ACYC |
Y-Steckverbinder für CAN-Bus |
![]()
|
Die Anschlüsse für das TM7-System sind als kreisförmige Stecker angelegt. Zum Anschluss und Aufbau des TM7-Systems sind die folgenden Typen vorkonfektionierter Kabel erforderlich:
Es sind zwei Drehmomentschlüssel (M8 und M12) als Zubehör erhältlich, um Sie bei Montage und Befestigung der TM7-Kabel zu unterstützen.
Jeder Drehmomentschlüssel verfügt über einen schraubendreherartigen Griff sowie einen 4 mm (0,16 in.) großen Sechskantantrieb. Das Drehmoment des Antriebs ist voreingestellt und kann nicht geändert werden. Das am Sechskantantrieb montierte Bit weist die entsprechende Größe für einen M8- oder einen M12-Stecker auf:
Referenz |
Beschreibung |
|
---|---|---|
TM7ACTW |
Drehmomentschlüssel mit voreingestelltem Drehmoment von 0,2 N.m (1,8 lbf-in) für einen Stecker der Größe M8 |
![]()
|
Drehmomentschlüssel mit voreingestelltem Drehmoment von 0.4 N.m (3.5 lbf-in) für einen Stecker der Größe M12 |
![]()
|