Der M262 Logic/Motion Controller ist ein Steuerungssystem, das eine All-in-One-Lösung für Bewegungsanwendungen und eine skalierbare Lösung für Logikanwendungen mit optimieren Konfigurationen und einer offenen, erweiterbaren Architektur bereitstellt.
Die folgende Abbildung definiert die lokale und dezentrale Konfiguration:
(1) Lokale Konfiguration
(2) Dezentrale Konfiguration
Eine optimierte lokale Konfiguration und Flexibilität werden durch den Verband folgender Komponenten erreicht:
M262 Logic/Motion Controller
TMS-Erweiterungsmodule
TM3-Erweiterungsmodule
Die Architektur der M262 Logic/Motion Controller-Konfiguration ist von den Anforderungen der jeweiligen Anwendung abhängig.
Die folgende Abbildung zeigt die Komponenten einer lokalen Konfiguration:
1 TMSCO1
für TM262L01MESE8T und TM262M05MESS8T3 TMSES4 oder 2 TMSES4 und 1 TMSCO1 für die anderen Referenzen
TMSCO1 muss das mit der Steuerung verbundene Modul ganz am linken Rand sein.
(B) TM3-Erweiterungsmodule (maximal 7).
Eine optimierte dezentrale Konfiguration und Flexibilität werden durch den Verband folgender Komponenten erreicht:
M262 Logic/Motion Controller
TMS-Erweiterungsmodule
TM3-Erweiterungsmodule
TM3-Sender- und Empfängermodule
Die Architektur der M262 Logic/Motion Controller-Konfiguration ist von den Anforderungen der jeweiligen Anwendung abhängig.
Die folgende Abbildung zeigt die Komponenten einer dezentralen Konfiguration:
(1) Logic/Motion Controller und Module
(C) TM3-Erweiterungsmodule (maximal 7)
Eine optimierte dezentrale Konfiguration und Flexibilität werden durch die Zuordnung folgender Komponenten erreicht:
Diese Abbildung zeigt die Komponenten einer verteilten Architektur:
(D) Verteilte TM3-Module
Die folgende Tabelle zeigt die maximal unterstützte Konfiguration:
Referenzen |
Maximum |
Konfigurationstyp |
---|---|---|
TM262L01MESE8T TM262M05MESS8T |
7 TM3-Erweiterungsmodule 1 TMSCO1 |
Lokal |
TM262L10MESE8T TM262M15MESS8T TM262L20MESE8T TM262M25MESS8T TM262M35MESS8T |
7 TM3-Erweiterungsmodule 3 TMS-Erweiterungsmodule, bestehend aus:
|
Lokal |
TM3XREC1 |
7 TM3-Erweiterungsmodule |
Dezentral |
TM3BCEIP TM3BCSL TM3BCCO |
7 TM3-Erweiterungsmodule ohne Sender und Empfänger 14 TM3-Erweiterungsmodule mit Sender und Empfänger |
Verteilt |
HINWEIS: TM3-Sender- und -Empfängermodule werden in der maximalen Anzahl der Erweiterungsmodule nicht berücksichtigt.
|