M262 Logic/Motion Controller – Montagepositionen und Abstände

Einführung

In diesem Abschnitt werden die geeigneten Positionen für die Montage des M262 Logic/Motion Controller beschrieben.

HINWEIS: Lassen Sie ausreichend Abstand, um eine angemessene Belüftung und die Einhaltung der Betriebstemperatur zu gewährleisten, wie in den Umgebungskenndaten beschrieben.

Korrekte Montageposition

Um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten, sollte der M262 Logic/Motion Controller wie in den folgenden Abbildung dargestellt montiert werden:

Geeignete Montagepositionen

Der M262 Logic/Motion Controller kann aber auch wie unten gezeigt vertikal auf einer vertikalen Fläche montiert werden:

HINWEIS: Die TM3-Erweiterungsmodule müssen über der Steuerung montiert werden.

Falsche Montagepositionen

Der M262 Logic/Motion Controller sollte ausschließlich wie in der Abbildung Korrekte Montageposition gezeigt montiert werden. Die folgenden Abbildungen zeigen falsche Montagepositionen:

Mindestabstände

 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
  • Platzieren Sie die Geräte, die am meisten Wärme abgeben, oben im Schrank, und sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
  • Montieren Sie dieses Gerät nicht neben oder über anderen Geräten, die Überhitzungen verursachen könnten.
  • Installieren Sie das Gerät an einer Stelle, die den erforderlichen Mindestabstand zu allen umliegenden Aufbauten und Geräten gemäß den Angaben in diesem Dokument gewährleistet.
  • Installieren Sie das Gerät in Übereinstimmung mit den technischen Kenndaten in der zugehörigen Dokumentation.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Der M262 Logic/Motion Controller wurde als Produkt gemäß IP20 entwickelt und muss in einem Gehäuse installiert werden. Bei der Installation des Geräts müssen die erforderlichen Abstände eingehalten werden.

Zu berücksichtigen sind drei Arten von Abständen:

  • Zwischen dem M262 Logic/Motion Controller und allen Seitenwänden des Schranks (einschließlich der Schalttafeltür).

  • Zwischen den Klemmenleisten des M262 Logic/Motion Controllerund den Kabelführungen zur Reduzierung potenzieller elektromagnetischer Störungen.

  • Zwischen dem M262 Logic/Motion Controller und anderen Wärme erzeugenden Geräte, die im selben Schrank untergebracht sind.

Die folgenden Abbildungen zeigen die für alle M262 Logic/Motion Controller-Referenzen geltenden Mindestabstände: