Der M262 Logic/Motion Controller ist mit Ethernet-Kommunikationsports ausgestattet:
Portname |
Anzahl Ports |
Referenz |
---|---|---|
Ethernet 1 |
1 (100BASE-T) |
TM262L• |
1 (100BASE-T/SERCOS) |
TM262M• |
|
Ethernet 2 |
2 (Dual-1000BASE-T Ethernet-Switch) |
TM262• |
In der folgenden Tabelle sind die physischen Merkmale des Ethernet 1-Ports aufgeführt:
Merkmal |
Beschreibung |
---|---|
Protokolle |
Modbus TCP, EtherNet/IP, SERCOS III (bei TM262M•-Referenzen) |
Anschlusstyp |
RJ45 |
Autonegotiation |
Von 10 Mbit/s Halbduplex bis 100 Mbit/s Vollduplex |
Kabeltyp |
Geschirmt |
Automatische Crossover-Erkennung |
MDI / MDIX |
Die nachstehende Abbildung zeigt die Pinbelegung für den Ethernet 1-Stecker:
In der folgenden Tabelle werden die Pins des Ethernet 1-RJ45-Steckers beschrieben:
Pin-Nr. |
100BASE-T |
Beschreibung |
---|---|---|
1 |
TD+ |
Sendedaten (Transmit Data) + |
2 |
TD- |
Sendedaten (Transmit Data) - |
3 |
RD+ |
Empfangsdaten (Receive Data) + |
4 |
– |
Reserviert |
5 |
– |
Reserviert |
6 |
RD- |
Empfangsdaten (Receive Data) - |
7 |
– |
Reserviert |
8 |
– |
Reserviert |
Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs für den RJ45-Stecker:
In dieser Tabelle werden die Status-LEDs des Ethernet-Ports beschrieben:
Bezeichnung |
Beschreibung |
LED |
||
---|---|---|---|---|
Farbe |
Status |
Beschreibung |
||
1 |
Ethernet-Verbindung/-Geschwindigkeit |
Grün/Gelb |
Aus |
Keine Verbindung |
Leuchtet gelb |
Verbindung mit 10 MBit/s |
|||
Leuchtet grün |
Verbindung mit 100 MBit/s |
|||
2 |
Ethernet-Aktivität |
Grün |
Aus |
Keine Aktivität und keine Verbindung |
Ein |
Die Verbindung wird erkannt, es ist aber keine Aktivität vorhanden. |
|||
Blinken |
Es werden Daten gesendet oder empfangen. |
Merkmal |
Beschreibung |
---|---|
Norm |
Sercos III (Master) |
Steckverbindungstyp |
RJ45 |
Verarbeitungsleistung |
|
Diese Abbildung zeigt die Pins des Sercos-Ports:
In der nachstehenden Tabelle wird die Pinbelegung des Sercos-Ports beschrieben:
Pin-Nr. |
Signal |
Beschreibung |
---|---|---|
1 |
TD+ |
Sendedaten (Transmit Data) + |
2 |
TD- |
Sendedaten (Transmit Data) - |
3 |
RD+ |
Empfangsdaten (Receive Data) + |
4 |
- |
Reserviert |
5 |
- |
Reserviert |
6 |
RD- |
Empfangsdaten (Receive Data) - |
7 |
- |
Reserviert |
8 |
- |
Reserviert |