Das Fenster zur Konfiguration der seriellen Leitung ermöglicht das Konfigurieren der physischen Parameter der seriellen Leitung (Baudrate, Parität usw).
Um eine serielle Leitung zu konfigurieren, doppelklicken Sie auf
in der .Die folgenden Parameter müssen für alle an den Port angeschlossenen seriellen Geräte identisch sein.
Element |
Beschreibung |
---|---|
|
Übertragungsgeschwindigkeit in Bit/s |
|
Dient zur Fehlererkennung |
|
Anzahl der Bits zur Übertragung von Daten |
|
Anzahl der Stoppbits |
|
Geben Sie das zu verwendende Medium an:
|
|
In die Steuerung sind Polarisationswiderstände integriert. Dieser Parameter schaltet sie ein bzw. aus. |
Die SL-Ports (serielle Leitung) der Steuerung sind werkseitig oder bei Aktualisierung der Firmware der Steuerung standardmäßig für das Machine Expert-Protokoll konfiguriert. Das Machine Expert-Protokoll ist mit anderen Protokollen, wie z. B. Modbus Serial Line, nicht kompatibel. Wenn an eine aktive, für Modbus konfigurierte serielle Leitung eine neue Steuerung angeschlossen oder die Firmware einer daran angeschlossenen Steuerung aktualisiert wird, kann dies dazu führen, dass die anderen Geräte auf der Leitung die Kommunikation einstellen. Vergewissern Sie sich vor dem Herunterladen einer gültigen Anwendung, bei der die entsprechenden Ports für das jeweilige Protokoll konfiguriert sind, dass die Steuerung nicht mit einem aktiven Modbus SL-Netzwerk verbunden ist.
HINWEIS | |
---|---|
Diese Tabelle gibt die maximale Baudrate der Manager an:
Manager |
Maximale Baudrate (Bit/s) |
---|---|
Machine Expert -Netzwerkmanager |
115200 |
Modbus-Manager |
|
ASCII-Manager |
|
Modbus-E/A-Scanner |
Um auf die Modicon M262 Logic/Motion Controller – Systemfunktionen und Variablen – System-Bibliothekshandbuch.
zuzugreifen, doppelklickenSie auf den Knoten in der . Auf Diagnoseinformationen kann mit der Struktur zugegriffen werden. Für weitere Informationen, siehe