TM3-E/A-Konfiguration – Allgemeine Beschreibung

Einführung

Sie können in Ihrem Projekt E/A-Erweiterungsmodule zum M262 Logic/Motion Controller hinzufügen, um die Anzahl der digitalen und analogen Ein- und Ausgänge gegenüber den steuerungseigenen Ein-/Ausgängen (integrierte E/A) zu erhöhen.

Sie können TM3-E/A-Erweiterungsmodule zur Steuerung hinzufügen und die Anzahl der E/A durch TM3-Sender- und Empfängermodule weiter erhöhen, um dezentrale E/A-Konfigurationen zu erstellen. Es gelten in allen Fällen spezielle Regeln beim Erstellen lokaler und dezentraler E/A-Erweiterungen (siehe Maximale Hardwarekonfiguration).

Der E/A-Erweiterungsbus des M262 Logic/Motion Controller wird in dem Moment erstellt, in dem Sie E/A-Erweiterungsmodule in die Steuerung einbauen.

E/A-Erweiterungsbusfehler

Wenn die Steuerung mit einem oder mehreren in der Programmkonfiguration enthaltenen E/A-Erweiterungsmodulen nicht kommunizieren kann und diese Module nicht als optionale Module konfiguriert sind (siehe Optionale E/A-Erweiterungsmodule), dann wird dies von der Steuerung als ein E/A-Erweiterungsbusfehler erkannt. Die erfolglose Kommunikation kann während des Starts oder des Betriebs der Steuerung festgestellt werden, die Ursachen hierfür können vielfältig sein. Zu den Ursachen von Kommunikationsausnahmefehlern auf dem E/A-Erweiterungsbus zählen u. a. das Trennen von E/A-Modulen bzw. das Fehlen dieser Module, elektromagnetische Strahlung mit Werten über den Umgebungskenndaten oder aus einem anderen Grund nicht betriebsbereite Module.

HINWEIS: Im Fehlerausweichmodus wartet der TM3-Bus ca. 200 Millisekunden lang auf die Kommunikation mit der Steuerung, bevor er die Fehlerausweichwerte (Fallback-Werte) anwendet, es sei denn, die Steuerung sendet einen Bus-Reset, wodurch die Ausgangswerte nach zwei aufeinander folgenden Bustask-Zyklen auf ihre Initialisierungswerte gesetzt werden. Wenn die beiden Bustask-Zyklen den TM3-Bus-Timeout überschreiten, wenden die Ausgangsmodule zuerst ihre Fehlerausweichwerte an und dann die Initialisierungswerte, wenn der Bus-Reset gesendet wird.

Bei Erkennung eines E/A-Erweiterungsbusfehlers:

  • Die Systemstatus-LED I/O der Steuerung leuchtet rot, um auf einen E/A-Fehler zu verweisen.

  • Wenn sich EcoStruxure Machine Expert im Online-Modus befindet, wird neben dem bzw. den fehlerhaften TM3-Erweiterungsmodul(en) und dem Knoten IO_Bus im Fenster der Gerätebaumstruktur ein rotes Dreieck angezeigt.

Darüber hinaus sind folgende Diagnoseinformationen verfügbar:

  • Bit 0 und Bit 1 der Systemvariablen PLC_R.i_lwSystemFault_1 werden auf 0 gesetzt.

  • Die Systemvariablen PLC_R.i_wIOStatus1 und PLC_R.i_wIOStatus2 werden auf PLC_R_IO_BUS_ERROR gesetzt.

  • Die Systemvariable TM3_MODULE_R[i].i_wModuleState, in deren Bezeichnung der Teil [i] das im Fehlerzustand befindliche TM3-Erweiterungsmodul identifiziert, wird auf TM3_BUS_ERROR gesetzt.

  • Der Funktionsbaustein TM3_GetModuleBusStatus gibt den TM3_ERR_BUS-Fehlercode zurück.

Detaillierte Informationen zu den Systemvariablen finden Sie bei den Strukturen PLC_R und TM3_MODULE_R.

Aktive Behandlung der E/A-Erweiterungsbusfehler

Diese Abbildung zeigt die Registerkarte zur Modusauswahl:

In der TM3-Konfiguration können Sie den Normalmodus (1) oder den Fehlerausweichmodus (2) verwenden.

Die Systemvariable TM3_BUS_W.q_wIOBusErrPassiv ist standardmäßig auf ERR_ACTIVE gesetzt, um die Verwendung der aktiven E/A-Fehlerbehandlung festzulegen. Die Anwendung kann dieses Bit auf ERR_PASSIVE setzen, um stattdessen die passive E/A-Fehlerbehandlung anzuwenden.

Wenn die Steuerung ein TM3-Modul erkennt, für das ein Buskommunikationsfehler vorliegt, setzt sie den Bus standardmäßig in den Zustand „Bus aus“, wodurch der Wert des Ausgangsabbilds des TM3-Erweiterungsmoduls auf 0 oder den Fehlerausweichwert (Fallback-Wert) gesetzt wird (entsprechend dem verwendeten Modus) und der Wert des Eingangsabbilds auf 0 gesetzt wird. Ein TM3-Erweiterungsmodul weist einen Buskommunikationsfehler auf, wenn der E/A-Austausch mit dem Erweiterungsmodul über mindestens zwei aufeinanderfolgende Bustaskzyklen nicht erfolgreich war. Bei Auftreten eines Buskommunikationsfehlers wird die Systemvariable TM3_MODULE_R[i].i_wModuleState, in deren Bezeichnung der Teil [i] der Nummer des fehlerhaften Erweiterungsmoduls entspricht, auf TM3_BUS_ERROR gesetzt. Die anderen Bits werden auf TM3_OK gesetzt.

HINWEIS: Im Fehlerausweichmodus (Fallback-Modus) wartet der TM3-E/A-Bus ca. 200 Millisekunden lang auf die Kommunikation mit der Steuerung, bevor er die Fehlerausweichwerte anwendet, es sei denn, die Steuerung sendet einen Bus-Reset, wodurch alle Ausgangswerte nach zwei aufeinander folgenden Bustask-Zyklen auf ihren Initialisierungswert gesetzt werden. Wenn die beiden Bustask-Zyklen den TM3-E/A-Bus-Timeout überschreiten, wenden die Ausgangsmodule zuerst ihre Fehlerausweichwerte an und dann die Initialisierungswerte, wenn der Bus-Reset gesendet wird.

Der normale E/A-Erweiterungsbusbetrieb kann erst wieder hergestellt werden, nachdem die Fehlerquelle beseitigt und eine der folgenden Aktionen durchgeführt wurde:

  • Aus- und Einschalten

  • Neuer Anwendungsdownload

  • Neustart des E/A-Busses durch Setzen der Systemvariablen TM3_BUS_W.q_wIOBusRestart auf 1. Der Bus wird nur neu gestartet, wenn keine Erweiterungsmodule im Fehlerzustand sind (TM3_MODULE_R[i].i_wModuleState = TM3_BUS_ERROR). Siehe Neustarten des E/A-Erweiterungsbusses.

  • Ausgabe des Befehls Reset warm bzw. Reset kalt über EcoStruxure Machine Expert

In dieser Tabelle wird das Verhalten der an die Steuerung oder das Empfängermodul angeschlossenen Module in Abhängigkeit von ihrem Zustand und Typ beschrieben:

Modultyp

Module ohne Fallback-Verwaltung

Module mit Fallback-Verwaltung

Reset (kalt)

Standardwert(1)

Reset (warm)

Standardwert(1)

Reset Ursprung (Steuerung leer)

Initialisierungswert(2)

STOP

Standardwert(1)

Kommunikationsfehler erkannt auf TM3-Bus

Initialisierungswert(2)

Steuerung im Zustand HALT

Standardwert(1)

TM3 Sender-/Empfängerkabel wird durchtrennt

Initialisierungswert(2)

(1): Wert festgelegt im EcoStruxure Machine Expert-Konfigurationsfenster

(2): Zustand des E/A-Werts des Moduls nach Erhalt eines Reset-Befehls vom Bus

Passive Behandlung der E/A-Erweiterungsbusfehler

Diese Abbildung zeigt die Registerkarte zur Modusauswahl:

In der TM3-Konfiguration können Sie den Normalmodus (1) oder den Fehlerausweichmodus (2) verwenden.

Im Normalmodus (1) kann die Anwendung die Systemvariable TM3_BUS_W.q_wIOBusErrPassiv auf ERR_PASSIVE einstellen, um die passive E/A-Fehlerbehandlung anzuwenden. Diese Art der Fehlerbehandlung wird bereitgestellt, um die Kompatibilität mit älteren Firmwareversionen zu gewährleisten.

Wenn die passive E/A-Fehlerbehandlung angewendet wird, versucht die Steuerung, den Datenbusaustausch mit den Modulen während des Buskommunikationsfehlers fortzusetzen. Wenn der Erweiterungsbusfehler fortbesteht, versucht die Steuerung, die Kommunikation mit den nicht kommunizierenden Modulen auf dem Bus wiederherzustellen, je nach dem Typ der E/A-Erweiterungsmodule:

  • Für TM3-E/A-Erweiterungsmodule wird der Wert der E/A-Kanäle für ungefähr 10 Sekunden beibehalten (Aktuelle Werte beibehalten), während die Steuerung versucht, die Kommunikation wiederherzustellen. Wenn die Steuerung die Kommunikation in diesem Zeitraum nicht wiederherstellen kann, werden die betroffenen TM3-E/A-Erweiterungsausgänge auf Null (0) gesetzt.

Im Fehlerausweichmodus (2) kann die Anwendung die Systemvariable TM3_BUS_W.q_wIOBusErrPassiv auf ERR_PASSIVE setzen, um die passive E/A-Fehlerbehandlung anzuwenden. Diese Art der Fehlerbehandlung wird bereitgestellt, um die Kompatibilität mit älteren Firmwareversionen zu gewährleisten.

Wenn die passive E/A-Fehlerbehandlung angewendet wird, versucht die Steuerung, den Datenbusaustausch mit den Modulen während des Buskommunikationsfehlers fortzusetzen. Wenn der Erweiterungsbusfehler fortbesteht, versucht die Steuerung, die Kommunikation mit den nicht kommunizierenden Modulen auf dem Bus wiederherzustellen, je nach dem Typ der E/A-Erweiterungsmodule:

  • Für TM3-E/A-Erweiterungsmodule wird der Wert der E/A-Kanäle für ungefähr 200 Millisekunden beibehalten (Aktuelle Werte beibehalten), während die Steuerung versucht, die Kommunikation wiederherzustellen. Wenn die Steuerung die Kommunikation in diesem Zeitraum nicht wiederherstellen kann, werden die betroffenen TM3-E/A-Erweiterungsausgänge auf die Fehlerausweichwerte gesetzt.

In beiden Fällen folgt die Steuerung weiterhin der Logik und die integrierten E/A werden, sofern dies von der Steuerung unterstützt wird, weiterhin über die Anwendung verwaltet („Durch Anwendung verwaltet“), während die Steuerung versucht, die Kommunikation mit den nicht kommunizierenden E/A-Erweiterungsmodulen wiederherzustellen. Wenn die Kommunikation erfolgreich ist, werden die E/A-Erweiterungsmodule wieder von der Anwendung verwaltet. Wenn die Kommunikation mit den E/A-Erweiterungsmodulen erfolglos ist, müssen Sie die Ursachen für die gescheiterte Kommunikation beseitigen und dann das Steuerungssystem aus- und wiedereinschalten oder einen Befehl Reset warm oder Reset kalt über EcoStruxure Machine Expert ausgeben.

Der Wert des Eingangsabbilds der E/A-Erweiterungsmodule mit Kommunikationsfehler wird beibehalten, der Wert des Ausgangsabbilds wird von der Anwendung gesetzt.

Wenn die nicht kommunizierenden E/A-Module die Kommunikation mit den fehlerfreien Modulen beeinträchtigen, werden die korrekt funktionierenden Module zudem als im Fehlerzustand befindlich eingestuft und die Systemvariable TM3_MODULE_R[i].i_wModuleState (der Bezeichnungsteil [i] verweist auf die Nummer des jeweils betroffenen E/A-Moduls) wird auf TM3_BUS_ERROR gesetzt. Im Rahmen des fortlaufenden Datenaustauschs, der die passive Fehlerbehandlung des E/A-Erweiterungsbusses kennzeichnet, wenden die nicht beeinträchtigten Module die gesendeten Daten und nicht die Fehlerausweichwerte an, wie bei den nicht kommunizierenden Modulen.

Aus diesem Grund müssen Sie innerhalb Ihrer Anwendung den Zustand des Busses sowie den Fehlerzustand der Module auf dem Bus überwachen und angemessene Maßnahmen für Ihre Anwendung ergreifen.

Weitere Informationen zu den Maßnahmen bei Erkennung eines  E/A -Erweiterungsbusfehlers beim Start der Steuerung finden Sie unter Beschreibung der Steuerungszustände.

In dieser Tabelle wird das Verhalten der an die Steuerung oder das Empfängermodul angeschlossenen Module in Abhängigkeit von ihrem Zustand und Typ beschrieben:

Modultyp

Module ohne Fallback-Verwaltung

Module mit Fallback-Verwaltung

Mit der Steuerung verbundene Module

Mit dem Empfängermodul verbundene Module

Mit der Steuerung verbundene Module

Mit dem Empfängermodul verbundene Module

Reset (kalt)

Standardwert(1)

Standardwert(1)

Reset (warm)

Standardwert(1)

Standardwert(1)

Reset Ursprung (Steuerung leer)

Initialisierungswert(2)

Initialisierungswert(2)

STOP

Standardwert(1)

Standardwert(1)

Kommunikationsfehler erkannt auf TM3-Bus

10 Sekunden lang beibehalten, dann Initialisierungswert (2)

Konfigurierter Fehlerausweichwert

Steuerung im Zustand HALT

Standardwert(1)

Standardwert(1)

TM3-Sender-/Empfängerkabel wird durchtrennt

Von der Anwendung gesteuerter Wert

Initialisierungswert(2)

Von der Anwendung gesteuerter Wert

Initialisierungswert(2)

(1): Wert festgelegt im EcoStruxure Machine Expert-Konfigurationsfenster

(2): Zustand des E/A-Werts des Moduls nach Erhalt eines Reset-Befehls vom Bus

Neustarten des E/A-Erweiterungsbusses

Wenn eine aktive E/A-Fehlerbehandlung angewendet, also integriert wird, und TM3-Ausgänge auf 0 oder den Fehlerausweichwert gesetzt werden, wenn ein Buskommunikationsfehler erkannt wird, kann die Anwendung einen Neustart des E/A-Erweiterungsbusses anfordern, während die Steuerung noch in Betrieb ist (ohne dass ein Kaltstart, Warmstart, Aus- und Einschalten oder ein Download der Anwendung erforderlich ist).

Die Anforderung eines Neustarts des E/A-Erweiterungsbusses kann über die Systemvariable TM3_BUS_W. q_wIoBusRestart erfolgen. Der Standardwert dieses Bits ist 0. Wenn sich mindestens ein TM3-Erweiterungsmodul im Fehlerzustand befindet (TM3_MODULE_R[i].i_wModuleState auf TM3_BUS_ERROR gesetzt), kann die Anwendung TM3_BUS_W. q_wIoBusRestart auf 1 setzen, um einen Neustart des E/A-Erweiterungsbusses anzufordern. Wenn eine steigende Flanke bei diesem Bit erkannt wird, wird der E/A-Erweiterungsbus durch die Steuerung neu konfiguriert und neu gestartet, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:

  • Die Systemvariable TM3_BUS_W.q_wIOBusErrPassiv ist auf ERR_ACTIVE gesetzt (d. h. die E/A-Erweiterungsbusaktivität wurde angehalten).

  • Bit 0 und Bit 1 der Systemvariablen PLC_R.i_lwSystemFault_1 sind auf 0 gesetzt (der E/A-Erweiterungsbus befindet sich im Fehlerzustand).

  • Die Systemvariable TM3_MODULE_R[i].i_wModuleState ist auf TM3_BUS_ERROR gesetzt (mindestens ein Erweiterungsmodul weist einen Buskommunikationsfehler auf).

Wenn die Systemvariable TM3_BUS_W.q_wIoBusRestart auf 1 gesetzt wird und eine der oben aufgeführten Bedingungen nicht erfüllt wird, führt die Steuerung keine Aktion durch.

Abstimmung der Software- und Hardwarekonfiguration

Die in die Steuerung integrierten E/A sind unabhängig von den E/A, die Sie in Form von E/A-Erweiterungen hinzufügen. Hierbei ist es von grundlegender Bedeutung, dass die logische E/A-Konfiguration im Programm mit der physischen E/A-Konfiguration der Installation übereinstimmt. Wenn Sie physische E/A am E/A-Erweiterungsbus bzw. je nach Steuerungsreferenz in der Steuerung (in Form von Steckmodulen) hinzufügen oder entfernen, müssen Sie die Konfiguration Ihrer Anwendung entsprechend aktualisieren. Dies gilt ebenfalls für alle Feldbusgeräte in Ihrer Installation. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Erweiterungs- oder Feldbus nicht länger funktionstüchtig ist, während die integrierten E/A in der Steuerung nach wie vor funktionieren.

 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Aktualisieren Sie die Konfiguration Ihres Programms bei jedem Hinzufügen oder Entfernen von E/A-Erweiterungen jeder Art auf dem E/A-Bus bzw. von beliebigen Geräten auf dem Feldbus.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Beschreibung der optionalen Funktion für E/A-Erweiterungsmodule

E/A-Erweiterungsmodule können in der Konfiguration als optional gekennzeichnet werden. Die Funktion Optionales Modul bietet größere Flexibilität bei der Konfiguration, da die Möglichkeit besteht, Module zu definieren, die physisch nicht mit der Steuerung verbunden sind. Das bedeutet, dass eine einzige Anwendung zahlreiche physische Konfigurationen von E/A-Erweiterungsmodulen unterstützen und damit eine wesentlich bessere Skalierbarkeit bereitstellen kann, ohne dass eine Vielzahl verschiedener Anwendungsdateien für dieselbe Anwendung verwaltet werden muss.

Sie müssen mit den Folgen und Auswirkungen einer Markierung der E/A-Module in Ihrer Anwendung als „optional“ im Detail vertraut sein, ungeachtet dessen, ob die Module bei Betrieb der Maschine bzw. bei laufendem Prozess physisch vorhanden sind oder nicht. Berücksichtigen Sie diese Funktion bei der Risikoanalyse.

 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Nehmen Sie in Ihre Risikoanalyse alle Änderungen der E/A-Konfiguration auf, die durch die Markierung von E/A-Erweiterungsmodulen als „optional“ auftreten können, insbesondere duch die Einrichtung von TM3-Sicherheitsmodulen (TM3S...) als optionale E/A-Module, und bestimmen Sie, ob diese Änderungen in Bezug auf Ihre Anwendung als akzeptabel gelten können.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS: Detaillierte Informationen zu dieser Funktion finden Sie unter Optionale E/A-Erweiterungsmodule.