Legen Sie in der Software EcoStruxure Machine Expert zuerst ein neues Projekt an oder öffnen Sie ein bereits vorhandenes Projekt.
Im Programmierhandbuch für EcoStruxure Machine Expert finden Sie weitere Informationen zu folgenden Themen:
Hinzufügen einer Steuerung zu Ihrem Projekt
Hinzufügen von Erweiterungsmodulen zu einer Steuerung
Ersetzen einer vorhandenen Steuerung
Konvertieren einer Steuerung in ein anderes, aber kompatibles Gerät
Die
zeigt eine strukturierte Ansicht der Hardwarekonfiguration. Wenn Sie in Ihrem Projekt eine Steuerung hinzufügen, werden je nach den von der Steuerung bereitgestellten Funktionen in der mehrere Knoten hinzugefügt.
Position |
Use to Configure... |
---|---|
|
Diagnosemeldungen und -status |
|
Geräteerkennung und -konfiguration |
|
Integrierte Digitaleingänge der Steuerung |
|
Integrierte Digitalausgänge der Steuerung |
|
Inkremental- oder SSI-Geberschnittstelle der Steuerung |
|
An die Steuerung angeschlossene Erweiterungsmodule |
|
An die Steuerung angeschlossene Kommunikationsmodule |
|
Integriertes Ethernet, vorgesehen für Motion Bus Sercos auf TM262M•, vorgesehen für Geräte auf TM262L• |
|
Integrierte Ethernet-Kommunikation |
|
SL-Kommunikationsschnittstelle |
In der
können Sie projektspezifische Anwendungen sowie globale Anwendungen, POUs und Tasks verwalten.In der
können Sie den HMI-Teil Ihres Projekts konfigurieren und Bibliotheken verwalten.In der
können Sie folgende Aktionen durchführen:Konfigurieren des HMI-Teils eines Projekts
Zugriff auf das Tool Bibliotheksverwalter
Zugriff auf das Tool Meldungslogger