Verarbeitungsleistung

Einführung

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Verarbeitungsleistung des Modicon M262 Logic/Motion Controller.

Logik-Verarbeitung

Diese Tabelle zeigt die Logik-Verarbeitungsleistung für verschiedene logische Anweisungen:

Anweisungen vom Typ AWL (IL)

Dauer für 1.000 Anweisungen (μs)

TM262L01MESE8T

TM262L10MESE8T

TM262M05MESS8T

TM262M15MESS8T

TM262L20MESE8T

TM262M25MESS8T

TM262M35MESS8T

Addition/Subtraktion/Multiplikation von INT

5

3

Addition/Subtraktion/Multiplikation von DINT

5

3

Addition/Subtraktion von REAL

11

6

Multiplikation von REAL

14

7

Division von REAL

39

20

Operation mit BOOLEAN, z. B. Status:= Status und Wert

12

6

LD INT + ST INT

6

3

LD DINT + ST DINT

6

3

LD REAL + ST REAL

6

3

Retain- und Retain-Persistent-Leistung

Die Retain- und Retain-Persistent-Variablen werden im dafür vorgesehenen Speicher gespeichert; siehe Aufbau des NVRAM-Speichers. Jeder Lese-/Schreibzugriff auf diese Variablen wirkt sich auf die Zykluszeit aus.

Die Tabelle enthält Informationen dazu, wie sich Retain- und Retain-Persistent-Variablen auf die Leistung bei der Zykluszeit während der POU-Ausführung auswirken:

Anweisungen vom Typ AWL (IL)

Dauer für 1000 Variablen (μs)

TM262L01MESE8T

TM262L10MESE8T

TM262M05MESS8T

TM262M15MESS8T

TM262L20MESE8T

TM262M25MESS8T

TM262M35MESS8T

READ 1000 INT

434

377

WRITE 1000 INT

418

359

READ 1000 BYTE

434

377

WRITE 1000 BYTE

419

359

READ1000 DINT

662

685

WRITE 1000 DINT

699

539

Kommunikations- und Systemverarbeitungszeit

Die Kommunikationsverarbeitungszeit fällt je nach Anzahl der gesendeten/empfangenen Anforderungen unterschiedlich aus.

Antwortzeit bei Ereignis für integrierten Eingang

Die in der nachstehenden Tabelle gezeigte Antwortzeit entspricht der Zeit zwischen der steigenden Flanke eines Signals an einem Eingang, durch die eine externe Ereignistask ausgelöst wird, und der Flanke des durch diese Task gesetzten Ausgangs.

Minimum

Typisch

Maximum

60 μs

80 μs

100 μs