Die Anwendung und die Firmware eines abgefragten Geräts kann gespeichert und wiederhergestellt werden.
In dieser Tabelle wird beschrieben, wie die Konfiguration gesichert wird:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Setzen Sie eine SD-Karte in die Master-Steuerung ein. |
2 |
Klicken Sie auf die Schaltfläche , damit die LED des Zielgeräts zu blinken beginnt. |
3 |
Klicken Sie auf die Schaltfläche im Menü mit .Ergebnis: Das Sicherungsmenü wird angezeigt. |
4 |
Melden Sie sich an (FTP-Benutzername und -Passwort). |
5 |
Klicken Sie auf die Schaltfläche .Ergebnis: Die gespeicherten Dateien werden auf der SD-Karte gespeichert. |
Die Schaltfläche
wird angezeigt, wenn eine Sicherung durchgeführt wurde.In dieser Tabelle wird beschrieben, wie die Konfiguration wiederhergestellt wird:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Setzen Sie die SD-Karte, die Ihre gespeicherten Konfigurationen enthält, in die Ausgangssteuerung ein. |
2 |
Klicken Sie auf die Schaltfläche im Menü mit .Ergebnis: Das Wiederherstellungsmenü wird angezeigt. |
3 |
Melden Sie sich an (FTP-Benutzername und -Passwort). |
4 |
Wählen Sie die wiederherzustellende Konfiguration aus. |
5 |
Klicken Sie auf die Schaltfläche .Ergebnis: Es wird eine Meldung angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, das Gerät neu zu starten. |
6 |
Starten Sie das Gerät neu und führen Sie einen Neustart der Steuerung durch. |