Verdrahtung des Sercos-Busses und des Inbetriebnahme-PCs

Verdrahtung des Inbetriebnahme-PCs

Anschluss des Inbetriebnahme-PCs:

Schritt

Aktion

1

Verbinden Sie das Ethernet-Kabel mit dem Netzwerkadapter Ihres Inbetriebnahme-PCs sowie mit einem der Ethernet 2-Ports des Logic/Motion Controller. Die als CN2 und CN3 gekennzeichneten Ports am Gerät.

Verdrahtung des Sercos-Busses

HINWEIS: Der Sercos-Bus kann nur in einer Single-Line-Architektur betrieben werden.

Die Verdrahtung des im vorliegenden Dokument beschriebenen Sercos-Busses bezieht sich auf das betreffende Beispielprojekt. Die Sercos-Geräte können alternativ in einer anderen Reihenfolge angeschlossen werden.

Anschluss der Sercos-Geräte:

Schritt

Aktion

1

Verbinden Sie das Sercos-Kabel mit dem Ethernet 1-Port des Logic/Motion Controller. Der Port ist auf dem Gerät mit SERCOS CN1 gekennzeichnet.

2

Schließen Sie das Kabel am SLCan einen der Sercos III RJ45-Ports an.

3

Erweitern Sie den Sercos-Bus, indem Sie ein zweites Kabel an den freien Sercos III RJ45-Port des SLC anschließen und mit einem der Sercos-Ports des TM5NS31-Buskopplers verbinden.

4

Erweitern Sie den Sercos-Bus nach Bedarf bis zum nächsten TM5NS31-Buskoppler oder zu anderen verwendeten Sercos-Geräten (Antriebe usw.).

Der TM5NS31-Buskoppler erkennt die verbundenen TM5/TM7-E/A-Geräte automatisch und erstellt ein entsprechendes lokales Prozessabbild der Hardwarekonfiguration. Aus diesem Grund ist keine weitere Signalverdrahtung erforderlich.