Vorgehensweise in EcoStruxure Machine Expert Logic Builder:
Sie müssen die Zykluszeit der zyklischen Task TASK_SR_VisControl anpassen. (Diese Task ist in dem Beispiel definiert, das Sie zur Erstellung Ihres Projekts verwendet haben.)
Vorgehensweise in EcoStruxure Machine Expert Logic Builder:
Vorgehensweise in EcoStruxure Machine Expert Logic Builder:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Doppelklicken Sie in der auf den Knoten .Ergebnis: Der Parametereditor wird am rechten Rand geöffnet. |
2 |
Geben Sie die folgende feststehende Konfiguration für die ein:
|
Vorgehensweise in EcoStruxure Machine Expert Logic Builder:
Detaillierte und weiterführende Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch für Sercos für M262 Logic/Motion Controller.
Best Practice: Der beste Wert für die Zykluszeit ist von der Anzahl verbundener Sercos-Slave und E/A-Module sowie von den Anforderungen Ihrer Anwendung abhängig. Wenn eine Zykluszeit von 4 ms eine unzureichende Systemleistung Ihrer Anwendung zur Folge hat, reduzieren Sie den Wert.
Die Sercos-Zykluszeit wirkt sich auf die verfügbare asynchrone Kommunikation aus. Das wiederum beeinflusst die Hochlaufleistung und die Systemzuverlässigkeit der Anwendung. Es bestehen zwei Möglichkeiten, um die Bandbreite des asynchronen Sercos-Kanals zu erhöhen:
Erhöhen Sie die Sercos-Zykluszeit.
Stoppen Sie den Sercos-Hochlauf in der zweiten Phase für ein paar Sekunden, um dem SLC den Abschluss der Parametrierung für die SNs zu ermöglichen.