Die Parametergruppe Identification umfasst die Parameter, die für die Sercos- und die IP-Kommunikation verwendet werden. Außerdem enthält diese Parametergruppe verschiedene Parameter für die Geräte-Identifikation..
Offline bearbeitbar |
Ja |
Online bearbeitbar |
Ja |
Tracebar |
Ja |
Über diesen Parameter können Sie die Topologieadresse des Geräts konfigurieren. Die Topologieadresse entspricht der physischen Position des Geräts auf dem Sercos-Bus.
Die konfigurierte Topologieadresse wird nur berücksichtigt, wenn der Typ der Adressierung mit dem Parameter IdentificationMode auf Topology mode gesetzt wird.
Wenn der Adressierungstyp Topology mode verwendet wird, muss die Sercos-Adresse des Slaves auf 0 gesetzt werden (z. B. bei Hardware-Selektoren). Weiterführende Informationen finden Sie in dem Handbuch zu dem jeweiligen Gerät.
Offline bearbeitbar |
Nein |
Online bearbeitbar |
Nein |
Tracebar |
Ja |
Über diesen Parameter können Sie die Topologieadresse des verbundenen Geräts lesen. Die Topologieadresse entspricht der physischen Position des Geräts auf dem Sercos-Bus.
Dieser Parameter enthält die derzeit verwendete Topologieadresse.
Offline bearbeitbar |
Ja |
Online bearbeitbar |
Ja |
Tracebar |
Ja |
Über diesen Parameter können Sie die Sercos-Adresse des Geräts konfigurieren.
Die konfigurierte Sercos-Adresse wird nur berücksichtigt, wenn der Parameter IdentificationMode auf Sercos mode gesetzt wird.
Wenn die Sercos mode-Adressierung verwendet werden soll, muss die Sercos-Adresse des Slaves auf den für diesen Parameter festgelegten Wert gesetzt werden (z. B. bei Hardware-Selektoren). Weiterführende Informationen finden Sie in dem Handbuch zu dem jeweiligen Gerät.
Offline bearbeitbar |
Nein |
Online bearbeitbar |
Nein |
Tracebar |
Ja |
Über diesen Parameter können Sie die Sercos-Adresse des verbundenen Geräts ablesen.
Dieser Parameter enthält die derzeit verwendete Sercos-Adresse.
Offline bearbeitbar |
Ja |
Online bearbeitbar |
Ja |
Tracebar |
Ja |
Über diesen Parameter können Sie den Typ der Adressierung eines Geräts auf dem Sercos-Bus konfigurieren.
Der Parameter bietet folgende Werte:
Wert |
Beschreibung |
---|---|
Topology mode (Standardwert) |
Die Adresse wird über den Parameter ConfiguredTopologyAddress definiert. |
Sercos mode |
Die Adresse wird über den Parameter ConfiguredSercosAddress definiert. |
Offline bearbeitbar |
Nein |
Online bearbeitbar |
Nein |
Tracebar |
Ja |
Über diesen Parameter können Sie den Herstellercode des Geräts ablesen.
Der Herstellercode ist eine eindeutige Nummer, die jedem Hersteller zugewiesen wird. Sie hilft dabei, ein Sercos-Gerät im Sercos-Netzwerk zu identifizieren.
Offline bearbeitbar |
Nein |
Online bearbeitbar |
Nein |
Tracebar |
Nein |
Über diesen Parameter können Sie die Hersteller-Geräte-ID des Geräts ablesen.
Der Hersteller-Geräte-ID ist eine eindeutige Nummer, die jedem Hersteller zugewiesen wird. Sie hilft dabei, ein Sercos-Gerät im Sercos-Netzwerk zu identifizieren.
Offline bearbeitbar |
Nein |
Online bearbeitbar |
Nein |
Tracebar |
Nein |
Über diesen Parameter können Sie den Anwendungstyp des Geräts ablesen.
Dieser Parameter kann durch Schreiben des Sercos-Parameters IDN S-0-1302.0.3 geändert werden. Zum Ändern dieses Parameters kann der Funktionsbaustein FB_WriteIDN verwendet werden.
Offline bearbeitbar |
Nein |
Online bearbeitbar |
Nein |
Tracebar |
Nein |
Über diesen Parameter können Sie die IP-Adresse des Geräts ablesen. Dieser Parameter enthält die derzeit verwendete Topologieadresse.
Offline bearbeitbar |
Nein |
Online bearbeitbar |
Nein |
Tracebar |
Nein |
Über diesen Parameter können Sie die Subnetzmaske des Geräts ablesen. Dieser Parameter enthält die derzeit verwendete Subnetzmaske.
Offline bearbeitbar |
Nein |
Online bearbeitbar |
Nein |
Tracebar |
Nein |
Über diesen Parameter können Sie die Gateway-Adresse des Geräts ablesen. Dieser Parameter enthält die derzeit verwendete Gateway-Adresse.
Offline bearbeitbar |
Ja |
Online bearbeitbar |
Ja |
Tracebar |
Ja |
Über diesen Parameter können Sie die Einstellung der IP-Adresse, der Subnetzmaske und des Geräte-Gateways konfigurieren.
Der Parameter bietet folgende Werte:
Wert |
Beschreibung |
---|---|
Automatic IP address assignment / 0 (Standardwert) |
Die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Gateway des Geräts werden automatisch festgelegt. Der Sercos-Master verwendet die folgenden Standardwerte:
Dementsprechend wird die IP-Adresse des Geräts auf 172.20.0.••• festgelegt. Die Subnetzmaske wird auf die Subnetzmaske des Masters festgelegt. |
Manual IP address assignment (hardware) / 1 |
Die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Gateway des Geräts können über den Device Assistant festgelegt werden. |
Offline bearbeitbar |
Ja |
Online bearbeitbar |
Ja |
Tracebar |
Ja |
Mit diesem Parameter können Sie die Geräteidentifikation über die orangefarbene LED S3 aktivieren und deaktivieren.
Dieser Parameter ist in den Sercos-Kommunikationsphasen CP2, CP3 und CP4 gültig.
Der Parameter bietet folgende Werte:
Wert |
Beschreibung |
---|---|
FALSE (Standardwert) |
Die Geräte-ID ist deaktiviert. |
TRUE |
Die Geräte-ID ist aktiviert. Die orangefarbene LED S3 des Geräts blinkt. |