Das empfohlene Verfahren zur Installation von Slices besteht darin, diese direkt auf der DIN-Schiene zu installieren und zusammenzubauen:
1 |
Montieren Sie die Busbasen. |
2 |
Führen Sie die Elektronikmodule ein. |
3 |
Montieren Sie die Klemmenleisten. |
GEFAHR | |
---|---|
Die Vorgehensweise zur Montage der ersten Busbasis ist davon abhängig, ob es sich um eine lokale, dezentrale oder verteilte Konfiguration handelt.
HINWEIS | |
---|---|
Nachfolgend wird das Verfahren zur Montage der Busbasen beschrieben:
Schritt |
Beschreibung |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Nehmen Sie die Busbasen aus der Schutzverpackung. Überprüfen Sie die Busbasen auf sichtbare mechanische Schäden. |
|||||
2 |
Drücken Sie den Sicherungshebel an allen Busbasen ganz nach oben. Dadurch wird der Sicherungsmechanismus geöffnet. |
|||||
3 |
|
|||||
4 |
|
|||||
5 |
Führen Sie die nächste Busbasis in die Führungen der zuvor montierten Busbasis ein. |
![]() |
||||
6 |
Schieben Sie die Busbasis in die Montageschiene und sichern Sie sie, indem Sie den Sicherungshebel nach unten drücken. |
|||||
7 |
Fahren Sie gemäß dem Installationsplan mit dem Rest der Busbasen entsprechend fort. |
|||||
8 |
Wenn Sie Busbasen mit Adresseneinstellung verwenden, weisen Sie die Adresse der Busbasis bei diesem Schritt des Verfahrens zur Installation der Slices zu. |
Eine Scheibe muss aus einer einzigen Farbe bestehen. So darf ein grauer Busgrundträger beispielsweise nur mit einem grauen Elektronikmodul und einer grauen Klemmenleiste montiert werden. Die Farbe ist jedoch kein ausreichender Hinweis auf die Kompatibilität; vergewissern Sie sich immer, dass die Funktionen der Scheibenkomponenten zusammenpassen.
GEFAHR | |
---|---|
Nachfolgend ist das Verfahren zur Montage der Elektronikmodule beschrieben:
Schritt |
Aktion |
|
---|---|---|
1 |
Nehmen Sie das Elektronikmodul aus der Schutzverpackung. Überprüfen Sie das Elektronikmodul auf sichtbare mechanische Schäden. |
|
2 |
Führen Sie das Elektronikmodul in die Führungen der Busbasis ein. |
![]() |
3 |
Drücken Sie das Elektronikmodul gerade in die Busbasis ein, bis es hörbar einrastet. |
![]() |
4 |
Fahren Sie gemäß dem Installationsplan mit allen Elektronikmodulen entsprechend fort. |
Eine Scheibe muss aus einer einzigen Farbe bestehen. So darf ein grauer Busgrundträger beispielsweise nur mit einem grauen Elektronikmodul und einer grauen Klemmenleiste montiert werden. Die Farbe ist jedoch kein ausreichender Hinweis auf die Kompatibilität; vergewissern Sie sich immer, dass die Funktionen der Scheibenkomponenten zusammenpassen.
GEFAHR | |
---|---|
Hilfreiche Hinweise zur Beschriftung und Kombinierung von Komponenten finden Sie unter Codierung des TM5-Systems.
Nachfolgend ist das Verfahren zur Montage der Klemmenleisten beschrieben:
Schritt |
Aktion |
|
---|---|---|
1 |
Hängen Sie die Unterseite der Klemmenleiste in das Scharnier an der Busbasis ein. |
![]() |
2 |
Drehen Sie sie nach oben. |
![]() |
3 |
Drücken Sie die Klemmenleiste nach hinten, bis sie hörbar einrastet. |
![]() |
4 |
Fahren Sie gemäß dem Installationsplan mit allen Klemmenleisten entsprechend fort. |
Das rechte Sicherungsblech der Busbasis muss an der ganz rechts befindlichen Slice der Sercos III Bus Interface bzw. am Erweiterungsmodul rechts außen der dezentralen oder verteilten Insel befestigt werden.
Schritt |
Aktion |
|
---|---|---|
1 |
Nehmen Sie die Klemmenleiste vom äußeren rechten Erweiterungsmodul ab: |
|
2 |
Führen Sie von vorne das rechte Sicherungsblech der Busbasis in die Führungsschienen der Busbasis ein. |
![]() |
3 |
Drücken Sie sie bis zum Anschlag nach hinten. |
|
4 |
Bringen Sie die Klemmenleiste am äußeren rechten Erweiterungsmodul erneut an. |
Das linke Sicherungsblech der Busbasis wird an der ersten Slice (Empfänger-Slice) von dezentralen Inseln befestigt:
Schritt |
Aktion |
|
---|---|---|
1 |
Positionieren Sie das linke Sicherungsblech der Busbasis an der linken Slice und führen Sie es in die Führungsschienen der Klemmenleiste ein. |
![]() |
2 |
Schieben Sie das Sicherungsblech der Busbasis nach vorne. |