| GEFAHR | |
|---|---|
| WARNUNG | |
|---|---|
Die nachstehende Tabelle enthält die allgemeinen Kenndaten des Interface Power Distribution Module (IPDM)s TM5SPS3:
|
Allgemeine Kenndaten |
|
|---|---|
|
Versorgungsnennspannung |
24 VDC |
|
Stromaufnahme des 24-VDC-E/A-Leistungsegments |
25 mA |
|
Verlustleistung |
1,82 W max. |
|
Gewicht |
30 g (1.1 oz) |
|
ID-Code |
8076 dez. |
Siehe auch Umgebungskenndaten.
Die nachstehende Tabelle enthält die Kenndaten des TM5-Leistungsbusses für das Interface Power Distribution Module (IPDM) TM5SPS3:
|
Merkmale des TM5-Leistungsbusses |
|
|---|---|
|
Gültiger Spannungsversorgungsbereich |
20,4 bis 28,8 VDC |
|
Nominaler Eingangsstrom |
0,7 A bei 24 VDC |
|
Verpolungsschutz |
Ja |
|
Sicherung |
Integriert, kein Austausch möglich |
|
Erzeugter Strom |
|
|
Potenzialtrennung |
Siehe Hinweis 1 |
|
Parallelbetrieb |
Ja 2 |
|
1 Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Leistungsbus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das TM5-Elektronikmodul in der Buseinheit installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden. 2 Im Parallelbetrieb können nur 75 % der Nennleistung gewährleistet werden. Stellen Sie sicher, dass alle Spannungsversorgungen für den Parallelbetrieb gleichzeitig ein- und ausgeschaltet werden. |
|
Abhängig vom Stromverbrauch auf dem TM5-Leistungsbus unterliegt das Interface Power Distribution Module (IPDM) TM5SPS3 Temperaturbeschränkungen:
Bis zu 500 mA: 0 bis 60 °C (32 bis 140 °F)
Über 500 mA: 0 bis 55 °C (32 bis 131 °F)
In der nachstehenden Tabelle werden die Kenndaten des 24-VDC-E/A-Leistungssegments für das Interface Power Distribution Module (IPDM) TM5SPS3 aufgeführt:
|
Merkmale des 24-VDC-E/A-Leistungssegments |
|
|---|---|
|
Gültiger Spannungsversorgungsbereich |
20,4 bis 28,8 VDC |
|
Versorgungsnennspannung |
24 VDC |
|
Maximal bereitgestellter Strom |
10 A |
|
Verpolungsschutz |
Nein |
|
Kurzschlussschutz |
Externe Sicherung Typ T, träge, max. 10 A, 250 V |
|
Isolierung zwischen Leistungssegment und TM5-Bussen |
Siehe Hinweis 1 |
|
1 Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Leistungsbus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das TM5-Elektronikmodul in der Buseinheit installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden. |
|