TM5SPDG12F - Beschreibung

Hauptmerkmale

Das TM5SPDG12FCDM stellt 12 x 0-VDC-Klemmenverbindungen vom 24-VDC-E/A-Leistungssegment zur Verfügung; dies bietet zusätzliche Verdrahtungsmöglichkeiten für Sensoren und Aktoren.

Das Modul ist mit einer auswechselbaren Sicherung zwischen dem 0-VDC-Potential an der Klemmenleiste und der 0-VDC-Spannung des 24-VDC-E/A-Leistungssegments ausgestattet. Der jeweilige Zustand der Sicherung kann den Status-LEDs sowie der Registerkarte für die E/A-Zuordnung in der -Software entnommen werden.

In der nachstehenden Tabelle werden die wichtigsten Merkmale des Elektronikmoduls TM5SPDG12F aufgeführt:

Hauptmerkmale

Versorgungsquelle

24-VDC-E/A-Leistungssegment

Typ der gemeinsamen Anschlüsse

0 VDC

24 VDC

Anzahl der gemeinsamen Anschlüsse

12

0

Bestellinformationen

Die folgende Abbildung und Tabelle enthalten die Bestellreferenzen der Komponenten zur Erstellung einer Slice mit dem TM5SPDG12F:

Nummer

Modellnummer

Beschreibung

Farbe

1

TM5ACBM11

oder

TM5ACBM15

Busbasis (Grundträger)

Bus-Grundträger mit Adresseinstellung

Weiß

Weiß

2

TM5SPDG12F

Elektronikmodul

Weiß

3

TM5ACTB12

12-polige Klemmenleiste

Weiß

HINWEIS:: Weitere Informationen finden Sie unter TM5-Busbasen und -Klemmenleisten.

Status-LEDs

Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs des Moduls TM5SPDG12F:

In der nachstehenden Tabelle werden die Status-LEDs des Moduls TM5SG12F beschrieben:

LEDs

Farbe

Status

Beschreibung

r

Grün

Aus

Modulversorgung nicht angeschlossen

Einmaliges Blinken

Reset-Zustand

Blinkend

Anlaufstatus

Ein

RUN-Zustand

e-

Rot

Aus

OK oder keine Spannungsversorgung

Ein

Erkannter Fehler oder Reset-Zustand

Einmaliges Blinken

Sicherung durchgebrannt oder nicht vorhanden

e+r

Leuchten Rot / Einmaliges Blinken Grün

Ungültige Firmware