Das TM5SPS3-Interface Power Distribution Module (IPDM) besteht aus zwei dedizierten elektrischen Stromkreisen:
24-VDC-Hauptspannungsversorgung, die die Elektronik des Sercos III Bus Interface-Moduls versorgt und unabhängige Energie für den TM5-Leistungsbus erzeugt, der die Erweiterungsmodule versorgt.
24-VDC-E/A-Leistungssegment, das Folgendes versorgt:
- |
die Erweiterungsmodule |
- |
mit den Erweiterungsmodulen verbundene Sensoren und Stellglieder |
- |
mit den gemeinsamen Verteilermodule (CDM, Common Distribution Modules) verbundene externe Geräte |
Die nachstehende Tabelle enthält die wichtigsten Kenndaten des TM5SPS3s Interface Power Distribution Module (IPDM):
Hauptmerkmale |
|
---|---|
Im 24-VDC-E/A-Leistungssegment maximal bereitgestellter Strom |
10.000 mA |
Vom TM5-Leistungsbus erzeugt |
750 mA |
Die folgende Abbildung und Tabelle enthalten die Bestellreferenzen der Komponenten zur Erstellung einer TM5-Sercos III Bus Interface mit dem TM5SPS3 IPDM:
Nummer |
Referenz |
Beschreibung |
Farbe |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBN1 |
Busbasis für Sercos III-Busschnittstellen-Modul und Schnittstellen-Stromverteilermodul (IPDM) |
Weiß |
2 |
TM5NS31 |
Weiß |
|
3 |
TM5SPS3 |
Grau |
|
4 |
TM5ACTB12PS |
Klemmenleiste für PDM, IPDM und elektronisches Empfängermodul |
Grau |
In der folgenden Tabelle werden die Status-LEDs am TM5SPS3 IPDM beschrieben:
LED |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|---|
r |
Grün |
Aus |
Spannungsversorgung nicht angeschlossen |
Einmaliges Blinken |
Reset-Zustand |
||
Blinkend |
TM5-Erweiterungsbus im Anlaufzustand |
||
Ein |
RUN-Zustand |
||
e- |
Rot |
Aus |
OK oder Modul nicht angeschlossen |
Zweimaliges Blinken |
Zeigt einen der folgenden Zustände an:
|
||
e+r |
Leuchten Rot / Einmaliges Blinken Grün |
Ungültige Firmware |
|
l |
Rot |
Aus |
Die Spannungsversorgung des TM5-Interface Power Distribution Module (IPDM) liegt im zulässigen Bereich. |
Ein |
Die Spannungsversorgung des TM5-Interface Power Distribution Module (IPDM) ist unzureichend. |