TM5SPS2F - Beschreibung

Wichtige Kenndaten

Das Stromverteilermodul TM5SPS2F versorgt den TM5-Leistungsbus sowie das 24-VDC-E/A-Leistungssegment über eine integrierte, auswechselbare Sicherung.

In der nachstehenden Tabelle werden die wichtigsten Merkmale des Elektronikmoduls TM5SPS2F aufgeführt:

Wichtige Kenndaten

Im 24-VDC-E/A-Leistungssegment maximal bereitgestellter Strom

6300 mA

Stromzufuhr für den TM5-Leistungsbus

1136 mA

Bestellinformationen

Die folgende Tabelle enthält die Bestellnummern der Komponenten zur Erstellung einer Slice mit dem TM5SPS2F-Elektronikmodul.

Nummer

Modellnummer

Beschreibung

Farbe

1

TM5ACBM01R

oder

TM5ACBM05R

Busbasis, 24-VDC-E/A-Leistungssegment, potentialgetrennt

Busbasis, 24-VDC-E/A-Leistungssegment mit Adresseneinstellung, potentialgetrennt

Grau

Grau

2

TM5SPS2F

Elektronikmodul

Grau

3

TM5ACTBM12PS

12-polige Klemmenleiste

Grau

HINWEIS: Weitere Informationen finden Sie unter TM5-Busbasen und -Klemmenleisten .

Status-LEDs

Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs des Moduls TM5SPS2F:

In der nachstehenden Tabelle werden die Status-LEDs des Moduls TM5SPS2F beschrieben:

LED

Farbe

Status

Beschreibung

r

Grün

Aus

Modulversorgung nicht angeschlossen

Einmaliges Blinken

Reset-Status

Blinken

Status Vorbereitung auf Betrieb

Ein

RUN-Zustand

e-

Rot

Aus

Kein Fehler erkannt oder Modulversorgung nicht angeschlossen

Zweimaliges Blinken

Zeigt einen der folgenden Zustände an:

  • TM5-Leistungsbus überlastet

  • Versorgung des 24-VDC-E/A-Leistungssegments über externe Spannungsversorgung(en) zu niedrig

  • Eingangsspannung für den TM5-Leistungsbus über externe Spannungsversorgung(en) zu niedrig

e+r

Leuchten Rot / Einmaliges Blinken Grün

Ungültige Firmware

l

Rot

Aus

TM5-Leistungsbus im zulässigen Bereich

Ein

TM5-Leistungsbus überlastet