Sensorkabel werden zu folgenden Zwecken verwendet:
Anschließen der Sensoren an die Analogeingänge der TM7-E/A-Bausteine
Anschließen der Aktoren an die Analogeingänge der TM7-E/A-Bausteine
Anschließen der schnellen Digitalsignale an die Schnelleingänge oder -ausgänge der TM7-E/A-Bausteine
Die folgende Abbildung zeigt die in TM5/TM7-Konfigurationen verwendeten Sensorkabel:
1 Sensorkabel für TM7-Sercos III Bus Interface-E/A-Baustein und digitalen TM7-E/A-Baustein
2 Sensorkabel für analogen TM7-E/A-Baustein
Länge |
Kurze Beschreibung, Referenz |
|||
---|---|---|---|---|
M12-Kabel für analoge E/A |
M12-Kabel für digitale E/A |
M8-Kabel für digitale E/A |
||
0,5 m (1,6 ft) |
– |
– |
XZ CP1564L05 |
XZ CP2737L05 |
1 m (3,3 ft) |
– |
– |
XZ CP1564L1 |
XZ CP2737L1 |
2 m (6,6 ft) |
TCSXCN2M2SA |
TCSXCN1M2SA |
XZ CP1564L2 |
XZ CP2737L2 |
5 m (16,4 ft) |
TCSXCN2M5SA |
TCSXCN1M5SA |
– |
– |
15 m (49,2 ft) |
TCSXCN2M15SA |
TCSXCN1M15SA |
– |
– |
Abmessungen und Anschlussbelegung |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Die folgende Tabelle enthält die Kenndaten der einzelnen Leiter des Kabels:
Merkmale |
Spezifikationen |
---|---|
Leiterquerschnitt (Durchmesser) |
0,34 mm2 (AWG 22) |
Materialisolierung |
Polypropylen (PP) |
Materialfüllstoff |
Polyethylen (PE) |
Kerndurchmesser einschließlich Isolierung |
1,27 mm (0,05 in.) ± 0,02 mm (0,0008 in.) |
Elektrische Impedanz (bei 20 °C (68 °F)) |
≤ 0,058 Ω/m (0,018 Ω/ft) |
Isolierwiderstand (bei 20 °C (68 °F)) |
≥ 100 GΩ*km (328 TΩ*ft) |
Nennspannung |
300 V |
Prüfspannungsleiter |
3000 VDC x 1 s |
In der nachstehenden Tabelle werden die allgemeinen Kenndaten des Kabels aufgeführt:
Merkmale |
Kenndaten |
|
---|---|---|
Kabeltyp |
Spezielle PUR-Beschichtung, schwarz |
|
Leitermaterial |
CU-Litze, blank |
|
Abschirmung |
Umflochtene Kupferdrähte |
|
Externer Kabeldurchmesser |
5,9 mm (0,23 Zoll) |
|
Minimaler Kurvenradius |
59 mm (2,32 Zoll) |
|
Drahtfarben |
Braun, weiß, blau, schwarz, grau |
|
Farbe des Kabelmantels |
Schwarz-grau RAL 7021 |
|
Kabelgewicht |
48 kg/km (1,55 lb/ft) |
|
Anzahl Biegezyklen |
4 Millionen |
|
Verfahrweg |
10 m (32,8 ft) |
|
Verfahrgeschwindigkeit |
3 m/s (9,8 ft/s) |
|
Beschleunigung |
10 m/s2 (32.8 ft/s2) |
|
M12-Anzugsdrehmoment |
Max. 0,4 Nm (3.5 lbf-in) |
In der nachstehenden Tabelle werden die Umgebungskenndaten des Kabels aufgeführt:
Merkmale |
Kenndaten |
---|---|
Betriebstemperatur |
– 5 bis 80 °C (23 bis 176 °F) |
Lagertemperatur |
– 40 bis 80 °C (– 40 bis 176 °F) |
Besondere Eigenschaften |
Geeignet für flexible Kabelführungen |
Siliziumfrei |
|
Frei von Substanzen, die eine Beschichtung mit Farbe oder Lack behindern würden |
|
Flammbeständigkeit |
Gemäß UL-Stil 20549 |
Halogenfreiheit |
Gemäß DIN VDE 0472 Teil 815 |
Ölbeständigkeit |
Entspricht DIN EN 60811-2-1 |
Sonstige Beständigkeit |
Widerstandsfähig gegen Säuren, alkalische Lösungen und Lösungsmittel |
Hydrolyse- und mikrobenbeständig |
|
WEEE/RoHS |
Konform |
Die folgende Tabelle enthält die Kenndaten der einzelnen Leiter des Kabels:
Merkmale |
Spezifikationen |
---|---|
Leiterquerschnitt (Durchmesser) |
4 x 0,34 mm2 (AWG 22) und 1 x 0,5 mm2 (AWG 20) |
Materialisolierung |
PVC |
Isolierwiderstand (bei 20 °C (68 °F)) |
> 1 GΩ |
Nennstrom |
4 A |
Nennspannung |
30 VAC, 36 VDC |
Durchgangswiderstand |
≤ 5 mΩ |
Isolationsspannung |
2500 VDC |
Die folgende Tabelle enthält die allgemeinen Merkmale des Kabels:
Merkmale |
Kenndaten |
|
---|---|---|
Kabeltyp |
Spezielle PUR-Beschichtung, schwarz |
|
Externer Kabeldurchmesser |
5,2 mm (0,20 Zoll) |
|
Minimaler Kurvenradius |
52 mm (2,05 Zoll) |
|
Drahtfarben |
Braun, schwarz/weiß, blau, schwarz, gelb/grün |
|
Farbe des Kabelmantels |
Schwarz |
|
Kabelgewicht |
XZ CP1564L05 |
0,040 kg (0,09 lb) |
XZ CP1564L1 |
0,065 kg (0,14 lb) |
|
XZ CP1564L2 |
0,115 kg (0,25 lb) |
|
Zugfestigkeit |
20 bis 45 N/mm2 (2901 bis 6527 lbf/in2) |
|
M12-Anzugsdrehmoment |
Max. 0,4 Nm (3.5 lbf-in) |
In der nachstehenden Tabelle werden die Umgebungskenndaten des Kabels aufgeführt:
Merkmale |
Kenndaten |
---|---|
Betriebstemperatur |
-5 bis 90 °C (23 bis 194 °F) |
Lagertemperatur |
-35 bis 100 °C (-31 bis 212 °F) |
Besondere Eigenschaften |
Geeignet für flexible Kabelführungen |
Siliziumfrei |
|
Ohne Freisetzungsmittel |
|
Flammbeständigkeit |
C2 gemäß NF C 32-070 |
Halogenfreiheit |
Gemäß DIN VDE 0472 Teil 815 |
Sonstige Beständigkeit |
Beständig gegen lösliche, mineralische oder synthetische Öle bei 90 °C (194 °F) |
WEEE/RoHS |
Konform |
Die folgende Tabelle enthält die Kenndaten der einzelnen Leiter des Kabels:
Merkmale |
Spezifikationen |
---|---|
Leiterquerschnitt (Durchmesser) |
0,34 mm2 (AWG 22) |
Materialisolierung |
PVC |
Isolierwiderstand (bei 20 °C (68 °F)) |
> 1 GΩ |
Nennstrom |
4 A |
Nennspannung |
60 VAC, 75 VDC |
Durchgangswiderstand |
≤ 5 mΩ |
Isolationsspannung |
2500 VDC |
Die folgende Tabelle enthält die allgemeinen Merkmale des Kabels:
Merkmale |
Kenndaten |
|
---|---|---|
Kabeltyp |
Spezielle PUR-Beschichtung, schwarz |
|
Externer Kabeldurchmesser |
5,2 mm (0.20 in.) |
|
Minimaler Kurvenradius |
52 mm (2,05 Zoll) |
|
Drahtfarben |
Braun, blau, schwarz |
|
Farbe des Kabelmantels |
Schwarz |
|
Kabelgewicht |
XZ CP2737L05 |
0,030 kg (0,07 lb) |
XZ CP2737L1 |
0,050 kg (0,11 lb) |
|
XZ CP2737L2 |
0,080 kg (0,18 lb) |
|
Zugfestigkeit |
20 bis 45 N/mm2 (2901 bis 6527 lbf/in2) |
|
M8-Anzugsdrehmoment |
Max. 0,2 Nm (1.8 lbf-in) |
In der nachstehenden Tabelle werden die Umgebungskenndaten des Kabels aufgeführt:
Merkmale |
Kenndaten |
---|---|
Betriebstemperatur |
-5 bis 90 °C (23 bis 194 °F) |
Lagertemperatur |
-35 bis 100 °C (-31 bis 212 °F) |
Besondere Eigenschaften |
Geeignet für flexible Kabelführungen |
Siliziumfrei |
|
Ohne Freisetzungsmittel |
|
Flammbeständigkeit |
C2 gemäß NF C 32-070 |
Halogenfreiheit |
Gemäß DIN VDE 0472 Teil 815 |
Sonstige Beständigkeit |
Beständig gegen lösliche, mineralische oder synthetische Öle bei 90 °C (194 °F) |
WEEE/RoHS |
Konform |
Abmessungen |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
L Länge als Funktion der jeweiligen Referenz |
Anschlussbelegung |
|||
---|---|---|---|
Stecker |
Pin-Nr. |
Bezeichnung |
Drahtfarbe |
![]() |
1 |
Informationen zur Anschlussbelegung finden Sie in den Verdrahtungsplänen im Modicon TM7 Analoge E/A-Bausteine Hardwarehandbuch Guide. |
Braun |
2 |
Weiß |
||
3 |
Blau |
||
4 |
Schwarz |
||
5 |
Grau |
||
M121 |
SHLD |
||
1 Schirmung 360 ° um M12-Rändelschraube |
Abmessungen |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
L Länge als Funktion der jeweiligen Referenz |
Anschlussbelegung |
|||
---|---|---|---|
Stecker |
Pin-Nr. |
Bezeichnung |
Drahtfarbe |
![]() |
1 |
Informationen zur Anschlussbelegung finden Sie in den Verdrahtungsplänen im Modicon TM7 Analoge E/A-Bausteine Hardwarehandbuch Guide. |
Braun |
2 |
Weiß |
||
3 |
Blau |
||
4 |
Schwarz |
||
5 |
Grau |
||
M121 |
SHLD |
||
1 Schirmung 360 ° um M12-Rändelschraube |
Abmessungen |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
L Länge als Funktion der jeweiligen Referenz |
Anschlussbelegung |
|||
---|---|---|---|
Stecker |
Pin-Nr. |
Bezeichnung |
Drahtfarbe |
![]() |
1 |
Informationen zur Anschlussbelegung finden Sie in den Verdrahtungsplänen im Modicon TM7 Digitale E/A-Bausteine Hardwarehandbuch. |
Braun |
2 |
Schwarz/Weiß |
||
3 |
Blau |
||
4 |
Schwarz |
||
5 |
Gelb/Grün |
Abmessungen |
|||
---|---|---|---|
![]() |
|||
L Länge als Funktion der jeweiligen Referenz |
Anschlussbelegung |
|||
---|---|---|---|
Stecker |
Pin-Nr. |
Bezeichnung |
Drahtfarbe |
![]() |
1 |
Informationen zur Anschlussbelegung finden Sie in den Verdrahtungsplänen im Modicon TM7 Digitale E/A-Bausteine Hardwarehandbuch. |
Braun |
3 |
Blau |
||
4 |
Schwarz |