Safety Logic Controller – Beschreibung

Beschreibung

Die integrierten LED-Anzeigen, Tasten und Schalter ermöglichen Betrieb und Bedienung des Safety Logic Controller.

Die folgende Abbildung zeigt die Betriebs- und Anschlussselemente:

Nr.

Beschreibung

Funktion

1

Bestätigungstaste

Bestätigen einer Funktion

2

Auswahlschalter

Beschreibung der Funktionen des Ausswahlschalters

3

Logikprozessor

LED-Anzeigen des Logikprozessors

4

Schnittstelle des Sercos III

Sercos III-Schnittstelle

5

Integrierte Spannungsversorgung

Integrierte Spannungsversorgung

6

Sercos-Adressierungsschalter

Sercos-Adresse

7

Klemmenleiste für die Spannungsversorgung des Safety Logic Controller

Beschreibung der sicherheitsbezogenen Klemmenleiste

8

Sercos III-Verbindung mit 2 x RJ45

Sercos III-RJ45-Ports

9

Steckplatz für Speicherstick

Safety Logic Controller - Speicherstick

10

QR-Code

Durch Scannen des QR-Codes wird die produktspezifische Website von Schneider Electric geöffnet.

Diese Komponenten ermöglichen Ihnen die Ausführung folgender Vorgänge:

  • Bestätigen des Modulaustauschs

  • Bestätigen der Firmwareaktualisierung

  • Bestätigen des Austauschs des Speichersticks, evtl. inklusive Übernahme der Modulkonfiguration vom vorherigen Speicherstick

  • Unterstützung für den Austausch des Safety Logic Controller

Weitere Informationen finden Sie unter Modicon TM5 Safety Logic Controller TM5CSLC•00FS - Hardwarehandbuch.