Beschreibung der TM5-Stromverteilung

Überblick über die Stromverteilung

Bei nicht-sicherheitsbezogenen Steuerungen beginnt die Stromverteilung mit der Steuerung. Andernfalls beginnt die Stromverteilung mit den dezentralen/verteilten Schnittstellenmodulen sowohl in sicherheitsbezogenen als auch in nicht-sicherheitsbezogenen Systemen.

Die erste Komponente (ganz links) in den dezentralen und verteilten Konfigurationen des TM5-Systems übernimmt die Stromverteilung für das 24-VDC-E/A-Leistungssegment und erzeugt Strom für den TM5-Leistungsbus. Es sind noch andere Komponenten vorhanden, die eine Stromverteilung zur Einrichtung separater 24-VDC-E/A-Leistungssegmente sicherstellen und die zusätzlichen Strom für den TM5-Leistungsbus bereitstellen.

Das Schnittstellen-Stromverteilermodul (Interface Power Distribution Module (IPDM)) von Sercos III Bus Interface bildet den Anfang der Stromverteilung für eine verteilte Konfiguration.

HINWEIS:
  • Das TM5SBET7-Sendermodul bildet den Anfang der Stromverteilung für den TM7-Leistungsbus.

  • Das Empfängermodul TM5SBER2 bildet den Anfang der Stromverteilung für eine dezentrale Konfiguration.

Nach Bedarf können Power Distribution Modules (PDM) an entsprechender Stelle zu folgenden Zwecken eingesetzt werden:

  • Unterteilung des 24-VDC-E/A-Leistungssegments in verschiedene separate 24-VDC-E/A-Leistungssegmente; oder

  • Unterteilung des 24-VDC-E/A-Leistungssegments in mehrere separate 24-VDC-E/A-Leistungssegmente und Bereitstellung zusätzlicher Stromleistung für den TM5-Leistungsbus, je nach den Anforderungen Ihrer E/A-Konfiguration

TM5SPS10FS Safety Power Distribution Module (SPDM)

Nach Bedarf kann das TM5SPS10FS Safety Power Distribution Module (SPDM) zusammen mit seiner dedizierten, links isolierten sicherheitsbezogenen TM5ACBM4FS-Busbasis als Spannungsquelle für spezifische nicht-sicherheitsbezogene E/A-Module hinzugefügt werden. Das Safety Power Distribution Module (SPDM) unterstützt den vordefinierten sicheren Abschaltzustand (entregt) an den angeschlossenen E/A-Modulen. Wie unten dargestellt wird das Safety Power Distribution Module (SPDM) TM5SPS10FS verwendet, um eine isolierte Gruppe aus nicht-sicherheitsbezogenen E/A-Modulen zu erstellen.

HINWEIS: Eine Liste der kompatiblen nicht-sicherheitsbezogenen E/A-Module, die mit dem TM5SPS10FS Safety Power Distribution Module (SPDM) verbunden werden können, sowie der allgemeinen Regeln/Einschränkungen finden Sie unter TM5SPS10FS - Beschreibung und im Modicon TM5/TM7, E/A-Sicherheitsmodule, Hardwarehandbuch.

(1) Sercos III-Busschnittstelle

(2)E/A-Sicherheitsmodule

(3) TM5SPS10FS Safety Power Distribution Module (SPDM)

(4) Nicht-sicherheitsbezogene E/A-Module

(5) Spannungsversorgung für TM5-Bus und Elektronikmodul

(6) 24-VDC-E/A-Leistungssegment der E/A-Sicherheitsmodule

(7) 24-VDC-E/A-Leistungssegment der nicht-sicherheitsbezogenen E/A-Module

IPDM Interface Power Distribution Module (IPDM)

SPDM Safety Power Distribution Module (SPDM): TM5SPS10FS

Weitere Informationen zur Verdrahtung finden Sie unter TM5SPS10FS - Beschreibung.

Für detaillierte Informationen hinsichtlich der sicherheitsbezogenen TM5ACBM4FS-Busbasis siehe TMACBM4FS Sicherheitsbusbasis.

Stromverteilung einer verteilten/dezentralen Konfiguration

Die nachstehende Abbildung bietet einen Überblick über die Stromverteilung in einer verteilten/dezentralen Konfiguration:

(1) Sercos III Bus Interface

(2) Verteilte Erweiterungen

(3) Sercos III-Buskabel

(4) TM5-Leistungsbus in der verteilten Konfiguration

(5...8) 24-VDC-E/A-Leistungssegmente

(9) Dezentrale Erweiterung

(10) Erweiterungsbuskabel (l <= 100 m / 328,1 ft)

(11) TM5-Leistungsbus der dezentralen Konfiguration

(12) Safety Logic Controller TM5CSLC100FS/TM5CSLC200FS oder TM5CSLC300FS/TM5CSLC400FS (rot, nur für sicherheitsrelevante Anwendungen)

IPDM Interface Power Distribution Module

PDM Power Distribution Module

SPDM Safety Power Distribution Module

TM5SBET1 Sendermodul

TM5SBER2 Empfängermodul

Beschreibung des 24-VDC-E/A-Leistungssegments

Die Stromverteilung an die Ein- und Ausgänge des TM5-Systems erfolgt über das 24-VDC-E/A-Leistungssegment.

Die folgende Tabelle zeigt das erste und letzte Gerät eines 24-VDC-E/A-Leistungssegments:

TM5-Konfiguration

Segmentanfang

Segmentende

Verteilt

Erstes

24-VDC-E/A-Leistungssegment

Das IPDM

Letztes dezentrales Erweiterungsmodul oder erstes PDM/SPDM (von links nach rechts) der Konfiguration

Zweites

24-VDC-E/A-Leistungssegment

Erstes PDM /SPDM (von links nach rechts) der Konfiguration

Letztes Erweiterungsmodul oder zweites PDM/SPDM (von links nach rechts) der Konfiguration

...

...

...

Dezentral

Erstes

24-VDC-E/A-Leistungssegment

Empfängermodul

Letztes dezentrales Erweiterungsmodul oder erstes PDM/SPDM (von links nach rechts) der Konfiguration

Zweites

24-VDC-E/A-Leistungssegment

Erstes PDM /SPDM (von links nach rechts) der Konfiguration

Letztes Erweiterungsmodul oder zweites PDM/SPDM (von links nach rechts) der Konfiguration

...

...

...

Ein Segment ist eine Gruppe von Erweiterungsmodulen, die über dasselbe Stromverteilermodul versorgt werden.

Der im 24-VDC-E/A-Leistungssegment bereitgestellte Strom wird von den in diesem Segment platzierten 24-VDC-Modulen genutzt.

Ein neues Segment kann aus folgenden Gründen erstellt werden:

  • Ein SPDM ist nötig, um ein Segment sicher abzuschalten (zu entregen).

  • Die erste Komponente (ganz links) in den dezentralen und verteilten Konfigurationen des TM5-Systems verteilt den Strom für das 24-VDC-E/A-Leistungssegment und generiert Strom für den TM5-Leistuungsbus.

  • Untergliederung in Modulgruppen. Beispielsweise zur Trennung einer Gruppe von Eingängen von einer Gruppe von Ausgängen.

  • Stromzufuhr für das 24-VDC-E/A-Leistungssegment (wenn der Strom im vorhergehenden Segment von anderen E/A-Modulen verbraucht wurde)

  • Bereitstellung zusätzlicher Stromleistung für den TM5-Leistungsbus

Beschreibung des TM5-Leistungsbusses

Der TM5-Bus besteht aus zwei Teilen:

  • TM5-Datenbus

  • TM5-Leistungsbus

Der TM5-Leistungsbus gewährleistet eine angemessene Stromverteilung zur Versorgung der Elektronik der Erweiterungsmodule in einer dezentralen oder verteilten Konfiguration. Der Strom am TM5-Bus kann bei Bedarf durch Hinzufügen spezifischer PDMs/SPDMs je nach Referenz erhöht werden.

Die folgende Tabelle zeigt das erste und letzte Gerät auf dem TM5-Leistungsbus:

TM5-Konfiguration

Anfang des Leistungsbusses

Ende des Leistungsbusses

Dezentral

Empfängermodul

Letzte dezentrale Erweiterungs-E/A oder Sendermodul

Verteilt

Der IPDM

Letzte verteilte Erweiterungs-E/A oder Sendermodul

HINWEIS: Das Sendermodul TM5SBET1 muss das letzte Elektronikmodul in der lokalen oder dezentralen TM5-Konfiguration darstellen, die Sie zu erweitern beabsichtigen.

Interface Power Distribution Module (IPDM)

Das Interface Power Distribution Module (IPDM) bildet die Verbindung der Sercos III Bus Interface mit den externen 24-VDC-Spannungsversorgungen.

Unter anderem stellt das IPDM eine Verbindung zwischen folgenden Komponenten her:

  • Direkte Verbindung zwischen der externen Spannungsversorgung mit dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment.

  • Verbindung zwischen der externen und der internen Spannungsversorgung, die den auf dem TM5-Leistungsbus verteilten Strom erzeugt. Dieser wird von der 24-VDC-Hauptversorgungsverbindung abgeleitet.

In der nachstehenden Tabelle werden die vom 24-VDC-E/A-Leistungssegment und TM5-Leistungsbus versorgten Teile beschrieben:

Bezeichnung

Beschreibung

24-VDC-E/A-Leistungssegment

Versorgt:

  • Verteilte Erweiterungsmodule

  • An verteilte Erweiterungsmodule angeschlossene Sensoren und Aktoren

  • Mit den gemeinsamen Verteilermodulen (CDM) der verteilten Konfiguration verbundene externe Geräte

TM5-Leistungsbus

Versorgt die Elektronik von Erweiterungen (Busbasen und Elektronikmodule) der verteilten Konfiguration.

Empfängermodul (TM5SBER2)

Das TM5SBER2 integriert eine elektronische Spannungsversorgung, die den auf dem TM5-Leistungsbus verteilten Strom erzeugt.

Es verbindet darüber hinaus die externe 24-VDC-Spannungsversorgung mit dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment.

In der nachstehenden Tabelle werden die vom 24-VDC-E/A-Leistungssegment und TM5-Leistungsbus versorgten Teile beschrieben:

Bezeichnung

Beschreibung

24-VDC-E/A-Leistungssegment

Versorgt:

  • Dezentrale Erweiterungsmodule

  • Mit den dezentralen Erweiterungsmodulen verbundene Sensoren und Aktoren

  • Mit den gemeinsamen Verteilermodulen (CDM) der dezentralen Konfiguration verbundene externe Geräte

TM5-Leistungsbus

Versorgt die Elektronik von Erweiterungen (Busbasen und Elektronikmodule).

Power Distribution Module (PDM)

Je nach TM5-Konfiguration und Leistungsaufnahme auf dem TM5-Leistungsbus bzw. in den 24-VDC-E/A-Leistungssegmenten müssen ggf. zusätzliche PDMs hinzugefügt werden, um ein neues 24-VDC-E/A-Leistungssegment einzurichten und/oder die Stromzufuhr für die Elektronik von Erweiterungen über den TM5-Leistungsbus zu ergänzen.

Weitere Informationen finden Sie unter TM5 Stromverteilungsmodule.

In der nachstehenden Tabelle werden die vom 24-VDC-E/A-Leistungssegment und TM5-Leistungsbus versorgten Teile beschrieben:

Bezeichnung

Beschreibung

24-VDC-E/A-Leistungssegment

Versorgt:

  • Erweiterungsmodule des PDM-spezifischen Segments

  • Mit den Erweiterungsmodulen des PDM-Segments verbundene Sensoren und Aktoren

  • Mit den gemeinsamen Verteilermodulen (CDM) im PDM-Segment verbundene externe Geräte

TM5-Leistungsbus (abhängig von PDM-Referenzen)

Versorgt die Elektronik von Erweiterungen (Busbasen und Elektronikmodule) der erweiterten Konfiguration.

Safety Power Distribution Module (SPDM)

Je nach TM5-Konfiguration und Leistungsaufnahme auf dem TM5-Leistungsbus bzw. in den 24-VDC-E/A-Leistungssegmenten müssen ggf. zusätzliche SPDMs hinzugefügt werden, um ein neues 24-VDC-E/A-Leistungssegment einzurichten und/oder die Stromzufuhr für die Elektronik von Erweiterungen über den TM5-Leistungsbus zu ergänzen.

In der nachstehenden Tabelle werden die vom 24-VDC-E/A-Leistungssegment und TM5-Leistungsbus versorgten Teile beschrieben:

Bezeichnung

Beschreibung

24-VDC-E/A-Leistungssegment

Versorgt:

  • Erweiterungsmodule des PDM-spezifischen Segments

  • Mit den Erweiterungsmodulen des PDM-Segments verbundene Sensoren und Aktoren

  • Mit den gemeinsamen Verteilermodulen (CDM) im PDM-Segment verbundene externe Geräte

  • Das SPDM bietet die Option, die Spannungszufuhr für das Segment zu unterbrechen.

TM5-Leistungsbus (abhängig von PDM-Referenzen)

Versorgt die Elektronik von Erweiterungen (Busbasen und Elektronikmodule) der erweiterten Konfiguration.

Spannungsversorgung für das 24-VDC-E/A-Leistungssegment und den TM5-Leistungsbus

TM5-Leistungssystem, Beschreibung der Stromverteilung, Spannungsversorgung für das 24-VDC-E/A-Leistungssegment und den TM5-Leistungsbus

Komponenten

Max. Stromverteilung im 24-VDC-E/A-Leistungssegment

Stromzufuhr für den TM5-Leistungsbus

Funktion

Referenz

0 bis 55 °C (32 bis 131 °F)

55 bis 60 °C (131 bis 140 °F)

Empfängermodul

TM5SBER2

10 A

1156 mA

750 mA

PDM

TM5SPS1

10 A

Nein

Nein

TM5SPS1F

6,3 A

Nein

Nein

TM5SPS2

10 A

1136 mA

740 mA

TM5SPS2F

6,3 A

1136 mA

740 mA

SPDM

TM5SPS10FS

10 A

Nein

Nein

IPDM

TM5SPS3

10 A

750 mA

500 mA

Safety Logic Controller

Die Safety Logic Controller TM5CSLC100FS/TM5CSLC200FS und TM5CSLC300FS/TM5CSLC400FS bieten eine integrierte Spannungsversorgung.