In der nachstehenden Tabelle werden die Funktionen des TM5CSLC100FS / TM5CSLC200FS und TM5CSLC300FS / TM5CSLC400FS beschrieben:
Funktion |
TM5CSLC100FS |
TM5CSLC200FS |
TM5CSLC300FS |
TM5CSLC400FS |
---|---|---|---|---|
Max. E/A-Module über Sercos III-Schnittstelle |
20 Sicherheitsmodule |
100 Sicherheitsmodule |
20 Sicherheitsmodule |
100 Sicherheitsmodule |
Schnittstellen |
Sercos III, gesteuerter Knoten, integrierter 2x-Schalter |
|||
Programmspeicher |
Auswechselbar: Speicherstick |
|||
Abmessungen (B x H x T) |
87,5 x 99 x 75 mm (3.44 x 3.89 x 2.92 inches) |
62,5+0.2 x 99 x 75 mm (24,60+0.07 x 3,89 x 2,92 Zoll) |
||
Gewicht |
290 g (10,23 oz) |
208 g (7,34 oz) |
Die nachfolgende Abbildung zeigt den Safety Logic Controller zusammen mit dem erforderlichen Zubehör:
In der nachstehenden Tabelle sind die Bestellreferenzen für die Safety Logic Controller und die Klemmenleiste angegeben:
Nummer |
Referenz |
Beschreibung |
Farbe |
---|---|---|---|
1a |
TM5CSLC100FS |
SLC100 Sercos III |
Rot |
TM5CSLC200FS |
SLC200 Sercos III |
||
1b |
TM5CSLC300FS |
SLC 300 Sercos III |
|
TM5CSLC400FS |
SLC 400 Sercos III |
||
2 |
TM5ACTB52FS(1) |
TM5-Klemmenleiste, 12-polig, sicherheitscodiert |
Rot |
3 |
TM5ACLPR10(1) |
TM5-Abschlussplatte |
Weiß |
(1) Im Lieferumfang von TM5CSLC100FS / TM5CSLC200FS / TM5CSLC300FS / TM5CSLC400FS enthalten |