Leistungsdaten

SH3040

Die SH3-Motoren verfügen über ein elektronisches Typenschild, über das die Parameter des Motors direkt von einem Softwaresystem gelesen werden können. Um eine ständige Qualitätsverbesserung zu erzielen, wurden einige Werte in den unten stehenden Leistungsdatentabellen aktualisiert. Einige der Werte in den folgenden Tabellen können von den aus den elektronischen Typenschilddaten gelesenen Werten abweichen, um die Kompatibilität Ihrer vorhandenen Anwendungen zu erhalten.

HINWEIS: Die folgenden leistungsbezogenen Daten wurden unter Laborbedingungen gemessen. Ihre Ergebnisse können je nach Montage, Umgebung und Arbeitsbedingungen Ihrer Maschine oder Ihres Prozesses variieren.

Allgemeine Daten(1):

Merkmal

Einheit

Wert

SH30401P

SH30402P

Dauerstillstandsmoment M0(2)

Nm

0,21

0,39

Spitzenmoment Mmax

Nm

0,75

1,50

Polpaarzahl

5

5

(1) Bedingungen für Leistungsdaten: Montage auf Aluminiumplatte 185 mm (7.28 in) x 185 mm (7.28 in) x 8 mm (0.31 in).

(2) M0 = Dauerstillstandsmoment bei 20 1/min und 100 % Arbeitszyklus. Bei Drehzahlen unter 20 1/min wird das Dauerstillstandsmoment auf 87 % reduziert.

Allgemeine Daten bei Versorgungsspannung Un = 115 VAC:

Merkmal

Einheit

Wert

SH30401P

SH30402P

Nenndrehzahl nN

1/min

2000

2000

Nennmoment MN

Nm

0,20

0,38

Nennstrom IN

Arms

1,03

1,45

Nennleistung PN

kW

0,042

0,078

Allgemeine Daten bei Versorgungsspannung Un = 230 VAC:

Merkmal

Einheit

Wert

SH30401P

SH30402P

Nenndrehzahl nN

1/min

4000

4000

Nennmoment MN

Nm

0,19

0,37

Nennstrom IN

Arms

1,01

1,42

Nennleistung PN

kW

0,080

0,152

Allgemeine Daten bei Versorgungsspannung Un = 400 VAC und 480 VAC:

Merkmal

Einheit

Wert

SH30401P

SH30402P

Nenndrehzahl ohne Wellendichtring nN

1/min

9000

9000

Nenndrehzahl mit Wellendichtring nN

1/min

6000

6000

Nennmoment MN

Nm

0,18

0,31

Nennstrom IN

Arms

1,02

1,27

Nennleistung PN

kW

0,170

0,292

Elektrische Kenndaten:

Merkmal

Einheit

Wert

SH30401P

SH30402P

Maximale Wicklungsspannung Umax

Vac

480

480

Maximale Wicklungsspannung Umax

Vdc

680

680

Maximale Spannung gegen Erde

Vac

280

280

Höchststrom Imax

Arms

4,5

7,2

Dauerstillstandsstrom I0

Arms

1,12

1,50

Spannungskonstante kEu-v(1)

Vrms

13,6

18,0

Drehmomentkonstante kt

Nm/A

0,190

0,260

Wicklungswiderstand R20u-v

Ω

17,2

11,6

Wicklungsinduktivität Lqu-v

mH

14,6

12,8

Wicklungsinduktivität Ldu-v

mH

13,2

11,6

(1) Effektivwert bei 1000 1/min und 20 °C (68 °F).

Mechanische Daten:

Merkmal

Einheit

Wert

SH30401P

SH30402P

Maximal zulässige Drehzahl ohne Wellendichtring nmax

1/min

10000

10000

Maximal zulässige Drehzahl mit Wellendichtring nmax

1/min

6000

6000

Rotorträgheitsmoment ohne Haltebremse JM

kgcm2

0,0232

0,0419

Rotorträgheit mit Haltebremse JM

kgcm2

0,0400

0,0588

Masse ohne Haltebremse m

kg

0,46

0,60

Masse mit Haltebremse m

kg

0,61

0,75

Thermische Daten:

Merkmal

Einheit

Wert

SH30401P

SH30402P

Thermische Zeitkonstante tth

min

8

10

SH3055

Die SH3-Motoren verfügen über ein elektronisches Typenschild, über das die Parameter des Motors direkt von einem Softwaresystem gelesen werden können. Um eine ständige Qualitätsverbesserung zu erzielen, wurden einige Werte in den unten stehenden Leistungsdatentabellen aktualisiert. Einige der Werte in den folgenden Tabellen können von den aus den elektronischen Typenschilddaten gelesenen Werten abweichen, um die Kompatibilität Ihrer vorhandenen Anwendungen zu erhalten.

HINWEIS: Die folgenden leistungsbezogenen Daten wurden unter Laborbedingungen gemessen. Ihre Ergebnisse können je nach Montage, Umgebung und Arbeitsbedingungen Ihrer Maschine oder Ihres Prozesses variieren.

Allgemeine Daten(1):

Merkmal

Einheit

Wert

SH30551P

SH30552P

SH30553P

Dauerstillstandsmoment M0(2)

Nm

0,42

0,71

1,05

Spitzenmoment Mmax

Nm

1,5

2,5

3,5

Polpaarzahl

3

3

3

(1) Bedingungen für Leistungsdaten: Montiert an Aluminiumplatte 250 mm (9.84 in) x 250 mm (9.84 in) x 12 mm (0.47 in).

(2) M0 = Dauerstillstandsmoment bei 20 1/min und 100 % Arbeitszyklus. Bei Drehzahlen unter 20 1/min wird das Dauerstillstandsmoment auf 87 % reduziert.

Allgemeine Daten bei Versorgungsspannung Un = 115 VAC:

Merkmal

Einheit

Wert

SH30551P

SH30552P

SH30553P

Nenndrehzahl nN

1/min

2000

2000

2000

Nennmoment MN

Nm

0,40

0,69

0,98

Nennstrom IN

Arms

0,70

1,18

1,60

Nennleistung PN

kW

0,08

0,15

0,21

Allgemeine Daten bei Versorgungsspannung Un = 230 VAC:

Merkmal

Einheit

Wert

SH30551P

SH30552P

SH30553P

Nenndrehzahl ohne Wellendichtring nN

1/min

4000

4000

4000

Nenndrehzahl mit Wellendichtring nN

1/min

4000

4000

4000

Nennmoment MN

Nm

0,39

0,67

0,93

Nennstrom IN

Arms

0,68

1,15

1,52

Nennleistung PN

kW

0,16

0,28

0,39

Allgemeine Daten bei Versorgungsspannung Un = 400 VAC und 480 VAC:

Merkmal

Einheit

Wert

SH30551P

SH30552P

SH30553P

Nenndrehzahl ohne Wellendichtring nN

1/min

8000

8000

8000

Nenndrehzahl mit Wellendichtring nN

1/min

6000

6000

6000

Nennmoment MN

Nm

0,35

0,63

0,81

Nennstrom IN

Arms

0,62

1,10

1,35

Nennleistung PN

kW

0,29

0,53

0,68

Elektrische Kenndaten:

Merkmal

Einheit

Wert

SH30551P

SH30552P

SH30553P

Maximale Wicklungsspannung Umax

Vac

480

480

480

Maximale Wicklungsspannung Umax

Vdc

680

680

680

Maximale Spannung gegen Erde

Vac

280

280

280

Höchststrom Imax

Arms

2,90

4,80

6,50

Dauerstillstandsstrom I0

Arms

0,73

1,20

1,70

Spannungskonstante kEu-v(1)

Vrms

40,00

40,00

41,00

Drehmomentkonstante kt

Nm/A

0,58

0,59

0,62

Wicklungswiderstand R20u-v

Ω

41,80

17,40

10,40

Wicklungsinduktivität Lqu-v

mH

74,3

36,40

26,00

Wicklungsinduktivität Ldu-v

mH

68,84

34,28

23,96

(1) Effektivwert bei 1000 1/min und 20 °C (68 °F).

Mechanische Daten:

Merkmal

Einheit

Wert

SH30551P

SH30552P

SH30553P

Maximal zulässige Drehzahl ohne Wellendichtring nmax

1/min

9000

9000

9000

Maximal zulässige Drehzahl mit Wellendichtring nmax

1/min

6000

6000

6000

Rotorträgheitsmoment ohne Haltebremse JM

kgcm2

0,059

0,096

0,134

Rotorträgheit mit Haltebremse JM

kgcm2

0,080

0,117

0,155

Masse ohne Haltebremse m

kg

1,20

1,50

1,80

Masse mit Haltebremse m

kg

1,35

1,65

1,95

Thermische Daten:

Merkmal

Einheit

Wert

SH30551P

SH30552P

SH30553P

Thermische Zeitkonstante tth

min

21

26

33

Ansprechschwelle Temperatursensor (PTC) TTK

°C

(°F)

130

(266)

130

(266)

130

(266)

SH3070

Die SH3-Motoren verfügen über ein elektronisches Typenschild, über das die Parameter des Motors direkt von einem Softwaresystem gelesen werden können. Um eine ständige Qualitätsverbesserung zu erzielen, wurden einige Werte in den unten stehenden Leistungsdatentabellen aktualisiert. Einige der Werte in den folgenden Tabellen können von den aus den elektronischen Typenschilddaten gelesenen Werten abweichen, um die Kompatibilität Ihrer vorhandenen Anwendungen zu erhalten.

HINWEIS: Die folgenden leistungsbezogenen Daten wurden unter Laborbedingungen gemessen. Ihre Ergebnisse können je nach Montage, Umgebung und Arbeitsbedingungen Ihrer Maschine oder Ihres Prozesses variieren.

Allgemeine Daten(1):

Merkmal

Einheit

Wert

SH30701P

SH30702M

SH30702P

SH30703M

SH30703P

Dauerstillstandsmoment M0(2)

Nm

1,25

2,04

2,04

2,94

2,94

Spitzenmoment Mmax

Nm

3,5

7,6

7,6

11,3

11,3

Polpaarzahl

3

3

3

3

3

(1) Bedingungen für Leistungsdaten: Montiert an Aluminiumplatte 250 mm (9.84 in) x 250 mm (9.84 in) x 12 mm (0.47 in).

(2) M0 = Dauerstillstandsmoment bei 20 1/min und 100 % Arbeitszyklus. Bei Drehzahlen unter 20 1/min wird das Dauerstillstandsmoment auf 87 % reduziert.

Allgemeine Daten bei Versorgungsspannung Un = 115 VAC:

Merkmal

Einheit

Wert

SH30701P

SH30702M

SH30702P

SH30703M

SH30703P

Nenndrehzahl nN

1/min

1500

750

1500

750

1500

Nennmoment MN

Nm

1,22

2,04

2,03

2,92

2,79

Nennstrom IN

Arms

1,76

1,47

2,90

2,10

3,90

Nennleistung PN

kW

0,19

0,16

0,32

0,23

0,44

Allgemeine Daten bei Versorgungsspannung Un = 230 VAC:

Merkmal

Einheit

Wert

SH30701P

SH30702M

SH30702P

SH30703M

SH30703P

Nenndrehzahl nN

1/min

3000

1500

3000

1500

3000

Nennmoment MN

Nm

1,19

2,03

1,95

2,78

2,63

Nennstrom IN

Arms

1,72

1,47

2,80

2,00

3,70

Nennleistung PN

kW

0,37

0,32

0,61

0,44

0,83

Allgemeine Daten bei Versorgungsspannung Un = 400 VAC und 480 VAC:

Merkmal

Einheit

Wert

SH30701P

SH30702M

SH30702P

SH30703M

SH30703P

Nenndrehzahl nN

1/min

6000

3000

6000

3000

6000

Nennmoment MN

Nm

1,10

2,03

1,80

2,63

2,12

Nennstrom IN

Arms

1,60

1,47

2,60

1,90

3,00

Nennleistung PN

kW

0,69

0,64

1,13

0,83

1,33

Elektrische Kenndaten:

Merkmal

Einheit

Wert

SH30701P

SH30702M

SH30702P

SH30703M

SH30703P

Maximale Wicklungsspannung Umax

Vac

480

480

480

480

480

Maximale Wicklungsspannung Umax

Vdc

680

680

680

680

680

Maximale Spannung gegen Erde

Vac

280

280

280

280

280

Höchststrom Imax

Arms

5,70

6,00

11,80

8,70

17,00

Dauerstillstandsstrom I0

Arms

1,80

1,50

2,90

2,10

4,10

Spannungskonstante kEu-v(1)

Vrms

46,00

95,90

48,00

95,00

49,00

Drehmomentkonstante kt

Nm/A

0,69

1,36

0,70

1,40

0,72

Wicklungswiderstand R20u-v

Ω

10,40

16,40

4,20

10,70

2,70

Wicklungsinduktivität Lqu-v

mH

42,60

83,10

21,30

55,30

14,60

Wicklungsinduktivität Ldu-v

mH

35,30

65,20

16,70

43,10

11,40

(1) Effektivwert bei 1000 1/min und 20 °C (68 °F).

Mechanische Daten mit Hardwareversion ≥RS02:

Merkmal

Einheit

Wert

SH30701P

SH30702M

SH30702P

SH30703M

SH30703P

Maximal zulässige Drehzahl ohne Wellendichtring nmax

1/min

8000

8000

8000

8000

8000

Maximal zulässige Drehzahl mit Wellendichtring nmax

1/min

6000

6000

6000

6000

6000

Rotorträgheitsmoment ohne Haltebremse JM

kgcm2

0,250

0,410

0,410

0,580

0,580

Rotorträgheit mit Haltebremse JM

kgcm2

0,322

0,482

0,482

0,807

0,807

Masse ohne Haltebremse m

kg

2,10

2,80

2,80

3,60

3,60

Masse mit Haltebremse m

kg

2,50

3,20

3,20

4,00

4,00

Mechanische Daten mit Hardwareversion <RS02:

Merkmal

Einheit

Wert

SH30701P

SH30702M

SH30702P

SH30703M

SH30703P

Maximal zulässige Drehzahl ohne Wellendichtring nmax

1/min

8000

8000

8000

8000

8000

Maximal zulässige Drehzahl mit Wellendichtring nmax

1/min

6000

6000

6000

6000

6000

Rotorträgheitsmoment ohne Haltebremse JM

kgcm2

0,205

0,351

0,351

0,503

0,503

Rotorträgheit mit Haltebremse JM

kgcm2

0,322

0,482

0,482

0,807

0,807

Masse ohne Haltebremse m

kg

2,20

2,80

2,80

3,60

3,60

Masse mit Haltebremse m

kg

2,40

3,00

3,00

3,80

3,80

Thermische Daten:

Merkmal

Einheit

Wert

SH30701P

SH30702M

SH30702P

SH30703M

SH30703P

Thermische Zeitkonstante tth

min

35

38

38

51

51

Ansprechschwelle Temperatursensor (PTC) TTK

°C

(°F)

130

(266)

130

(266)

130

(266)

130

(266)

130

(266)

SH31001 und SH31002

Die SH3-Motoren verfügen über ein elektronisches Typenschild, über das die Parameter des Motors direkt von einem Softwaresystem gelesen werden können. Um eine ständige Qualitätsverbesserung zu erzielen, wurden einige Werte in den unten stehenden Leistungsdatentabellen aktualisiert. Einige der Werte in den folgenden Tabellen können von den aus den elektronischen Typenschilddaten gelesenen Werten abweichen, um die Kompatibilität Ihrer vorhandenen Anwendungen zu erhalten.

HINWEIS: Die folgenden leistungsbezogenen Daten wurden unter Laborbedingungen gemessen. Ihre Ergebnisse können je nach Montage, Umgebung und Arbeitsbedingungen Ihrer Maschine oder Ihres Prozesses variieren.

Allgemeine Daten(1):

Merkmal

Einheit

Wert

SH31001M

SH31001P

SH31002M

SH31002P

Dauerstillstandsmoment M0(2)

Nm

2,94

2,94

5,80

5,80

Spitzenmoment Mmax

Nm

9,6

9,6

18,3

18,3

Polpaarzahl

4

4

4

4

(1) Bedingungen für Leistungsdaten: Montage auf Stahlplatte 300 mm (11.81 in) x 300 mm (11.81 in) x 20 mm (0.79 in).

(2) M0 = Dauerstillstandsmoment bei 20 1/min und 100 % Arbeitszyklus. Bei Drehzahlen unter 20 1/min wird das Dauerstillstandsmoment auf 87 % reduziert.

Allgemeine Daten bei Versorgungsspannung Un = 115 VAC:

Merkmal

Einheit

Wert

SH31001M

SH31001P

SH31002M

SH31002P

Nenndrehzahl nN

1/min

625

1250

500

1000

Nennmoment MN

Nm

2,80

2,91

5,62

5,50

Nennstrom IN

Arms

1,75

3,50

2,45

4,55

Nennleistung PN

kW

0,18

0,38

0,29

0,58

Allgemeine Daten bei Versorgungsspannung Un = 230 VAC:

Merkmal

Einheit

Wert

SH31001M

SH31001P

SH31002M

SH31002P

Nenndrehzahl nN

1/min

1250

2500

1000

2000

Nennmoment MN

Nm

2,71

2,64

5,50

5,20

Nennstrom IN

Arms

1,70

3,20

2,40

4,30

Nennleistung PN

kW

0,35

0,69

0,58

1,09

Allgemeine Daten bei Versorgungsspannung Un = 400 VAC und 480 VAC:

Merkmal

Einheit

Wert

SH31001M

SH31001P

SH31002M

SH31002P

Nenndrehzahl nN

1/min

2500

5000

2000

4000

Nennmoment MN

Nm

2,52

2,27

5,28

4,60

Nennstrom IN

Arms

1,60

2,80

2,30

3,80

Nennleistung PN

kW

0,66

1,19

1,10

1,93

Elektrische Kenndaten:

Merkmal

Einheit

Wert

SH31001M

SH31001P

SH31002M

SH31002P

Maximale Wicklungsspannung Umax

Vac

480

480

480

480

Maximale Wicklungsspannung Umax

Vdc

680

680

680

680

Maximale Spannung gegen Erde

Vac

280

280

280

280

Höchststrom Imax

Arms

6,30

12,00

9,00

17,10

Dauerstillstandsstrom I0

Arms

1,80

3,50

2,50

4,80

Spannungskonstante kEu-v(1)

Vrms

115,00

60,00

146,00

77,00

Drehmomentkonstante kt

Nm/A

1,63

0,84

2,32

1,21

Wicklungswiderstand R20u-v

Ω

13,90

3,80

8,60

2,40

Wicklungsinduktivität Lqu-v

mH

69,40

19,00

48,60

13,50

Wicklungsinduktivität Ldu-v

mH

59,50

16,30

43,20

12,00

(1) Effektivwert bei 1000 1/min und 20 °C (68 °F).

Mechanische Daten:

Merkmal

Einheit

Wert

SH31001M

SH31001P

SH31002M

SH31002P

Maximal zulässige Drehzahl nmax

1/min

6000

6000

6000

6000

Rotorträgheitsmoment ohne Haltebremse JM

kgcm2

1,400

1,400

2,310

2,310

Rotorträgheit mit Haltebremse JM

kgcm2

2,018

2,018

2,928

2,928

Masse ohne Haltebremse m

kg

4,30

4,30

5,90

5,90

Masse mit Haltebremse m

kg

5,00

5,00

6,60

6,60

Thermische Daten:

Merkmal

Einheit

Wert

SH31001M

SH31001P

SH31002M

SH31002P

Thermische Zeitkonstante tth

min

44

44

48

48

Ansprechschwelle Temperatursensor (PTC) TTK

°C

(°F)

130

(266)

130

(266)

130

(266)

130

(266)

SH31003 und SH31004

Die SH3-Motoren verfügen über ein elektronisches Typenschild, über das die Parameter des Motors direkt von einem Softwaresystem gelesen werden können. Um eine ständige Qualitätsverbesserung zu erzielen, wurden einige Werte in den unten stehenden Leistungsdatentabellen aktualisiert. Einige der Werte in den folgenden Tabellen können von den aus den elektronischen Typenschilddaten gelesenen Werten abweichen, um die Kompatibilität Ihrer vorhandenen Anwendungen zu erhalten.

HINWEIS: Die folgenden leistungsbezogenen Daten wurden unter Laborbedingungen gemessen. Ihre Ergebnisse können je nach Montage, Umgebung und Arbeitsbedingungen Ihrer Maschine oder Ihres Prozesses variieren.

Allgemeine Daten(1):

Merkmal

Einheit

Wert

SH31003M

SH31003P

SH31004P

Dauerstillstandsmoment M0(2)

Nm

8

8

10

Spitzenmoment Mmax

Nm

28,3

28,3

40,5

Polpaarzahl

4

4

4

(1) Bedingungen für Leistungsdaten: Montage auf Stahlplatte 300 mm (11.81 in) x 300 mm (11.81 in) x 20 mm (0.79 in).

(2) M0 = Dauerstillstandsmoment bei 20 1/min und 100 % Arbeitszyklus. Bei Drehzahlen unter 20 1/min wird das Dauerstillstandsmoment auf 87 % reduziert.

Allgemeine Daten bei Versorgungsspannung Un = 115 VAC:

Merkmal

Einheit

Wert

SH31003M

SH31003P

SH31004P

Nenndrehzahl nN

1/min

500

1000

750

Nennmoment MN

Nm

7,80

7,50

9,90

Nennstrom IN

Arms

3,34

6,30

6,25

Nennleistung PN

kW

0,41

0,79

0,78

Allgemeine Daten bei Versorgungsspannung Un = 230 VAC:

Merkmal

Einheit

Wert

SH31003M

SH31003P

SH31004P

Nenndrehzahl nN

1/min

1000

2000

1500

Nennmoment MN

Nm

7,50

7,00

9,50

Nennstrom IN

Arms

3,27

5,90

6,10

Nennleistung PN

kW

0,79

1,47

1,49

Allgemeine Daten bei Versorgungsspannung Un = 400 VAC und 480 VAC:

Merkmal

Einheit

Wert

SH31003M

SH31003P

SH31004P

Nenndrehzahl nN

1/min

2000

4000

3000

Nennmoment MN

Nm

7,00

5,70

7,90

Nennstrom IN

Arms

3,10

4,90

5,30

Nennleistung PN

kW

1,47

2,39

2,48

Elektrische Kenndaten:

Merkmal

Einheit

Wert

SH31003M

SH31003P

SH31004P

Maximale Wicklungsspannung Umax

Vac

480

480

480

Maximale Wicklungsspannung Umax

Vdc

680

680

680

Maximale Spannung gegen Erde

Vac

280

280

280

Höchststrom Imax

Arms

14,70

28,30

32,30

Dauerstillstandsstrom I0

Arms

3,40

6,60

6,20

Spannungskonstante kEu-v(1)

Vrms

148,00

77,00

103,00

Drehmomentkonstante kt

Nm/A

2,35

1,22

1,62

Wicklungswiderstand R20u-v

Ω

5,30

1,43

1,81

Wicklungsinduktivität Lqu-v

mH

34,80

9,40

13,00

Wicklungsinduktivität Ldu-v

mH

30,00

8,10

10,70

(1) Effektivwert bei 1000 1/min und 20 °C (68 °F).

Mechanische Daten:

Merkmal

Einheit

Wert

SH31003M

SH31003P

SH31004P

Maximal zulässige Drehzahl nmax

1/min

6000

6000

6000

Rotorträgheitsmoment ohne Haltebremse JM

kgcm2

3,220

3,220

4,220

Rotorträgheit mit Haltebremse JM

kgcm2

3,838

3,838

5,245

Masse ohne Haltebremse m

kg

7,50

7,50

9,10

Masse mit Haltebremse m

kg

8,20

8,20

9,80

Thermische Daten:

Merkmal

Einheit

Wert

SH31003M

SH31003P

SH31004P

Thermische Zeitkonstante tth

min

56

56

58

Ansprechschwelle Temperatursensor (PTC) TTK

°C

(°F)

130

(266)

130

(266)

130

(266)

SH3140

Die SH3-Motoren verfügen über ein elektronisches Typenschild, über das die Parameter des Motors direkt von einem Softwaresystem gelesen werden können. Um eine ständige Qualitätsverbesserung zu erzielen, wurden einige Werte in den unten stehenden Leistungsdatentabellen aktualisiert. Einige der Werte in den folgenden Tabellen können von den aus den elektronischen Typenschilddaten gelesenen Werten abweichen, um die Kompatibilität Ihrer vorhandenen Anwendungen zu erhalten.

HINWEIS: Die folgenden leistungsbezogenen Daten wurden unter Laborbedingungen gemessen. Ihre Ergebnisse können je nach Montage, Umgebung und Arbeitsbedingungen Ihrer Maschine oder Ihres Prozesses variieren.
HINWEIS: Für die SH31404-Servomotor-Referenz sind die elektronischen Typenschilddaten nicht mehr mit den früheren Versionen kompatibel. Testen Sie die Kompatibilität der Softwareanwendungsdaten, bevor Sie eine frühere Servomotorversion mit einem neuen Servomotor ändern.
 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Testen Sie Ihre Anwendung gründlich, nachdem Sie den Servomotor ausgetauscht haben.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Allgemeine Daten(1):

Merkmal

Einheit

Wert

SH31401M

SH31401P

SH31402P

SH31403P

SH31404P

Dauerstillstandsmoment M0(2)

Nm

11,1

11,1

19,5

27,8

33,4

Spitzenmoment Mmax

Nm

27

27

60,1

90,2

131,9

Polpaarzahl

5

5

5

5

5

(1) Bedingungen für Leistungsdaten: Montage auf Stahlplatte 400 mm (15.75 in) x 400 mm (15.75 in) x 20 mm (0.79 in).

(2) M0 = Dauerstillstandsmoment bei 20 1/min und 100 % Arbeitszyklus. Bei Drehzahlen unter 20 1/min wird das Dauerstillstandsmoment auf 87 % reduziert.

Allgemeine Daten bei Versorgungsspannung Un = 115 VAC:

Merkmal

Einheit

Wert

SH31401M

SH31401P

SH31402P

SH31403P

SH31404P

Nenndrehzahl nN

1/min

375

750

750

750

750

Nennmoment MN

Nm

11,00

10,95

18,60

24,70

30,20

Nennstrom IN

Arms

4,00

7,80

12,80

15,90

19,60

Nennleistung PN

kW

0,43

0,86

1,46

1,94

2,37

Allgemeine Daten bei Versorgungsspannung Un = 230 VAC:

Merkmal

Einheit

Wert

SH31401M

SH31401P

SH31402P

SH31403P

SH31404P

Nenndrehzahl nN

1/min

750

1500

1500

1500

1500

Nennmoment MN

Nm

10,95

10,60

17,10

21,20

26,30

Nennstrom IN

Arms

4,00

7,60

12,00

13,90

17,40

Nennleistung PN

kW

0,86

1,67

2,69

3,33

4,13

Allgemeine Daten bei Versorgungsspannung Un = 400 VAC und 480 VAC:

Merkmal

Einheit

Wert

SH31401M

SH31401P

SH31402P

SH31403P

SH31404P

Nenndrehzahl nN

1/min

1500

3000

3000

3000

3000

Nennmoment MN

Nm

10,60

9,20

12,30

12,90

12,86

Nennstrom IN

Arms

4,00

6,80

8,90

8,70

9,20

Nennleistung PN

kW

1,67

2,89

3,86

4,05

4,04

Elektrische Kenndaten:

Merkmal

Einheit

Wert

SH31401M

SH31401P

SH31402P

SH31403P

SH31404P

Maximale Wicklungsspannung Umax

Vac

480

480

480

480

480

Maximale Wicklungsspannung Umax

Vdc

680

680

680

680

680

Maximale Spannung gegen Erde

Vac

280

280

280

280

280

Höchststrom Imax

Arms

10,80

20,80

44,10

61,00

95,60

Dauerstillstandsstrom I0

Arms

4,00

7,80

13,20

17,60

21,30

Spannungskonstante kEu-v(1)

Vrms

193,00

100,00

101,00

105,00

104,00

Drehmomentkonstante kt

Nm/A

2,78

1,43

1,47

1,58

1,57

Wicklungswiderstand R20u-v

Ω

5,30

1,41

0,60

0,40

0,28

Wicklungsinduktivität Lqu-v

mH

60,90

16,30

7,70

5,30

4,10

Wicklungsinduktivität Ldu-v

mH

55,30

14,84

7,05

4,84

3,69

(1) Effektivwert bei 1000 1/min und 20 °C (68 °F).

Mechanische Daten:

Merkmal

Einheit

Wert

SH31401M

SH31401P

SH31402P

SH31403P

SH31404P

Maximal zulässige Drehzahl nmax

1/min

4000

4000

4000

4000

4000

Rotorträgheitsmoment ohne Haltebremse JM

kgcm2

7,410

7,410

12,680

17,940

23,700

Rotorträgheit mit Haltebremse JM

kgcm2

9,210

9,210

14,480

23,440

29,200

Masse ohne Haltebremse m

kg

11,20

11,20

16,10

21,30

26,30

Masse mit Haltebremse m

kg

12,60

12,60

17,40

23,20

28,40

Thermische Daten:

Merkmal

Einheit

Wert

SH31401M

SH31401P

SH31402P

SH31403P

SH31404P

Thermische Zeitkonstante tth

min

64

64

74

79

83

Ansprechschwelle Temperatursensor (PTC) TTK

°C

(°F)

130

(266)

130

(266)

130

(266)

130

(266)

130

(266)

SH3205

Die SH3-Motoren verfügen über ein elektronisches Typenschild, über das die Parameter des Motors direkt von einem Softwaresystem gelesen werden können. Um eine ständige Qualitätsverbesserung zu erzielen, wurden einige Werte in den unten stehenden Leistungsdatentabellen aktualisiert. Einige der Werte in den folgenden Tabellen können von den aus den elektronischen Typenschilddaten gelesenen Werten abweichen, um die Kompatibilität Ihrer vorhandenen Anwendungen zu erhalten.

HINWEIS: Die folgenden leistungsbezogenen Daten wurden unter Laborbedingungen gemessen. Ihre Ergebnisse können je nach Montage, Umgebung und Arbeitsbedingungen Ihrer Maschine oder Ihres Prozesses variieren.

Allgemeine Daten(1):

Merkmal

Einheit

Wert

SH32051P

SH32052P

SH32053P

Dauerstillstandsmoment M0(2)

Nm

36,90

64,90

94,40

Spitzenmoment Mmax

Nm

110

220

330

Polpaarzahl

5

5

5

(1) Bedingungen für Leistungsdaten: Montage auf Stahlplatte 500 mm (19.69 in) x 500 mm (19.69 in) x 30 mm (1.18 in).

(2) M0 = Dauerstillstandsmoment bei 20 1/min und 100 % Arbeitszyklus. Bei Drehzahlen unter 20 1/min wird das Dauerstillstandsmoment auf 87 % reduziert.

Allgemeine Daten bei Versorgungsspannung Un = 115 VAC:

Merkmal

Einheit

Wert

SH32051P

SH32052P

SH32053P

Nenndrehzahl nN

1/min

750

500

500

Nennmoment MN

Nm

31,90

61,60

84,90

Nennstrom IN

Arms

18,80

25,40

30,80

Nennleistung PN

kW

2,51

3,23

4,45

Allgemeine Daten bei Versorgungsspannung Un = 230 VAC:

Merkmal

Einheit

Wert

SH32051P

SH32052P

SH32053P

Nenndrehzahl nN

1/min

1500

1000

1000

Nennmoment MN

Nm

27,00

56,00

74,40

Nennstrom IN

Arms

16,50

24,00

27,90

Nennleistung PN

kW

4,24

5,86

7,79

Allgemeine Daten bei Versorgungsspannung Un = 400 VAC und 480 VAC:

Merkmal

Einheit

Wert

SH32051P

SH32052P

SH32053P

Nenndrehzahl nN

1/min

3000

2000

2000

Nennmoment MN

Nm

17,50

38,10

50,70

Nennstrom IN

Arms

11,50

17,80

20,40

Nennleistung PN

kW

5,50

7,98

10,62

Elektrische Kenndaten:

Merkmal

Einheit

Wert

SH32051P

SH32052P

SH32053P

Maximale Wicklungsspannung Umax

Vac

480

480

480

Maximale Wicklungsspannung Umax

Vdc

680

680

680

Maximale Spannung gegen Erde

Vac

280

280

280

Höchststrom Imax

Arms

87,20

96,80

136,10

Dauerstillstandsstrom I0

Arms

21,00

25,70

33,20

Spannungskonstante kEu-v(1)

Vrms

110,00

161,00

172,00

Drehmomentkonstante kt

Nm/A

1,60

2,58

2,76

Wicklungswiderstand R20u-v

Ω

0,30

0,30

0,20

Wicklungsinduktivität Lqu-v

mH

5,90

5,60

4,30

Wicklungsinduktivität Ldu-v

mH

5,60

5,20

4,00

(1) Effektivwert bei 1000 1/min und 20 °C (68 °F).

Mechanische Daten:

Merkmal

Einheit

Wert

SH32051P

SH32052P

SH32053P

Maximal zulässige Drehzahl nmax

1/min

3800

3800

3800

Rotorträgheitsmoment ohne Haltebremse JM

kgcm2

71,400

129,000

190,000

Rotorträgheit mit Haltebremse JM

kgcm2

87,400

145,000

206,000

Masse ohne Haltebremse m

kg

35,00

50,00

67,00

Masse mit Haltebremse m

kg

38,60

53,60

70,60

Thermische Daten:

Merkmal

Einheit

Wert

SH32051P

SH32052P

SH32053P

Thermische Zeitkonstante nmax

min

73

88

101

Ansprechschwelle Temperatursensor (PTC) JM

°C

(°F)

130

(266)

130

(266)

130

(266)