Eine Überschreitung der maximal zulässigen Kräfte an der Motorwelle führt zu schnellem Lagerverschleiß oder Wellenbruch.
WARNUNG | |
---|---|
Die Kraft beim Aufpressen darf die maximal zulässige Axialkraft nicht überschreiten. Durch das Verwenden von Montagepaste auf Welle und Element wird die Reibung verringert und die Oberfläche geschont.
Wenn die Welle ein Gewinde hat, verwenden Sie dieses zum Aufpressen des Elements. Auf diese Weise wirkt keine Axialkraft auf das Lager.
Alternativ kann das Element auch aufgeschrumpft, geklemmt oder verklebt werden.
Folgende Tabelle zeigt die maximal zulässige Axialkraft FA bei Stillstand.
Merkmal |
Einheit |
Wert |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH3040 |
SH3055 |
SH3070 |
SH3100 |
SH3140 |
SH3205 |
||
Maximale Axialkraft FA bei Stillstand |
N (lbf) |
20 (4.5) |
40 (9) |
80 (18) |
160 (36) |
300 (65) |
740 (165) |
Es gelten folgende Bedingungen:
Die zulässige Kraft beim Aufpressen auf das Wellenende darf nicht überschritten werden.
Radiale und axiale Grenzlasten dürfen nicht gleichzeitig aufgebracht werden.
Nominale Lagerlebensdauer in Betriebsstunden bei einer Ausfallwahrscheinlichkeit von 10 % (L10h = 20000 Stunden)
Mittlere Drehzahl n = 4000 1/min
Umgebungstemperatur = 40 °C (104 °F)
Spitzenmoment = Motorbetriebsart S3 - S8, 10 % relative Einschaltdauer
Nennmoment = Motorbetriebsart S1, 100 % relative Einschaltdauer
Wellenbelastung
Der Angriffspunkt der Kräfte ist abhängig von der Motorbaugröße:
Merkmal |
Einheit |
Wert |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH3040 |
SH3055 |
SH30701, SH30702 |
SH30703 |
SH31001, SH31002, SH31003 |
SH31004, SH3140 |
SH3205 |
||
Wert für X |
mm (in) |
12,5 (0.49) |
10 (0.39) |
11,5 (0.45) |
15 (0.59) |
20 (0.76) |
25 (0.98) |
40 (1.57) |
Die folgenden Tabellen zeigen die maximale radiale Wellenbelastung FR und die maximale axiale Wellenbelastung FA für SH3040:
Drehzahl |
Einheit |
Wert |
|||
---|---|---|---|---|---|
SH30401 |
SH30402 |
||||
FR |
FA |
FR |
FA |
||
1000 1/min |
N (lbf) |
130 (29) |
26 (6) |
145 (32) |
29 (7) |
2000 1/min |
N (lbf) |
105 (24) |
21 (5) |
115 (26) |
23 (5) |
3000 1/min |
N (lbf) |
90 (20) |
18 (4) |
100 (22) |
20 (4) |
4000 1/min |
N (lbf) |
85 (19) |
17 (4) |
90 (20) |
18 (4) |
5000 1/min |
N (lbf) |
76 (17) |
16 (4) |
85 (19) |
17 (4) |
6000 1/min |
N (lbf) |
72 (16) |
15 (3) |
80 (80) |
16 (4) |
7000 1/min |
N (lbf) |
68 (15) |
14 (3) |
76 (17) |
15 (3) |
8000 1/min |
N (lbf) |
65 (15) |
13 (3) |
72 (16) |
14 (3) |
9000 1/min |
N (lbf) |
63 (14) |
12 (3) |
70 (16) |
13 (3) |
10000 1/min |
N (lbf) |
60 (13) |
11 (2) |
67 (15) |
12 (3) |
Die folgenden Tabellen zeigen die maximale radiale Wellenbelastung FR und die maximale axiale Wellenbelastung FA für SH3055:
Drehzahl |
Einheit |
Wert |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH30551 |
SH30552 |
SH30553 |
|||||
FR |
FA |
FR |
FA |
FR |
FA |
||
1000 1/min |
N (lbf) |
340 (76) |
68 (15) |
370 (83) |
74 (17) |
390 (88) |
78 (18) |
2000 1/min |
N (lbf) |
270 (61) |
54 (12) |
290 (65) |
58 (13) |
310 (70) |
62 (14) |
3000 1/min |
N (lbf) |
240 (54) |
48 (11) |
260 (58) |
52 (12) |
270 (61) |
54 (12) |
4000 1/min |
N (lbf) |
220 (49) |
44 (10) |
230 (52) |
46 (10) |
240 (54) |
48 (11) |
5000 1/min |
N (lbf) |
200 (45) |
40 (9) |
220 (49) |
44 (10) |
230 (52) |
46 (10) |
6000 1/min |
N (lbf) |
190 (43) |
38 (9) |
200 (45) |
40 (9) |
210 (47) |
42 (9) |
7000 1/min |
N (lbf) |
180 (40) |
36 (8) |
190 (43) |
38 (9) |
200 (45) |
40 (9) |
8000 1/min |
N (lbf) |
170 (38) |
34 (8) |
190 (43) |
38 (9) |
190 (43) |
38 (9) |
Die folgenden Tabellen zeigen die maximale radiale Wellenbelastung FR und die maximale axiale Wellenbelastung FA für SH3070:
Drehzahl |
Einheit |
Wert |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH30701 |
SH30702 |
SH30703 |
|||||
FR |
FA |
FR |
FA |
FR |
FA |
||
1000 1/min |
N (lbf) |
660 (148) |
132 (30) |
710 (160) |
142 (32) |
730 (164) |
146 (33) |
2000 1/min |
N (lbf) |
520 (117) |
104 (23) |
560 (126) |
112 (25) |
580 (130) |
116 (26) |
3000 1/min |
N (lbf) |
460 (103) |
92 (21) |
490 (110) |
98 (22) |
510 (115) |
102 (23) |
4000 1/min |
N (lbf) |
410 (92) |
82 (18) |
450 (101) |
90 (20) |
460 (103) |
92 (21) |
5000 1/min |
N (lbf) |
380 (85) |
76 (17) |
410 (92) |
82 (18) |
430 (97) |
86 (19) |
6000 1/min |
N (lbf) |
360 (81) |
72 (16) |
390 (88) |
78 (18) |
400 (90) |
80 (18) |
Die folgenden Tabellen zeigen die maximale radiale Wellenbelastung FR und die maximale axiale Wellenbelastung FA für SH3100:
Drehzahl |
Einheit |
Wert |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH31001 |
SH31002 |
SH31003 |
SH31004 |
||||||
FR |
FA |
FR |
FA |
FR |
FA |
FR |
FA |
||
1000 1/min |
N (lbf) |
900 (202) |
180 (40) |
990 (223) |
198 (45) |
1050 (236) |
210 (47) |
1070 (241) |
214 (48) |
2000 1/min |
N (lbf) |
720 (162) |
144 (32) |
790 (178) |
158 (36) |
830 (187) |
166 (37) |
850 (191) |
170 (38) |
3000 1/min |
N (lbf) |
630 (142) |
126 (28) |
690 (155) |
138 (31) |
730 (164) |
146 (33) |
740 (166) |
148 (33) |
4000 1/min |
N (lbf) |
570 (128) |
114 (26) |
620 (139) |
124 (28) |
660 (148) |
132 (30) |
- |
- |
5000 1/min |
N (lbf) |
530 (119) |
106 (24) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Die folgenden Tabellen zeigen die maximale radiale Wellenbelastung FR und die maximale axiale Wellenbelastung FA für SH3140:
Drehzahl |
Einheit |
Wert |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH31401 |
SH31402 |
SH31403 |
SH31404 |
||||||
FR |
FA |
FR |
FA |
FR |
FA |
FR |
FA |
||
1000 1/min |
N (lbf) |
1930 (434) |
386 (87) |
2240 (504) |
448 (101) |
2420 (544) |
484 (109) |
2660 (598) |
532 (120) |
2000 1/min |
N (lbf) |
1530 (344) |
306 (69) |
1780 (400) |
356 (80) |
1920 (432) |
384 (86) |
2110 (474) |
422 (95) |
3000 1/min |
N (lbf) |
1340 (301) |
268 (60) |
1550 (348) |
310 (70) |
1670 (375) |
334 (75) |
1840 (414) |
368 (83) |
Die folgenden Tabellen zeigen die maximale radiale Wellenbelastung FR und die maximale axiale Wellenbelastung FA für SH3205:
Drehzahl |
Einheit |
Wert |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH32051 |
SH32052 |
SH32053 |
|||||
FR |
FA |
FR |
FA |
FR |
FA |
||
1000 1/min |
N (lbf) |
3730 (839) |
746 (168) |
4200 (944) |
840 (189) |
4500 (1012) |
900 (202) |
2000 1/min |
N (lbf) |
2960 (665) |
592 (133) |
3330 (749) |
666 (150) |
3570 (803) |
714 (161) |
3000 1/min |
N (lbf) |
2580 (580) |
516 (116) |
2910 (654) |
582 (131) |
3120 (701) |
624 (140) |