Abmessungen für Motoren mit Zweikabelanschluss

SH3040

Merkmal

Einheit

Wert

SH30401

SH30402

L

Länge ohne Haltebremse

mm (in)

73,4 (2.89)

93,4 (3.68)

L

Länge mit Haltebremse

mm (in)

99,4 (3.91)

119,4 (4.7)

M

Weg ohne Haltebremse

mm (in)

15,9 (0.63)

15,9 (0.63)

M

Weg mit Haltebremse

mm (in)

24,4 (24.4)

24,4 (24.4)

B

Länge der Welle

mm (in)

25 (0.98)

25 (0.98)

C

Wellendurchmesser

mm (in)

8 (0.31)

8 (0.31)

D

Breite der Passfeder

mm (in)

3 (0.12)

3 (0.12)

E

Breite der Welle mit Passfeder

mm (in)

9,2 (0.36)

9,2 (0.36)

F

Länge der Passfeder

mm (in)

12 (0.47)

12 (0.47)

G

Abstand Passfeder zum Wellenende

mm (in)

4 (0.16)

4 (0.16)

H

Innengewinde der Welle

DIN 332 DS M3 x 9

DIN 332 DS M3 x 9

Passfeder

DIN 6885-A3x3x12

DIN 6885-A3x3x12

SH3055

Merkmal

Einheit

Wert

SH30551

SH30552

SH30553

L

Länge ohne Haltebremse

mm (in)

132,5 (5.22)

154,4 (6.08)

176,5 (6.95)

L

Länge mit Haltebremse

mm (in)

159 (6.26)

181 (7.13)

203 (7.99)

B

Länge der Welle

mm (in)

20 (0.79)

20 (0.79)

20 (0.79)

C

Wellendurchmesser

mm (in)

9 (0.35)

9 (0.35)

9 (0.35)

D

Breite der Passfeder

mm (in)

3 (0.12)

3 (0.12)

3 (0.12)

E

Breite der Welle mit Passfeder

mm (in)

10,2 (0.4)

10,2 (0.4)

10,2 (0.4)

F

Länge der Passfeder

mm (in)

12 (0.47)

12 (0.47)

12 (0.47)

G

Abstand Passfeder zum Wellenende

mm (in)

4 (0.16)

4 (0.16)

4 (0.16)

H

Innengewinde der Welle

DIN 332-D M3

DIN 332-D M3

DIN 332-D M3

Passfeder

DIN 6885-A3x3x12

DIN 6885-A3x3x12

DIN 6885-A3x3x12

SH3070

Merkmal

Einheit

Wert

SH30701

SH30702

SH30703

L

Länge ohne Haltebremse

mm (in)

154 (6.06)

187 (7.36)

220 (8.66)

L

Länge mit Haltebremse

mm (in)

180 (7.09)

213 (8.39)

254 (10)

B

Länge der Welle

mm (in)

23 (0.91)

23 (0.91)

30 (1.18)

C

Wellendurchmesser

mm (in)

11 (0.43)

11 (0.43)

14 (0.55)

D

Breite der Passfeder

mm (in)

4 (0.16)

4 (0.16)

5 (0.2)

E

Breite der Welle mit Passfeder

mm (in)

12,5 (0.49)

12,5 (0.49)

16 (0.63)

F

Länge der Passfeder

mm (in)

18 (0.71)

18 (0.71)

20 (0.79)

G

Abstand Passfeder zum Wellenende

mm (in)

2,5 (0.1)

2,5 (0.1)

5 (0.2)

H

Innengewinde der Welle

DIN 332-D M4

DIN 332-D M4

DIN 332-D M5

Passfeder

DIN 6885-A4x4x18

DIN 6885-A4x4x18

DIN 6885-A4x4x20

SH3100

Merkmal

Einheit

Wert

SH31001

SH31002

SH31003

SH31004

L

Länge ohne Haltebremse

mm (in)

168,5 (6.63)

204,5 (8.05)

240,5 (9.47)

276,5 (10.89)

L

Länge mit Haltebremse

mm (in)

199,5 (7.85)

235,5 (9.27)

271,5 (10.69)

307,5 (12.11)

B

Länge der Welle

mm (in)

40 (1.57)

40 (1.57)

40 (1.57)

50 (1.97)

C

Wellendurchmesser

mm (in)

19 (0.75)

19 (0.75)

19 (0.75)

24 (0.94)

D

Breite der Passfeder

mm (in)

6 (0.24)

6 (0.24)

6 (0.24)

8 (0.31)

E

Breite der Welle mit Passfeder

mm (in)

21,5 (0.85)

21,5 (0.85)

21,5 (0.85)

27 (1.06)

F

Länge der Passfeder

mm (in)

30 (1.18)

30 (1.18)

30 (1.18)

40 (1.57)

G

Abstand Passfeder zum Wellenende

mm (in)

5 (0.2)

5 (0.2)

5 (0.2)

5 (0.2)

H

Innengewinde der Welle

DIN 332-D M6

DIN 332-D M6

DIN 332-D M6

DIN 332-D M8

Passfeder

DIN 6885-A6x6x30

DIN 6885-A6x6x30

DIN 6885-A6x6x30

DIN 6885-A8x7x40

SH31401 und SH31402

Merkmal

Einheit

Wert

SH31401

SH31402

L

Länge ohne Haltebremse

mm (in)

217,5 (8.56)

272,5 (10.73)

L

Länge mit Haltebremse

mm (in)

255,5 (10.06)

310,5 (12.22)

B

Länge der Welle

mm (in)

50 (1.97)

50 (1.97)

C

Wellendurchmesser

mm (in)

24 (0.94)

24 (0.94)

D

Breite der Passfeder

mm (in)

8 (0.31)

8 (0.31)

E

Breite der Welle mit Passfeder

mm (in)

27 (1.06)

27 (1.06)

F

Länge der Passfeder

mm (in)

40 (1.57)

40 (1.57)

G

Abstand Passfeder zum Wellenende

mm (in)

5 (0.2)

5 (0.2)

H

Innengewinde der Welle

DIN 332-D M8

DIN 332-D M8

K

Steckerabstand ohne Haltebremse

mm (in)

45 (1.77)

45 (1.77)

K

Steckerabstand mit Haltebremse

mm (in)

38 (1.5)

38 (1.5)

Passfeder

DIN 6885-A8x7x40

DIN 6885-A8x7x40

SH31403 und SH31404

Merkmal

Einheit

Wert

SH31403

SH31404

L

Länge ohne Haltebremse

mm (in)

327,5 (12.89)

382,5 (15.06)

L

Länge mit Haltebremse

mm (in)

365,5 (14.39)

420,5 (16.56)

B

Länge der Welle

mm (in)

50 (1.97)

50 (1.97)

C

Wellendurchmesser

mm (in)

24 (0.94)

24 (0.94)

D

Breite der Passfeder

mm (in)

8 (0.31)

8 (0.31)

E

Breite der Welle mit Passfeder

mm (in)

27 (1.06)

27 (1.06)

F

Länge der Passfeder

mm (in)

40 (1.57)

40 (1.57)

G

Abstand Passfeder zum Wellenende

mm (in)

5 (0.2)

5 (0.2)

H

Innengewinde der Welle

DIN 332-D M8

DIN 332-D M8

Passfeder

DIN 6885-A8x7x40

DIN 6885-A8x7x40

SH3205

Merkmal

Einheit

Wert

SH32051

SH32052

SH32053

L

Länge ohne Haltebremse

mm (in)

321 (12.64)

405 (15.94)

489 (19.25)

L

Länge mit Haltebremse

mm (in)

370,5 (14.59)

454,5 (17.89)

538,5 (21.2)

B

Länge der Welle

mm (in)

80 (3.15)

80 (3.15)

80 (3.15)

C

Wellendurchmesser

mm (in)

38 (1.5)

38 (1.5)

38 (1.5)

D

Breite der Passfeder

mm (in)

10 (0.39)

10 (0.39)

10 (0.39)

E

Breite der Welle mit Passfeder

mm (in)

41 (1.61)

41 (1.61)

41 (1.61)

F

Länge der Passfeder

mm (in)

70 (2.76)

70 (2.76)

70 (2.76)

G

Abstand Passfeder zum Wellenende

mm (in)

5 (0.2)

5 (0.2)

5 (0.2)

H

Innengewinde der Welle

DIN 332-D M12

DIN 332-D M12

DIN 332-D M12

Passfeder

DIN 6885-A10x8x70

DIN 6885-A10x8x70

DIN 6885-A10x8x70