Für den Betrieb des Safety Logic Controller ist ein separat zu beziehender Speicherstick erforderlich.
In der folgenden Tabelle wird die Bestellreferenz des Speichersticks angegeben:
Referenz |
Beschreibung |
Farbe |
---|---|---|
TM5ACSLCM8FS |
Speicherstick für den Safety Logic Controller, 8 MB |
Grau und rot |
Der Speicherstick ist für das Laden des Programms, der Parameter und der Konfiguration in den Safety Logic Controller beim Hochfahren des Systems erforderlich. Darüber hinaus kann der Stick zur Speicherung des Programms, der Parameter und der Systemkonfiguration sowie zur Übertragung der Daten in einen anderen Safety Logic Controller verwendet werden.
Der Speicherstick ist mit einer mechanischen Verriegelung ausgestattet, um eine Entnahme während des Betriebs zu verhindern:
Verriegelungsmechanismus |
|
---|---|
Entriegelter Speicherstick: ![]() |
Verriegelter Speicherstick: ![]() |
Der Speicherstick muss vor dem ersten Einschalten des Safety Logic Controllers eingesteckt werden.
Gehen Sie vor wie folgt, um das erste Einführen eines Speichersticks zu bestätigen:
Schritt |
Aktion |
Ergebnis |
---|---|---|
1 |
Stellen sie sicher, dass der Safety Logic Controller nicht unter Spannung steht. |
- |
2 |
Stecken Sie den Speicherstick in den Safety Logic Controller ein und schalten Sie den Safety Logic Controller ein. |
Die LED FW-ACKN leuchet auf. |
3 |
Setzen Sie den Auswahlschalter in die Position SK-XCHG und drücken Sie die Bestätigungstaste. |
Die LED ENTER leuchet auf. Die Einführung des Speichersticks wurde bestätigt. |
4 |
Aktivieren Sie den mechanischen Verriegelungsmechanismus. |
- |
5 |
Öffnen Sie EcoStruxure Machine Expert - Safety, stellen Sie eine Verbindung zum Safety Logic Controller her und legen Sie ein neues Passwort für den Safety Logic Controller fest (siehe das Benutzerhandbuch von EcoStruxure Machine Expert - Safety). |
HINWEIS: Damit über den Sercos-Bus eine Verbindung zwischen EcoStruxure Machine Expert - Safety und dem Safety Logic Controller hergestellt werden kann, müssen geeignete Ethernet-Einstellungen auf den Standard-Controller angewendet werden. Im M262-Programmmierhandbuch, Kapitel der Ethernet-Dienste, finden Sie Informationen zu den Einstellungen für die IP-Weiterleitung. Für PacDrive siehe das Benutzerhandbuch Konfigurieren der Firewall für Steuerungen der Baureihe PacDrive LMC. Im CommonToolbox-Bibliothekshandbuch finden Sie Informationen zu zugehörigen IEC-Anwendungsfunktionen.
|
6 |
Laden Sie eine gültige Sicherheitsanwendung in den Safety Logic Controller herunter (siehe das EcoStruxure Machine Expert - Safety-Benutzerhandbuch). |
- |
7 |
Führen Sie eine komplette Validierung des funktionalen Sicherheitssystems des Safety Logic Controller durch. |
- |
WARNUNG | |
---|---|
Bei Entnahme eines Speichersticks erfolgt ein Übergang in den Boot-Status und die sicherheitsbezogenen Funktionen werden deaktiviert:
TM5CSLC100FS / TM5CSLC200FS: Die LED-Anzeigen F, I und L leuchten auf.
TM5CSLC300FS / TM5CSLC400FS: Die LED-Anzeige FS-STATUS leuchtet jede Sekunde kurz auf und erlischt (Sequenz: 900 ms an und 100 ms aus).
Darüber hinaus kann die Entnahme des Speichersticks bei laufendem Betrieb eine Beschädigung der auf dem Stick gespeicherten Daten zur Folge haben.
WARNUNG | |
---|---|
Gehen Sie zur Entnahme des Speichersticks vor wie folgt:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Stellen Sie sicher, dass der Safety Logic Controller angehalten (Status STOPPED) bzw. die Spannungszufuhr unterbrochen wurde. |
2 |
Lösen Sie den mechanischen Verriegelungsmechanismus. |
3 |
Ziehen Sie den Speicherstick aus dem Safety Logic Controller heraus.
HINWEIS: Für den Betrieb des Safety Logic Controller ist ein gültiger Speicherstick erforderlich.
|
Die Speicherstick-Kopierfunktion ermöglicht Ihnen das Kopieren der Konfigurationsdaten vom Safety Logic Controller auf einen anderen Speicherstick. Anwendung und Parameter werden nicht auf den Speicherstick kopiert.
Voraussetzung 1: Der Safety Logic Controller ist betriebsbereit, d. h. er ist mit einem gültigen Speicherstick ausgestattet.
Voraussetzung 2: Sie verfügen über einen anderen Speicherstick, auf dem eine für den betreffenden Safety Logic Controller gültige Anwendung gespeichert ist.
Gehen Sie zur Übertragung der Konfigurationsdaten auf einen anderen Speicherstick vor wie folgt:
Schritt |
Aktion |
Ergebnis/Kommentar |
---|---|---|
1 |
Setzen Sie den Auswahlschalter in die Position SK-COPY und drücken Sie die Bestätigungstaste. |
Ergebnis: Die ENTER-LED leuchtet auf, und die SKEY-LED blinkt. Die Konfigurationsdaten auf dem vorhandenen Speicherstick werden in einer internen, temporären Datei im Safety Logic Controller gespeichert, von wo aus sie dann auf einen anderen Speicherstick übertragen werden können. Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, blinkt die LED FW-ACKN. |
2 |
Lösen Sie den mechanischen Verriegelungsmechanismus und ersetzen Sie den vorhandenen durch den anderen Speicherstick.(1)
HINWEIS: Ändern Sie nicht die Position des Auswahlschalters. Der Schalter muss in der Stellung SK-COPY verbleiben.
|
Für diesen Vorgang verfügen Sie über maximal 30 Sekunden. Nach 20 Sekunden nimmt die Blinkfrequenz der LED FW-ACKN zu, um Sie auf das nahende Ende dieses Zeitraums hinzuweisen. |
3 |
Drücken Sie die Bestätigungstaste(2). |
Die in der internen, temporären Datei gespeicherten Konfigurationsdaten werden auf den Speicherstick übertragen. |
4 |
Setzen Sie den Auswahlschalter in die Position SK-XCHG und drücken Sie die Bestätigungstaste. |
Ergebnis: Die LED ENTER leuchet auf. Der Austausch des Speichersticks wurde bestätigt. |
5 |
Aktivieren Sie den mechanischen Verriegelungsmechanismus. |
- |
6 |
Führen Sie eine komplette Validierung des funktionalen Sicherheitssystems des Safety Logic Controller durch. |
- |
(1) Wenn nach 30 Sekunden kein Speicherstick eingeführt wird, wechselt der Safety Logic Controller in den Boot-Status.
(2) Wenn der andere Speicherstick nicht innerhalb von 30 Sekunden quittiert wird, wird die Funktion abgebrochen. Das bedeutet, dass bei einem versehentlichen Auslösen der Funktion diese nach 30 Sekunden automatisch endet. |
WARNUNG | |
---|---|
Anhand des nachfolgend beschriebenen Verfahrens wird die Verwendung der auf dem Stick gespeicherten Sicherheitsanwendung durch den Safety Logic Controller genehmigt. Nach der Bestätigung wird die Anwendung auf dem Speicherstick zudem mit derjenigen im Ausführungsspeicher verglichen. Wenn die Anwendungen voneinander abweichen, wird die Anwendung auf dem Speicherstick in den Safety Logic Controller übertragen.
Gehen Sie zur Bestätigung der Speicherstick-Einführung vor wie folgt:
Schritt |
Aktion |
Ergebnis |
---|---|---|
1 |
Vergewissern Sie sich, dass der Safety Logic Controller angehalten wurde (Status STOPPED). |
- |
2 |
Führen Sie den Speicherstick in den Safety Logic Controller ein.
HINWEIS: Für den Betrieb des Safety Logic Controller ist ein gültiger Speicherstick erforderlich.
|
Die LED FW-ACKN leuchet auf. |
3 |
Setzen Sie den Auswahlschalter in die Position SK-XCHG und drücken Sie die Bestätigungstaste. |
Die LED ENTER leuchet auf. Der Austausch des Speichersticks wurde bestätigt. |
4 |
Aktivieren Sie den mechanischen Verriegelungsmechanismus. |
- |
5 |
Führen Sie eine komplette Validierung des funktionalen Sicherheitssystems des Safety Logic Controller durch. |
- |
WARNUNG | |
---|---|
Anwendungsfall |
Beschreibung |
---|---|
Austauschen der sicherheitsbezogenen Anwendung in der Steuerung ohne Verwendung von EcoStruxure Machine Expert - Safety |
Sie können eine sicherheitsbezogene Anwendung mithilfe eines zweiten Speichersticks aktualisieren, der die neue Anwendung und die neuen Parameter enthält (beispielsweise von Machine Expert - Safety Design Engineer).
|
Erstellen einer Sicherung auf einem Speicherstick mit denselben Konfigurationsdaten ohne Verwendung von EcoStruxure Machine Expert - Safety |
Mit der Kopierfunktion können Sie eine Kopie oder Sicherung der Speicherstick-Daten erstellen.
Diese Sicherung des Speichersticks kann dann verwendet werden, wenn der ursprüngliche Speicherstick defekt ist. |
Das unter Kopieren von Daten auf einen Speicherstick beschriebene Verfahren kann ebenfalls zur Erstellung einer Sicherungskopie auf einem Speicherstick herangezogen werden. Verwenden Sie in diesem Fall einen zweiten Speicherstick mit einer identischen Sicherheitsanwendung. Nach der Durchführung des Verfahrens verfügen Sie dann über zwei identische Speichersticks.
Das folgende Verfahren ermöglicht die Formatierung des Speichersticks. Wenden Sie dieses Verfahren nur nach einer gescheiterten Aktualisierung der Firmware an oder bei Erkennung eines Speicherfehlers an.
Bei der Formatierung des Speichersticks werden die Daten auf dem Speicherstick, einschließlich des Passworts, gelöscht.
HINWEIS | |
---|---|
Gehen Sie vor wie folgt, um den Speicherstick zu formatieren:
Schritt |
Aktion |
Kommentar / Ergebnis |
---|---|---|
1 |
Vergewissern Sie sich, dass der Safety Logic Controller angehalten wurde (STOP-Modus). |
- |
2 |
TM5CSLC100FS / TM5CSLC200FS: Bewegen Sie den Auswahlschalter zu der nicht gekennzeichneten Position zwischen SK-XCHG und FW-ACKN. |
![]() |
TM5CSLC300FS / TM5CSLC400FS: Setzen Sie den Auswahlschalter auf SK-FORMAT. |
![]() |
|
3 |
Drücken Sie zur Bestätigung die Bestätigungstaste mindestens 20 Sekunden bis maximal 30 Sekunden lang. |
Nach 20 Sekunden leuchtet die LED ENTER auf.
HINWEIS:
Ergebnis: Die LEDs zeigen an, dass keine gültige Anwendung auf dem Stick vorhanden ist. |
4 |
Führen Sie die Verfahren zum Hinzufügen einer gültigen Anwendung auf dem Stick durch. |
- |