In diesem Abschnitt werden die Kenndaten der TM5CSLC100FS / TM5CSLC200FS und TM5CSLC300FS / TM5CSLC400FS beschrieben:
GEFAHR | |
---|---|
WARNUNG | |
---|---|
In der nachstehenden Tabelle werden die allgemeinen Kenndaten der TM5CSLC100FS / TM5CSLC200FS und TM5CSLC300FS / TM5CSLC400FS aufgeführt:
Allgemeine Kenndaten |
TM5CSLC100FS / TM5CSLC200FS | TM5CSLC300FS / TM5CSLC400FS |
---|---|---|
Status-Anzeigen |
|
|
Diagnose |
Die Diagnose für Steuerungsfunktionen, Sercos III und Speicherstick wird über die Status-LEDs ausgewiesen. |
|
Kühlung |
Konvektion |
|
Leistungsaufnahme |
5,1 W |
4,3 W |
Schnellste Taskklasse Zykluszeit |
2 ms |
1 ms |
Steckplatz für Speicherstick |
1x |
1x |
Zertifizierungen und Normen |
|
In der nachstehenden Tabelle werden die Betriebsbedingungen für TM5CSLC100FS / TM5CSLC200FS und TM5CSLC300FS / TM5CSLC400FS aufgeführt:
Betriebsbedingungen |
||
---|---|---|
Einbaulage |
Waagrecht oder senkrecht |
|
Betriebstemperatur |
Waagrechte Einbaulage |
0 bis +55 °C (+32 bis 131 °F) |
Senkrechte Einbaulage |
0 bis +45 °C (+32 bis 113 °F) |
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 bis 95%, nicht kondensierend |
|
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) |
Bis 2000 m (6561 ft) |
Ohne Derating |
> 2000 m (6561 ft) |
Reduzierung der Umgebungstemperatur um 0,5 °C pro 100 m (32.9 °F pro 328 ft) |
|
Schutzart nach EN 60529 |
IP20 |
In der nachstehenden Tabelle werden die Lagerungs- und Transportbedingungen für TM5CSLC100FS / TM5CSLC200FS und TM5CSLC300FS / TM5CSLC400FS aufgeführt:
Lager- und Transportbedingungen |
|
---|---|
Temperatur |
-25 bis +70 °C (-13 bis +158 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 bis 95%, nicht kondensierend |
In der nachstehenden Tabelle werden die feldbusspezifische Kenndaten für TM5CSLC100FS / TM5CSLC200FS und TM5CSLC300FS / TM5CSLC400FS aufgeführt:
Feldbus |
||
---|---|---|
Typ |
Sercos III(1) |
|
Ausführung |
|
|
Kabellänge |
Max. 100 m (328 ft) zwischen zwei Stationen (Segmentlänge) |
|
Übertragungsgeschwindigkeit |
100 Mbit/s, Vollduplex |
|
(1) Weitere Informationen finden Sie unter Kenndaten der Sercos-Kabel. |
In der nachstehenden Tabelle werden die Kenndaten der Spannungsversorgung für TM5CSLC100FS / TM5CSLC200FS und TM5CSLC300FS / TM5CSLC400FS aufgeführt:
Spannungsversorgung |
||
---|---|---|
Nennspannung |
+ 24 V (-15 % / +20 %) |
|
Verpolungsschutz |
Ja |
|
Sicherung |
Integriert, nicht austauschbar |
In der nachstehenden Tabelle werden die funktionsspezifischen Kenndaten für TM5CSLC100FS / TM5CSLC200FS und TM5CSLC300FS / TM5CSLC400FS aufgeführt:
Funktionalität |
TM5CSLC100FS und TM5CSLC300FS |
TM5CSLC200FS und TM5CSLC400FS |
---|---|---|
Anzahl unterstützter E/A-Sicherheitsgeräte |
Maximum 20 |
Maximum 100 |
In der nachstehenden Tabelle werden die sicherheitsspezifischen Kenndaten für TM5CSLC100FS / TM5CSLC200FS und TM5CSLC300FS / TM5CSLC400FS aufgeführt:
Merkmal |
Wert für TM5CSLC100FS / TM5CSLC200FS |
Wert für TM5CSLC300FS / TM5CSLC400FS |
---|---|---|
Kategorie gemäß EN ISO 13849 |
CAT 4 |
|
Maximaler Performance Level gemäß EN ISO 13849 |
PL e |
|
Maximaler Sicherheits-Integritätslevel gemäß IEC 62061 |
SIL 3 |
|
Maximaler Sicherheits-Integritätslevel gemäß IEC 61508 |
SIL 3 |
|
PFH |
< 1*10-9 |
< 1*10-9 |
PFD |
|
< 2*10-5 bei einem Prüfabstand von 20 Jahren |
PT |
Max. 20 Jahre |
|
DC |
> 90 % |
> 94 % |
SFF |
> 90 % |
|
MTTFd |
> 100 Jahre |
|
20 Jahre |