Globale Parameterliste (GPL)

Überblick

Typ:

Globale Parameter

Verfügbar ab:

V1.0.0.0

Beschreibung

Die globale Parameterliste enthält die globalen Parameter der SqlRemoteAccess-Bibliothek. Sie können spezifisch für Ihr Projekt im Bibliotheksverwalter überschrieben werden.

In den globalen Parametern der SqlRemoteAccess-Bibliothek können Sie die Größe der folgenden ALIAS für Datenpuffer festlegen:

  • UserData - Benutzerdaten, die in der Steuerung zur Speicherung der aus der SQL-Datenbank ausgelesenen SQL-Daten verfügbar sein müssen.

  • RequestData - Request-Daten, die in der Steuerung verfügbar sein müssen, um die SQL-Requests in separate Zeichenfolgen mit maximal 200 Zeichen zu segmentieren, bevor sie an die SQL-Datenbank gesendet werden.

Globale Parameter

Variable

Datentyp

Wertebereich

Beschreibung

Gc_uiIpStringSize

UINT

WSTRING-Obergrenze für das Element wsGwIpaddress in der ST_ConnectionSettings-Struktur.

Standardwert: 15

Gc_uiMaxRows

UINT

1 bis 50

Maximale Anzahl an Zeilen für das ARRAY der Benutzerdaten.

Standardwert: 20

Gc_uiMaxColumns

UINT

1 bis 50

Maximale Anzahl an Spalten für das ARRAY der Benutzerdaten.

Standardwert: 10

Gc_uiTableWstringLength

UINT

20 bis 200

Länge von WSTRING im ARRAY der Benutzerdaten.

Standardwert: 200

Gc_uiRequestWstringLength

UINT

20 bis 200

Länge von WSTRING im ARRAY der Request-Daten.

Konfigurieren Sie einen Wert, der der Länge der in Ihrer Anwendung verwendeten SQL-Requests entspricht.

Standardwert: 200

Gc_uiMaxRequest

UINT

1 bis 40

Obergrenze für das ARRAY der Request-Daten.

Konfigurieren Sie einen Wert, der der Länge der in Ihrer Anwendung verwendeten SQL-Requests entspricht.

Standardwert: 20

Gc_uiRecBufferLength

UINT

512 bis 2000

Länge des Antwortpuffers in Byte.

Standardwert: 1000

Gc_uiSendBufferLength

UINT

512 bis 2000

Länge des Sendepuffers in Byte.

Standardwert: 1000

HINWEIS: Die Variablen Gc_uiRecBufferLength und Gc_uiSendBufferLength geben die Größe der internen Puffer für das Senden und den Empfang von Daten an. Die Größe dieser Puffer bestimmt die erforderliche Anzahl an Zyklen für die vollständige Übertragung eines Requests oder einer Antwort zwischen Steuerung und SQL Gateway. Die von Ihnen ausgewählten Werte können sich auf die Ausführungszeit der SQL-Dienste sowie auf den Speicher und damit auf die globale Leistung Ihrer Anwendung auswirken.