Anschluss des Moduls TM2ARI8LRJ

Verdrahtungsvorschriften

Siehe Verdrahtungsvorschriften.

TM2ARI8LRJ - Verdrahtungsplan

Das folgende Diagramm zeigt den Anschluss der Moduleingänge.

G-SA-0045261.3.gif

 

 

oVerwenden Sie 6-polige RJ11-Steckverbinder mit mindestens 4 Pins.

oSchließen Sie eine für die angelegte Spannungs- und Stromaufnahme geeignete Sicherung an der im Diagramm gezeigten Position an.

oZiehen Sie die Schraube der Funktionserde mit einem Schraubendreher von 3,5 mm (0,14 in) Durchmesser auf ein Anziehdrehmoment von 0,5 Nm (4,4 lb-in) fest.

Verwenden Sie für alle Analog- und Hochgeschwindigkeitsein-/-ausgänge und Kommunikations­verbindungen abgeschirmte und ordnungsgemäß geerdete Kabel. Wenn Sie für diese Verbindungen keine geschirmten Kabel verwenden, kann es zu elektromagnetischen Störungen und dadurch zu einer Beeinträchtigung der Signalqualität kommen. Gestörte Signale wiederum können ein unbeabsichtigtes Verhalten der Steuerung bzw. der verbundenen Module und Geräte zur Folge haben.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

oVerwenden Sie geschirmte Kabel für schnelle E/A-, analoge E/A- und Kommunikationssignale.

oErden Sie die geschirmten Kabel für die Übertragung von analogen E/A-, schnellen E/A- und Kommunikationssignalen an einem Punkt1.

oVerlegen Sie die Kommunikations- und E/A-Kabel separat von den Stromkabeln.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

1 Eine Erdung an mehreren Punkten ist zulässig, wenn Verbindungen zu einer äquipotenzialen Erdungsplatte hergestellt werden, die dazu ausgelegt ist, eine Beschädigung der Kabelschirme bei Kurzschlussströmen im Leistungssystem verhindern.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Verbinden Sie keine Drähte mit ungenutzten Anschlüssen und/oder mit Anschlüssen, die als No Connection (N.C.) gekennzeichnet sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Kenndaten für den Anschluss an die Funktionserde:

G-RU-0010724.1.gif