Einbau eines Moduls in eine Steuerung
Dieser Abschnitt beschreibt den Einbau eines Moduls in eine Steuerung.
Nach dem Einbau neuer E/A-Module in die Steuerung müssen Sie unbedingt Ihr Anwendungsprogramm aktualisieren und erneut laden, bevor Sie das System wieder in Betrieb nehmen. Wenn Sie das Anwendungsprogramm nicht aktualisieren, damit es die neuen Module widerspiegelt, funktionieren die E/A am Erweiterungsbus möglicherweise nicht mehr ordnungsgemäß.
|
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS |
oTrennen Sie alle Geräte, einschließlich der angeschlossenen Komponenten, vor der Entfernung von Abdeckungen oder Türen sowie vor der Installation oder Entfernung von Zubehörteilen, Hardware, Kabeln oder Drähten von der Spannungsversorgung, ausgenommen unter den im zugehörigen Hardwarehandbuch dieser Geräte angegebenen Bedingungen. oVerwenden Sie stets ein genormtes Spannungsprüfgerät, um sicherzustellen, dass die Spannungsversorgung wirklich abgeschaltet ist. oBringen Sie alle Abdeckungen, Zubehörteile, Hardware, Kabel und Drähte wieder an, sichern Sie sie und vergewissern Sie sich, dass eine ordnungsgemäße Erdung vorhanden ist, bevor Sie die Spannungszufuhr zum Gerät einschalten. oBetreiben Sie diese Geräte und jegliche zugehörigen Produkte nur mit der angegebenen Spannung. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
oVerwenden Sie mit diesem Gerät nur von Schneider Electric genehmigte Software. oAktualisieren Sie Ihr Anwendungsprogramm jedes Mal, wenn Sie die physische Hardwarekonfiguration ändern. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Einbau eines Moduls in eine Steuerung
Nachfolgend ist das Verfahren für den Zusammenbau einer Steuerung und eines Moduls beschrieben.
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Trennen Sie alle Stromanschlüsse und entfernen Sie etwaige Steuerungs-/E/A-Baugruppen von der DIN-Schiene bzw. von der Schalttafel. |
2 |
Entfernen Sie die Abdeckung des Erweiterungssteckverbinders von der Steuerung oder dem äußersten installierten Modul. |
3 |
Stellen Sie sicher, dass sich der Verriegelungsmechanismus des neuen Moduls in der oberen Position befindet. |
4 |
Richten Sie den internen Busstecker links am Modul mit dem internen Busstecker rechts an der Steuerung bzw. am bereits installierten Modul aus. |
5 |
Drücken Sie das neue Modul in Richtung Steuerung oder Modul, bis es hörbar einrastet. |
6 |
Drücken Sie den Verriegelungsmechanismus auf der Oberseite des neuen Moduls nach unten, um das Modul an der Steuerung bzw. an dem bereits installierten Modul zu befestigen. |