Kenndaten des Moduls TM2DAI8DT
Dieser Abschnitt enthält eine Beschreibung der elektrischen Kenndaten und der Eingangskenndaten des Moduls TM2DAI8DT.
Siehe auch Umgebungskenndaten.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die folgenden Abbildungen zeigen die Abmessungen für das Modul TM2DAI8DT.
HINWEIS: * 8,5 mm (0.33 in) bei herausgezogener Klemme.
TM2DAI8DT – Elektrische Kenndaten
Potenzialtrennung |
Zwischen Eingang und internem Bus: 1500 VAC Zwischen den Eingangsklemmenleisten: nicht potenzialgetrennt |
Steckverbinderhaltbarkeit (Ein-/Aussteckvorgänge) |
Mehr als 100 Vorgänge |
Stromaufnahme am internen 5-VDC-Bus |
55 mA (alle Ausgänge ein) 25 mA (alle Ausgänge aus) |
Stromaufnahme am internen 24-VDC-Bus |
0 mA (alle Ausgänge ein) 0 mA (alle Ausgänge aus) |
Anzahl Eingangskanäle |
8 |
Gemeinsame Leitungen |
2 |
Eingangssignaltyp |
Typ AC |
Eingangsnennspannung |
120 VAC |
Eingangsspannungsbereich |
85...132 VAC |
Nominaler Eingangsstrom bei 100 VAC |
7,5 mA |
Eingangsimpedanz |
11 kΩ |
Status AUS |
U < 20 VAC |
Status EIN |
U > 79 VAC I > 2 mA |
Einschaltzeit |
25 ms |
Abschaltzeit |
30 ms |
Eingangstyp |
Typ 1 (IEC 61131-2) |