Anschluss des Moduls TM2DAI8DT
Das TM2DAI8DT ist ein 8-Kanal-Modul mit 120-VAC-Eingang.
Das Modul ist mit einer abnehmbaren Schraubklemmenleiste zum Anschluss von Eingängen und der Stromversorgung ausgestattet.
Siehe Verdrahtungsvorschriften.
Das folgende Diagramm zeigt den Anschluss des Eingangsmoduls (rechts) an die Sensoren (links).
Die zwei COM-Anschlussklemmen werden nicht intern zusammengeschaltet.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Verbinden Sie keine Drähte mit ungenutzten Anschlüssen und/oder mit Anschlüssen, die als No Connection (N.C.) gekennzeichnet sind. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |