Beschreibung des Moduls TM2DMM8DRT

TM2DMM8DRT – Hauptkenndaten

Verbindungstyp

Abnehmbare Schraubklemmenleiste

Eingänge

Anzahl Eingangskanäle

4

Eingangstyp

Typ 1

Signaleingangstyp

Sink/Source (Strom ziehend/liefernd)

Eingangsnennspannung

24 VDC

Ausgänge

Anzahl der Ausgänge und gemeinsamen Leitungen

4 Kontakte in 1 gemeinsamen Leitung

Ausgangstyp

Relais (NO-Kontakte)

Ausgangsspannung/-strom

24 VDC/2 A max.

240 VAC/2 A max.