Kenndaten des Moduls TM2DMM8DRT

Einführung

Dieser Abschnitt enthält eine Beschreibung der Leistungsbegrenzung, der elektrischen Kenndaten und der Ein-/Ausgangskenndaten des Moduls TM2DMM8DRT.

Siehe auch Umgebungskenndaten.

Danger_Color.gifGEFAHR

BRANDGEFAHR

oVerwenden Sie für die maximale Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken.

oFür die Verdrahtung von Relaisausgängen (2 A) sind Leiter mit einer Drahtgröße von mindestens 0,5 mm2 (AWG 20) mit einem Temperaturnennwert von mindestens 80 °C (176 °F) zu verwenden.

oFür die gemeinsamen Leiter von Relaisausgängen (7 A) oder für die Verdrahtung von Relaisausgängen mit mehr als 2 A sind Leiter mit einer Drahtgröße von mindestens 1,0 mm2 (AWG 20) mit einem Temperaturnennwert von mindestens 80 °C (176 °F) zu verwenden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatenta­bellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Abmessungen

Die folgenden Abbildungen zeigen die Abmessungen für das Modul TM2DMM8DRT.

G-RU-0010259.1.gif-high.gif

 

 

HINWEIS: * 8,5 mm (0.33 in) bei herausgezogener Klemme.

TM2DMM8DRT – Elektrische Kenndaten

Steckverbinderhaltbarkeit (Ein-/Aussteckvorgänge)

Mehr als 100 Vorgänge

Stromaufnahme am internen 5-VDC-Bus

25 mA (alle Ein- und Ausgänge ein)

5 mA (alle Ein- und Ausgänge aus)

Stromaufnahme am internen 24-VDC-Bus

20 mA (alle Ein- und Ausgänge ein)

0 mA (alle Ein- und Ausgänge aus)

TM2DMM8DRT – Eingangskenndaten

Anzahl Eingangskanäle

4

Gemeinsame Leitungen

1

Eingangssignaltyp

Senke oder Quelle

Eingangsnennspannung

24 VDC

Eingangsspannungsbereich

20.4...28.8 VDC

Nominaler Eingangsstrom bei 24 VDC

7 mA

Eingangsimpedanz

3.4 kΩ

Im AUS-Zustand

U<5 VDC

Im EIN-Zustand

U>15 VDC

I>2 mA

Einschaltzeit

4 ms

Abschaltzeit

4 ms

Potenzialtrennung zwischen Eingang und internem Bus

500 VAC

Potenzialtrennung zwischen den Eingangsklemmenleisten

Nein

Eingangstyp

Typ 1 (IEC 61131-2)

TM2DMM8DRT – Ausgangskenndaten

Ausgangskanäle

4

Gemeinsame Leitungen

1 gemeinsame Leitung für 4 Kanäle

Ausgangsstrom

Max. 2 A je Ausgang

7 A max. je gemeinsamer Leitung

Nennspannung

24 VDC

230 / 240 VAC

Max. Spannung

30 VDC

264 VAC

Einschaltstrom

Max. 2 A

Minimale Schaltlast

0,1 mA

0,1 VDC

Kontaktwiderstand

max. 45 mΩ

Mechanische Lebensdauer

mindestens 20 Millionen Schaltspiele (keine Last, 1.800 Schaltspiele/Std.)

Ohmsche Last

Induktive Last

Kapazitive Last

Siehe Leistungsbegrenzung weiter unten.

Potenzialtrennung zwischen Ausgang und internem Bus

2.300 VAC

Potenzialtrennung zwischen Ausgangs- und 0V-Klemmen

1.500 VAC

Potenzialtrennung zwischen Ausgangsgruppen

1.500 VAC

Zeit einschalten

12 ms

Zeit ausschalten

10 ms

Nutzungseinschränkungen

Beim Einsatz des TM2DMM8DRT:

G-RU-0010260.3.gif

 

1   Begrenzen Sie bei 55 °C (131 °F) in normaler Montagerichtung die Ein- bzw. Ausgänge, die sich simultan entlang der Linie einschalten.

2   Bei 45 °C (113 °F) können alle Ein- und Ausgänge simultan bei einer Eingangsspannung von 28,8 VDC eingeschaltet werden (siehe Linie).

TM2DMM8DRT - Leistungsbegrenzung

Die folgende Tabelle zeigt die Leistungsbegrenzung des Moduls TM2DMM8DRT in Abhängigkeit von Spannung, Lasttyp und Anzahl der erforderlichen Schaltspiele.

Kapazitive Lasten werden von diesem Modul nicht unterstützt:

Warning_Color.gifWARNUNG

VERSCHWEISSUNG DER RELAISAUSGÄNGE

oSchützen Sie Relaisausgänge stets vor einer Beschädigung durch induktive Wechselstrom­lasten mithilfe einer geeigneten externen Schutzschaltung oder -vorrichtung.

oSchließen Sie Relaisausgänge niemals an kapazitive Lasten an.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Spannung

24 VDC

120 VDC

240 VDC

Anzahl Schaltspiele

Leistung ohmscher Lasten

AC-12

 

240 VA

80 VA

480 VA

160 VA

100.000

300.000

Leistung induktiver Lasten

AC-15 (cos x=0,3)

 

60 VA

18 VA

120 VA

36 VA

100.000

300.000

Leistung induktiver Lasten

AC-14 (cos x=0,7)

 

120 VA

36 VA

240 VA

72 VA

100.000

300.000

Leistung ohmscher Lasten

DC-12

48 W

16 W

 

 

100.000

300.000

Leistung induktiver Lasten

DC-13 L/R=7 ms

24 W

7,2 W

 

 

100.000

300.000