Hinzufügen von Erweiterungsmodulen

Vorgehensweise

Wenn Sie Ihrer Steuerung ein Erweiterungsmodul hinzufügen möchten, wählen Sie das betreffende Erweiterungsmodul im Hardwarekatalog aus, ziehen Sie es in die Gerätebaumstruktur und legen Sie es dann auf einem der optisch hervorgehobenen Knoten ab.

Weitere Informationen zum Hinzufügen von Geräten in einem Projekt finden Sie unter:

• Verwenden der Methode Drag&Dop (Ziehen und Ablegen)

• Verwenden der Kontextmenüs oder Plus-Schaltflächen

HINWEIS: TM2-Module dürfen nicht in Konfigurationen eingesetzt werden, die TM3-Sender- und -Empfängermodule enthalten.

E/A-Konfiguration

Schritt

Aktion

1

Doppelklicken Sie in der Gerätebaumstruktur auf das Erweiterungsmodul, das Sie hinzufügen möchten.

Ergebnis: Die Registerkarte E/A-Abbild wird angezeigt.

2

Wählen Sie die Registerkarte E/A-Konfiguration.

Beschreibung der Registerkarte „E/A-Abbild“

Auf der Registerkarte E/A-Abbild können Variablen definiert und benannt werden. Weiterhin sind auf dieser Registerkarte zusätzliche Informationen wie die topologische Adressierung enthalten.

Die Registerkarte E/A-Abbild enthält die folgenden Spalten:

Spalte

Beschreibung

Variable

Ermöglicht die Zuordnung des Kanal zu einer Variablen.

Doppelklicken Sie auf das Variablensymbol, um einen Variablennamen einzugeben. Falls es sich um eine neue Variable handelt, wird die Variable erstellt.

Sie können einen Kanal auch einer bereits vorhandenen Variablen zuordnen, indem Sie eine der verfügbaren Variablen verwenden. Klicken Sie auf die Schaltfläche ..., um auf die Eingabehilfe zuzugreifen. Neue Variablen werden für jeden Kanal automatisch in Übereinstimmung mit den projektspezifischen Optionseinstellungen für Automatisches E/A-Mapping erstellt.

Zuordnung

Gibt an, ob der Kanal einer neuen oder einer bereits vorhandenen Variable zugeordnet ist.

Kanal 

Name des Kanals des Geräts

Adresse

Adresse des Kanals

Typ

Datentyp des Kanals

Aktueller Wert

Aktueller Wert des Kanals, wird im Online-Modus angezeigt.

Standardwert

Doppelklicken Sie hierauf, um den Standardwert zu ändern.

HINWEIS: Der Standardwert wird der E/A-Speichervariablen in bestimmten, von der Steuerung angenommenen Zuständen zugewiesen. Weitere Informationen über Zeitpunkt und Art der Zuweisung des Werts finden Sie im Programmierhandbuch Ihrer Steuerung.

Einheit

Einheit des Kanalwerts

Beschreibung

Beschreibung des Kanals. Doppelklicken Sie, um eine Beschreibung einzugeben.

Variablen immer aktualisieren

Aktiviert 1 (Buszyklus-Task verwenden, wenn in keiner anderen Task verwendet)

Nicht bearbeitbar

Beschreibung der Registerkarte „E/A-Konfiguration“

Digitale Erweiterungsmodule können auf der Registerkarte E/A-Konfiguration konfiguriert werden.

Die Registerkarte E/A-Konfiguration enthält folgende Spalten:

Spalte

Beschreibung

Veränderbar

Parameter

Parametername

Nein

Typ

Datentyp des Parameters

Nein

Wert

Wert des Parameters

Wenn der Parameter bearbeitet werden kann, doppelklicken Sie auf das Feld, um einen Wert auszuwählen bzw. einzugeben.

Standardwert

Standardwert des Parameters

Nein

Einheit

Einheit des Parameterwerts

Nein

Beschreibung

Kurzbeschreibung des Parameters

Nein

HINWEIS: Wenn ein Parameter nicht verfügbar ist, wird die entsprechende Zeile grau dargestellt.