Allgemeine Beschreibung

Einführung

Zu den TM3-E/A-Erweiterungsmodulen gehören:

  • Eingangsmodule

  • Ausgangsmodule

  • E/A-Kombimodule

Die analogen TM3-E/A-Erweiterungsmodule sind (je nach Referenz) mit Folgendem ausgestattet:

  • Abnehmbare Schraubklemmenleisten

  • Abnehmbare Federklemmenleisten

Analoge TM3-Eingangsmodule

Die nachstehende Tabelle enthält die analogen TM3-Eingangserweiterungsmodule mit entsprechenden Daten für Auflösung, Kanaltyp, Nennspannung/-strom und Klemmentyp:

Bestellnummer

Auflösung

Kanäle

Kanaltyp

Modus

Klemmentyp/Abstand

TM3AI2H

16 Bit oder 15 Bit + Vorzeichen

2

Eingänge

0...10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 5,08 mm

TM3AI2HG

16 Bit oder 15 Bit + Vorzeichen

2

Eingänge

0...10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

Abnehmbare Federklemmenleiste / 5,08 mm

TM3AI4

12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen

4

Eingänge

0...10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 3,81 mm

TM3AI4G

12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen

4

Eingänge

0...10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

Abnehmbare Federklemmenleisten / 3,81 mm

TM3AI8

12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen

8

Eingänge

0...10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

0...20 mA erweitert

4...20 mA erweitert

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 3,81 mm

TM3AI8G

12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen

8

Eingänge

0...10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

0...20 mA erweitert

4...20 mA erweitert

Abnehmbare Federklemmenleisten / 3,81 mm

TM3TI4

16 Bit oder 15 Bit + Vorzeichen

4

Eingänge

0...10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

Thermoelement

PT100/1000

NI100/1000

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 3,81 mm

TM3TI4G

16 Bit oder 15 Bit + Vorzeichen

4

Eingänge

0...10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

Thermoelement

PT100/1000

NI100/1000

Abnehmbare Federklemmenleisten / 3,81 mm

TM3TI4D

16 Bit oder 15 Bit + Vorzeichen

4

Eingänge

Thermoelement

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 3,81 mm

TM3TI4DG

16 Bit oder 15 Bit + Vorzeichen

4

Eingänge

Thermoelement

Abnehmbare Federklemmenleisten / 3,81 mm

TM3TI8T

16 Bit oder 15 Bit + Vorzeichen

8

Eingänge

Thermoelement

NTC / PTC

Ohmmeter

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 3,81 mm

TM3TI8TG

16 Bit oder 15 Bit + Vorzeichen

8

Eingänge

Thermoelement

NTC / PTC

Ohmmeter

Abnehmbare Federklemmenleisten / 3,81 mm

Analoge TM3-Ausgangsmodule

Die nachstehende Tabelle enthält die TM3analogen -Ausgangsmodule mit entsprechenden Daten für Auflösung, Kanaltyp, Nennspannung/-strom und Klemmentyp:

Bestellnummer

Auflösung

Kanäle

Kanaltyp

Modus

Klemmentyp/Abstand

TM3AQ2

12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen

2

Ausgänge

0 bis 10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 5,08 mm

TM3AQ2G

12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen

2

Ausgänge

0 bis 10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

Abnehmbare Federklemmenleiste / 5,08 mm

TM3AQ4

12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen

4

Ausgänge

0 bis 10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 5,08 mm

TM3AQ4G

12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen

4

Ausgänge

0 bis 10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

Abnehmbare Federklemmenleiste / 5,08 mm

Analoge TM3-E/A-Kombimodule

Die nachstehende Tabelle enthält die analogen TM3-E/A-Kombimodule mit entsprechenden Daten für Auflösung, Kanaltyp, Nennspannung/-strom und Klemmentyp:

Bestellnummer

Auflösung

Kanäle

Kanaltyp

Modus

Klemmentyp/Abstand

TM3AM6

12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen

4

Eingänge

0...10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 3,81 mm

2

Ausgänge

TM3AM6G

12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen

4

Eingänge

0...10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

Abnehmbare Federklemmenleiste / 3,81 mm

2

Ausgänge

TM3TM3

16 Bit oder 15 Bit + Vorzeichen

2

Eingänge

0...10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

Thermoelement

PT100/1000

NI100/1000

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 5,08 mm

12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen

1

Ausgänge

0 bis 10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

TM3TM3G

16 Bit oder 15 Bit + Vorzeichen

2

Eingänge

0...10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

Thermoelement

PT100/1000

NI100/1000

Abnehmbare Federklemmenleiste / 5,08 mm

12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen

1

Ausgänge

0 bis 10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA