Beschreibung der Steuerungen TM3TI4 / TM3TI4G

Überblick

Analoge Erweiterungsmodule TM3TI4 (Schraubklemmenleiste) und TM3TI4G (Federklemmenleiste):

  • 4 Kanäle, 16 Bit (Spannung, Strom, potentialgetrenntes Thermoelement, 3-Draht-RTD)

  • Abnehmbare Schraub- oder Federklemmenleiste

Wichtige Kenndaten

Merkmal

Wert

Anzahl Eingangskanäle

4 Eingänge

Versorgungsnennspannung

24 VDC

Signaltyp

Spannung

Strom

Thermoelement

3-Draht-RTD

Eingangsbereich

0 bis 10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

Typ K, J, R, S, B, E, T, N, C

PT100, PT1000, NI100, NI1000

Max. Auflösung

16 Bit oder 15 Bit + Vorzeichen (65536 Punkte)

Verbindungstyp

TM3TI4

Abnehmbare Schraubklemmenleiste

TM3TI4G

Abnehmbare Federklemmenleiste

Kabeltyp und -länge

Typ

Paarig verdrillt, geschirmt

Länge

Max. 30 m (98 ft)

Gewicht

TM3TI4

110 g (3.88 oz)

TM3TI4G

100 g (3.52 oz)

Status-LEDs

Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs:

In der folgenden Tabelle werden die Status-LEDs beschrieben:

LED

Farbe

Status

Beschreibung

PWR

Grün

Ein

Es ist TM3-Busspannung angelegt.

Aus

Es ist keine TM3-Busspannung angelegt.