Eigenschaften der Module TM3AI8/TM3AI8G

Einführung

In diesem Abschnitt werden die Eingangsmerkmale der Erweiterungsmodule TM3AI8/TM3AI8G beschrieben.

Siehe auch Umgebungskenndaten.

 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Abmessungen

Die nachstehenden Abbildungen zeigen die äußeren Abmessungen der Erweiterungsmodule TM3AI8/TM3AI8G:

*8.5 mm (0.33 in.) bei herausgezogener Klemme.

Allgemeine Kenndaten

Merkmal

Wert

Versorgungsnennspannung

24 VDC

Gültiger Spannungsversorgungsbereich

20,4 bis 28,8 VDC

Steckverbinderhaltbarkeit (Ein-/Aussteckvorgänge)

mindestens 100 Mal

Stromaufnahme am internen 5-VDC-Bus

35 mA (keine Last)

35 mA (volle Last)

Stromaufnahme am internen 24-VDC-Bus

0 mA

Stromaufnahme an externer 24-VDC-Versorgung

30 mA (keine Last)

40 mA (volle Last)

Beschreibung

In der nachstehenden Tabelle werden die Eingangskenndaten der Erweiterungsmodule TM3AI8 / TM3AI8G aufgeführt:

Merkmal

Wert

Eingangsspannung

Stromeingang

Eingangsbereich

0 bis 10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

0 bis 20 mA erweitert

4 bis 20 mA erweitert

Eingangsimpedanz

1 MΩ min.

50 Ω max.

Abtastzeit

1 ms pro freigeschalteten Kanal

Eingangstyp

Asymmetrischer Eingang

Betriebsart

Selbstabtastung

Konvertierungsmodus

Sigma Delta ADC

Max. Genauigkeit bei 25 °C (77 °F)

±0,2 % des Vollausschlags

Temperaturabweichung

±0,01 % des Vollausschlags

Wiederholbarkeit nach Stabilisierungszeit

±0,5 % des Vollausschlags

Nichtlinearität

±0,2 % des Vollausschlags

Max. Eingangsabweichung

±1,0 % des Vollausschlags

Auflösung

12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen (4096 Punkte)

Eingangswert von LSB

0,153 mV (Bereich 0.. 10 VDC)

0,305 mV (Bereich -10.. +10 VDC)

0,305 µA (Bereich 0...20 mA)

0,244 µA (Bereich 4...20 mA)

Datentyp im Anwendungsprogramm

Skalierbar von –32768 bis 32767

Erkennung von Eingangsdaten außerhalb des gültigen Bereichs

Ja

Rauschwiderstand

Max. temporäre Abweichung bei elektrischen Störaussendungen

Maximal ±4 %, wenn eine EMV-Störaussendung an die Netz- und E/A-Verdrahtung angelegt wird.

Kabel

Paarig verdrilltes, geschirmtes Kabel, max. 30 m

Nebensprechen

Max. 1 LSB

Isolation

Zwischen externer Spannungsversorgung und Eingängen

1500 VAC

Zwischen Eingängen und internen Logikschaltungen

500 VAC

Maximal dauerhaft zulässige Überlast (kein Schaden)

13 VDC

40 mA

Eingangsfilter

Softwarefilter: 0 bis 10 s (pro Einheit von 0,01 s)

Verhalten bei ausgeschalteter externer Spannungsversorgung

Eingangswert ist 0

Das Fehler-Statusbit für die externe Spannungsversorgung ist EIN.