In diesem Abschnitt werden die elektrischen und eingangs-/ausgangsspezifischen Kenndaten der Erweiterungsmodule TM3TI8T/TM3TI8TG beschrieben.
Siehe auch Umgebungskenndaten.
WARNUNG | |
---|---|
Die nachstehenden Abbildungen zeigen die äußeren Abmessungen der Erweiterungsmodule TM3TI8T/TM3TI8TG:
* 8,5 mm (0.33 in) bei herausgezogener Klemme.
Merkmal |
Wert |
---|---|
Versorgungsnennspannung |
24 VDC |
Gültiger Spannungsversorgungsbereich |
20,4 bis 28,8 VDC |
Steckverbinderhaltbarkeit (Ein-/Aussteckvorgänge) |
mindestens 100 Mal |
Stromaufnahme am internen 5-VDC-Bus |
30 mA (keine Last) 30 mA (volle Last) |
Stromaufnahme am internen 24-VDC-Bus |
0 mA |
Stromaufnahme an externer 24-VDC-Versorgung |
30 mA (keine Last) 30 mA (volle Last) |
In der nachstehenden Tabelle werden die Eingangskenndaten der Erweiterungsmodule TM3TI8T / TM3TI8TG aufgeführt:
Merkmal |
Wert |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thermoelement-Typ |
Thermistor |
Widerstand |
|||||
Eingangsbereich |
K |
-200 bis 1300 °C (-328 bis 2372 °F) |
NTC |
Gemessener Widerstandsbereich: 100 Ω bis 200 kΩ Berechneter Temperaturbereich: -90 bis 150 °C (-130 bis 302 °F) |
100 Ω bis 32 kΩ |
||
J |
-200 bis 1000 °C (-328 bis 1832 °F) |
||||||
R |
0 bis 1760 °C (32 bis 3200 °F) |
||||||
S |
0 bis 1760 °C (32 bis 3200 °F) |
||||||
B |
0 bis 1820 °C (32 bis 3308 °F) |
||||||
E |
-200 bis 800 °C (-328 bis 1472 °F) |
PTC |
100 Ω bis 10 kΩ |
||||
T |
-200 bis 400 °C (-328 bis 752 °F) |
||||||
N |
-200 bis 1300 °C (-328 bis 2372 °F) |
||||||
C |
0 bis 2315 °C (32 bis 4199 °F) |
||||||
Eingangsimpedanz |
1 MΩ min. |
1 MΩ min. |
|||||
Abtastzeit |
100 ms pro freigeschalteten Kanal |
||||||
Eingangstyp |
Asymmetrischer Eingang. Verwenden Sie nur isolierte Thermoelemente. Alle Abschirmungen der Fühlerkabel müssen auf die Masse der Logiksteuerung bezogen sein. |
||||||
Betriebsart |
Selbstabtastung |
||||||
Konvertierungsmodus |
Sigma Delta ADC |
||||||
Max. Genauigkeit bei 25 °C (77 °F) |
±0,2 % des Vollausschlags Außer: |
NTC PTC |
Wert entspricht verwendetem Thermistor |
– |
|||
R S |
±6 °C bei 0 bis 200 °C (±10,8 °F bei 32 bis 392 °F) |
||||||
B |
Nicht verfügbar bei 0 bis 300 °C (32 bis 572 °F) |
||||||
K J E T N |
± 0,4 % des Vollausschlags unter 0 °C (32 °F) |
||||||
Temperaturabweichung |
±0,01 % des Vollausschlags |
||||||
Wiederholbarkeit nach Stabilisierungszeit |
±0,5 % des Vollausschlags |
||||||
Nichtlinearität |
±0,2 % des Vollausschlags |
||||||
Max. Eingangsabweichung |
±1,0 % des Vollausschlags |
||||||
Auflösung |
K J R S B E T N C |
15000 Punkte 12000 Punkte 17600 Punkte 17600 Punkte 18200 Punkte 10000 Punkte 6000 Punkte 15000 Punkte 23150 Punkte |
NTC |
2400 Punkte (-90...150 °C) |
31900 Punkte (100...32000 Ω) |
||
PTC |
9900 Punkte (100...10000 Ω) |
||||||
Eingangswert von LSB |
0,1 °C (0.18 °F) |
NTC |
1 Ω oder 0,1 °C (0.18 °F) |
– |
|||
PTC |
1 Ω |
||||||
Thermistor-Parameter (Konfiguration pro Kanal) |
– |
R: 0 bis 65535 (1 Ω /LSB) T: 1 bis 1000 (1 °C/LSB) B: 1 bis 32767 (1 K/LSB) |
– |
||||
Datentyp im Anwendungsprogramm |
Skalierbar von –32768 bis 32767 |
||||||
Erkennung von Eingangsdaten außerhalb des gültigen Bereichs |
Ja |
||||||
Rauschwiderstand |
Max. temporäre Abweichung bei elektrischen Störaussendungen |
Maximal ±4 %, wenn eine EMV-Störaussendung an die Netz- und E/A-Verdrahtung angelegt wird. |
|||||
Kabel |
Paarig verdrilltes, geschirmtes Kabel |
||||||
Nebensprechen |
Max. 1 LSB |
||||||
Isolation |
Zwischen externer Spannungsversorgung und Eingängen |
1500 VAC |
|||||
Zwischen Eingängen und internen Logikschaltungen |
500 VAC |
||||||
Maximal dauerhaft zulässige Überlast (kein Schaden) |
-/- (n. z. oder N/A) |
||||||
Eingangsfilter |
Softwarefilter: 0 bis 10 s (pro Einheit von 0,01 s) |
||||||
Verhalten bei ausgeschalteter externer Spannungsversorgung |
Eingangswert nicht relevant Das Fehler-Statusbit für die externe Spannungsversorgung ist EIN. |