Der TM3 Modbus SL-Buskoppler ist ein Gerät, das für die Verwaltung der Serial Line-Kommunikation konzipiert wurde, wenn TM2/TM3-Erweiterungsmodule in einer verteilten Architektur verwendet werden.
Die Hauptelemente des TM3 Modbus SL-Buskopplers sind:
1 Drehschalter
2 Erweiterungsanschluss für TM2/TM3-Erweiterungsmodule
3 Zwei (2) isolierte RJ45-Ports (RS-485) (Daisy-Chain-Verkettung)
4 USB-mini-B-Konfigurationsport
5 24-VDC-Spannungsversorgung
6 Halteclip für 35-mm-Tragschiene (1,38 Zoll) (DIN-Schiene)
7 Status-LEDs
|
Merkmal |
Wert |
|---|---|
|
Versorgungsnennspannung |
24 VDC |
|
Gewicht |
100 g (3.53 oz) |
|
Drehschalter |
2 |
|
Serielle Leitung |
2 isolierte RJ45-Ports (RS-485) (Daisy-Chain-Verkettung) |
|
Anschlusstyp für Spannungsversorgung |
Abnehmbare Schraubklemmenleiste |
Die folgende Abbildung zeigt die LEDs des TM3 Modbus SL-Buskopplers:
In der folgenden Tabelle werden die Status-LEDs beschrieben:
|
LED |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
|
PWR |
Grün |
Ein |
Es ist Spannung angelegt. |
|
Aus |
Die Spannungsversorgung ist abgeschaltet. Alle LED-Anzeigen sind ausgeschaltet. |
||
|
COM |
Grün |
Blinken |
Daten werden gesendet und empfangen. |
|
Aus |
Es werden keine Daten ausgetauscht. |
||
|
Rot |
Blinken |
Das Gerät empfängt einen ungültigen Datenframe. |
|
|
ERR |
Rot |
Blinken |
Das Gerät hat einen Fehler erkannt, der unter den meisten Umständen behebbar ist. Beispiel:
|
|
Aus |
Kein Fehler erkannt. |
||
|
I/O |
Grün |
Blinken |
Das Gerät hat die Konfiguration der Erweiterungsmodule empfangen und angewendet. |
|
Permanent |
Das Gerät kommuniziert mit den Erweiterungsmodulen. |
||
|
Grün Rot |
Blinken Permanent |
Die physische Konfiguration stimmt nicht mit der Softwarekonfiguration überein. Es werden keine Daten (Status und E/A) ausgetauscht. |
|
|
Grün Rot |
Permanent Permanent |
Die physische Konfiguration stimmt nicht mit der Softwarekonfiguration überein. Die E/A-Daten werden nicht angewendet. |
|
|
Grün Rot |
Permanent Blinken |
Mindestens ein TM2- oder TM3-Erweiterungsmodul hat dem Buskoppler während 10 aufeinander folgender Zyklen nicht geantwortet. |
|
|
Aus |
Keine Konfiguration. Das Gerät kommuniziert nicht mit den Erweiterungsmodulen. |