Die Modicon TM3-Buskoppler wurden zur Verwaltung der Kommunikation über EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus Serial Line (SL) oder CANopen entwickelt, je nach Referenz und in Verbindung mit TM2/TM3-E/A-Erweiterungsmodulen in einer verteilten Architektur.
Die Softwarekonfiguration erfolgt über:
die Software EcoStruxure Machine Expert (siehe das Modicon TM3 Bus Coupler - Programmierhandbuch).
die Software EcoStruxure Machine Expert - Basic (siehe das Modicon TM3 Bus Coupler (EcoStruxure Machine Expert - Basic) - Programmierhandbuch).
das Konfigurationssoftware-Tool (siehe Modicon TM3 Bus Coupler IO Configurator).
In der folgenden Tabelle sind die TM3-Buskoppler mit Ports und Klemmentypen aufgeführt:
Referenz |
Port |
Kommunikationstyp |
Klemmentyp |
---|---|---|---|
2 isolierte geschaltete Ethernet-Ports |
EtherNet/IP Modbus TCP |
RJ45 |
|
1 USB-Anschluss |
USB 2.0 |
USB mini-B |
|
2 isolierte RS-485-Ports (Daisy-Chain-Schaltung) |
Serielle Leitung Modbus |
RJ45 |
|
1 USB-Anschluss |
USB 2.0 |
USB mini-B |
|
2 isolierte CANopen-Ports (Daisy-Chain-Schaltung) |
CANopen |
RJ45 |
|
1 USB-Anschluss |
USB 2.0 |
USB mini-B |