Modicon TM3 Buskoppler

Einführung

Die Modicon TM3 Buskoppler sind Geräte, die zur Einrichtung verteilter Architekturen in Verbindung mit EtherNet/IP-, TM3/TM2-E/A-Modulen entwickelt wurden. Sie werden von einer Steuerung per Feldbus verwaltet:
  • TM3BCEIP Für EtherNet/IP und Modbus TCP

  • TM3BCSL für Modbus Serial Line (Serielle Leitung)

  • TM3BCCO Für CANopen

Detaillierte Informationen finden Sie im Modicon TM3 Buskoppler - Hardwarehandbuch.

Modicon TM3 Buskoppler

Die folgende Tabelle zeigt die von von EcoStruxure Machine Expert unterstützten TM3-Buskoppler:

Referenz

Port

Kommunikationstyp

Klemmentyp

TM3BCEIP

2 isolierte geschaltete Ethernet -Ports

Ethernet/IP

Modbus TCP

RJ45

1 USB-Anschluss

USB 2.0

Mini-B

TM3BCSL

2 isolierte RS-485-Ports (Daisy-Chain-Schaltung)

Modbus Serial Line (Serielle Leitung)

RJ45

1 USB-Anschluss

USB 2.0

Mini-B

TM3BCCO

2 isolierte CANopen-Ports (Daisy-Chain-Schaltung)

CANopen

RJ45

1 USB-Anschluss

USB 2.0

Mini-B