Der E/A-Erweiterungsbus des Buskopplers wird in dem Moment erstellt, in dem Sie TM3-E/A-Erweiterungsmodule in den Buskoppler einbauen.
Folgende Module werden unterstützt:
TM3 Digital (TM3D•)
TM3 Analog (TM3A•/T•)
TM3 Sicherheit (TM3S•)
TM3 TeSys (TM3XTYS4)
TM3 Sender und Empfänger (TM3XTRA1, TM3XREC1)
Spezifische Hinweise:
Fallback und Filter werden nur von einer Firmwareversion über 2.0 für die TM3-Digitalmodule (TM3D•),
außer TM3DM16R und TM3DM32R, unterstützt.Sie können maximal 10 TM3-Sicherheitsmodule an einen TM3-Buskoppler anschließen.
Er wendet die Fallback-Werte auf die Ausgänge der Erweiterungsmodule an, sofern diese konfiguriert wurden. Oder:
Er setzt die Ausgangswerte der Erweiterungsmodule auf 0, wenn keine Fallback-Werte konfiguriert wurden.
Von der Steuerung wurde eine neue Konfiguration empfangen.
TM3BCEIP (Ethernet/IP): Assembly-Objekt (Klassen-ID = 04hex)
TM3BCEIP (Modbus TCP)/TM3BCSL: Register 1 - 199, 3001 - 3999
Der Konfigurations-Request wird von der Steuerung nach Eintreten eines der folgenden Ereignisse gesendet: Reset Kalt, Reset Warm, Kommunikations-Timeout.
Wenn der Buskoppler ein Erweiterungsmodul erkennt, für das ein Buskommunikationsfehler vorliegt, setzt er den Bus standardmäßig in den Zustand „Bus aus“, wodurch die Ausgänge des Erweiterungsmoduls und die Werte des Eingangs- und Ausgangsabbilds auf 0 eingestellt werden. Ein Erweiterungsmodul weist einen Buskommunikationsfehler auf, wenn der E/A-Austausch mit dem Erweiterungsmodul über mindestens 10 aufeinander folgende Bustaskzyklen nicht erfolgreich war.
Der normale E/A-Erweiterungsbusbetrieb kann erst wieder hergestellt werden, nachdem die Fehlerquelle beseitigt und eine der folgenden Aktionen durchgeführt wurde:
Aus- und Einschalten
Neuer Anwendungs-Download
Ausgabe des Befehls EcoStruxure Machine Expert
oder überDie in die Steuerung integrierten E/A sind unabhängig von den E/A, die Sie in Form von E/A-Erweiterungen hinzufügen. Hierbei ist es von grundlegender Bedeutung, dass die logische E/A-Konfiguration im Programm mit der physischen E/A-Konfiguration der Installation übereinstimmt. Wenn Sie physische E/A am E/A-Erweiterungsbus bzw. je nach Steuerungsreferenz in der Steuerung (in Form von Steckmodulen) hinzufügen oder entfernen, müssen Sie die Konfiguration Ihrer Anwendung entsprechend aktualisieren. Dies gilt ebenfalls für alle Feldbusgeräte in Ihrer Installation. Andernfalls besteht die Gefahr, dass der Erweiterungs- oder Feldbus nicht länger funktionstüchtig ist, während die integrierten E/A in der Steuerung nach wie vor funktionieren.
WARNUNG | |
---|---|
Die Funktion
bietet größere Flexibilität bei der Konfiguration durch die Möglichkeit zur Definition von Modulen, die physisch nicht mit dem Logic Controller verbunden sind. Das bedeutet, dass eine einzige Anwendung zahlreiche physische Konfigurationen von E/A-Erweiterungsmodulen unterstützen und damit eine wesentlich bessere Skalierbarkeit bereitstellen kann, ohne dass eine Vielzahl verschiedener Anwendungsdateien für dieselbe Anwendung verwaltet werden muss.Sie müssen mit den Folgen und Auswirkungen einer Markierung der E/A-Module in Ihrer Anwendung als „optional“ im Detail vertraut sein, ungeachtet dessen, ob die Module bei Betrieb der Maschine bzw. bei laufendem Prozess physisch vorhanden sind oder nicht. Berücksichtigen Sie diese Funktion bei der Risikoanalyse.
WARNUNG | |
---|---|