Webserver

Einführung

Der TM3 Modbus SL-Buskoppler unterstützt einen Webserver und bietet dadurch einfachen Zugriff auf Informationen wie Konfigurationsdaten, Modulzustände, E/A-Daten, Netzwerkstatistiken und Diagnoseinformationen. Alle diese essenziellen Informationen können mit einem einfachen Webbrowser abgerufen werden.

Darüber hinaus ermöglicht Ihnen der Webserver die dezentrale Überwachung dieser Informationen, des Buskopplernetzwerks und der E/A.

Sie können über HTTPS (sichere Verbindung) auf den Webserver zugreifen. HTTP (nicht sichere Verbindung) wird nicht unterstützt.

Der Zugriff auf den Webserver erfolgt über den USB-Port des Buskopplers. Sie können die Seiten des Webservers zur Einrichtung der Netzwerkgeschwindigkeit und zur Steuerung der E/A-Modulausgänge sowie zu Diagnose- und Überwachungszwecken nutzen. Die Seiten können mit einem Webbrowser aufgerufen werden. Es ist keine Konfiguration oder Programmierung erforderlich.

Alle PCs mit einem USB-Port (Host-Port) können mithilfe eines Webbrowsers eine Verbindung zum Webserver herstellen.

Folgende Webbrowser ermöglichen den Zugriff auf den Webserver:

  • Microsoft Internet Explorer (Version ≥ 11)

  • Google Chrome (Version ≥ 71)

  • Mozilla Firefox (Version ≥ 64)

  • Microsoft Edge (Version ≥ 42)

Der Webserver ermöglicht die Überwachung eines Buskopplers zur Durchführung verschiedener Wartungsaktivitäten, einschließlich der Änderung der Ausgangsmoduldaten und der Netzwerkgeschwindigkeitsparameter. Vor allen Schritten zur Fernsteuerung muss unbedingt sichergestellt werden, dass in der unmittelbaren physischen Umgebung der Maschine und des Prozesses keine Sicherheitsgefahr für Menschen oder Geräte besteht.

 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
  • Definieren Sie für den Webserver ein sicheres Passwort und lassen Sie keine unbefugten oder nicht qualifizierten Personen diese Funktion verwenden.
  • Stellen Sie sicher, dass während der Bedienung der Steuerung von einem externen Standort aus ein kompetenter und qualifizierter Beobachter vor Ort ist.
  • Bevor Sie Daten einstellen, eine laufende Anwendung stoppen oder die Steuerung extern starten, müssen Sie sich mit der Anwendung und der gesteuerten Maschine bzw. dem gesteuerten Prozess umfassend vertraut machen.
  • Treffen Sie alle erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Steuerung bedienen, indem Sie eine klare und eindeutige Dokumentation in der Steuerungsanwendung und der zugehörigen Fernverbindung bereitstellen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS: Der Webserver darf nur von befugtem und qualifiziertem Personal verwendet werden. Als qualifiziertes Personal gelten Mitarbeiter, die über Fähigkeiten und Kenntnisse hinsichtlich des Aufbaus und Betriebs der Maschine und der von der Anwendung gesteuerten Prozesse verfügen und eine Schulung zur Erkennung und Vermeidung möglicher Gefahren absolviert haben. Schneider Electric haftet nicht für Schäden, die aufgrund der Verwendung dieser Funktion entstehen.

Zugriff auf den Webserver

Die Verwaltung der Benutzerkonten auf dem Webserver erfolgt unter WARTUNG / Benutzerkonten.

Um auf den Webserver zugreifen zu können, stellen Sie sicher, dass sich die Drehschalter in der Position zur Adresseinstellung befinden. Weitere Informationen zur Adresseinstellung finden Sie im Modicon TM3-Buskoppler - Hardwarehandbuch, Einstellen der Serial Line-Adresse.

By default, the user name is Administrator, and the password is Administrator. You must change the password at the first login.

 WARNUNG
SCHUTZ VOR UNBEFUGTEM ZUGRIFF
  • Versuchen Sie, das Gerät bzw. Gerätenetzwerk so gut wie möglich vor öffentlichen Netzwerken und dem Internet abzugrenzen.
  • Ändern Sie das Standardpasswort sofort in ein neues, sicheres Passwort.
  • Geben Sie Passwörter nicht an unbefugtes oder nicht qualifiziertes Personal weiter.
  • Begrenzen Sie den Zugriff für unbefugtes Personal.
  • Verwenden Sie zusätzliche Sicherheitsstufen wie z. B. VPN für dezentralen Zugriff, und installieren Sie Firewall-Mechanismen.
  • Überprüfen Sie die Leistungsfähigkeit dieser Messungen regelmäßig und häufig.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS: Ein sicheres Passwort ist ein Passwort, das nicht an unbefugtes Personal weitergegeben wurde und das nicht aus persönlichen oder anderweitig offensichtlichen Informationen besteht. Außerdem bietet eine Kombination aus Klein- und Großbuchstaben sowie Ziffern eine höhere Sicherheit. Sie sollten ein Passwort wählen, das aus mindestens zehn Zeichen besteht.

Zurücksetzen des Passworts

Gehen Sie vor wie folgt, um das Passwort zurückzusetzen:

Schritt

Aktion

1

Stellen Sie über den USB-Port eine Verbindung zum Buskoppler her.

2

Öffnen Sie den Browser.

3

Geben Sie die IP-Adresse 90.0.0.1 ein.

4

Setzen Sie einen Drehschalter auf eine beliebige andere Position.

Ergebnis: ERR blinkt rot. Die Schaltfläche Benutzerkonten wiederherstellen wird angezeigt.

5

Klicken Sie auf Benutzerkonten wiederherstellen.

6

Setzen Sie den geänderten Drehschalter wieder in seine ursprüngliche Position zurück.

Ergebnis: Die Schaltfläche Benutzerkonten wiederherstellen wird nicht mehr angezeigt.

Seite Anmelden

Die Seite „Anmelden“ ist der Eingangspunkt für die Authentifizierung durch den Webserver. Das Zertifikat muss bestätigt werden. Um auf die in der folgenden Abbildung gezeigten Anmeldeseite der Website zuzugreifen, geben Sie in Ihrem Navigator die IP-Adresse 90.0.0.1 ein. Um sich beim Webserver anzumelden, geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein und klicken Sie auf Anmelden.

Der Webserver enthält folgende Seiten:

HINWEIS: Das Sitzungs-Timeout für jede Anmeldung beträgt fünf Minuten. Wenn Sie nach der Anmeldung keine Aktion ausführen, werden Sie nach dem Anklicken einer Schaltfläche zur Seite „Anmelden“ zurückgeleitet. Anschließend müssen Sie sich für einen Zugriff auf die Webseiten erneut mit Ihrem Benutzernamen und dem Passwort anmelden.

HOME / Geräteübersicht

Auf der Startseite HOME erscheinen die Produktinformationen zum TM3-Buskoppler.

Im Abschnitt Identifikation auf der Seite HOME werden folgende Informationen angezeigt:

Element

Beschreibung

Anbietername

Name des Anbieters des Buskopplers

Produkt-ID

Produkt-ID des Buskopplers

Produktname

Produktname des Buskopplers

Produktreferenz

Produktreferenz des Buskopplers

Seriennummer

Seriennummer des Buskopplers

Gerät suchen

Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den Buskoppler zu lokalisieren. Die LED-Anzeigen des Buskopplers blinken einige Sekunden lang rot.

Seite DIAGNOSE

Auf der Seite DIAGNOSE erscheint der Status des Buskopplers.

Die Seite DIAGNOSE enthält eine Reihe untergeordneter Seiten:

DIAGNOSE / Gerät

Der Bereich Identifikation enthält detaillierte Angaben zur Identifikation des Buskopplers:

Element

Beschreibung

Anbietername

Name des Anbieters des Buskopplers

Produkt-ID

Produkt-ID des Buskopplers

Produktname

Produktname des Buskopplers

Produktreferenz

Produktreferenz des Buskopplers

Seriennummer

Seriennummer des Buskopplers

Der Bereich Status enthält Details zum Status des Buskopplers:

Element

Beschreibung

Letzte Stopp-Ursache

Zeigt die Ursache des letzten Stopps des Buskopplers an.

USB-Port

Zeigt an, ob ein USB-Kabel an den Buskoppler angeschlossen ist.

Betriebsart

Zeigt eine der folgenden Betriebsarten des Buskopplers an:

  • Leerlauf (IDLE)

  • Modbus Seriell

  • Weboberfläche

  • Firmwareaktualisierung läuft

  • Timeout

Konfigurationsstatus

Zeigt einen der folgenden Konfigurationsstatus des Buskopplers an:

  • Nicht konfiguriert

  • Konfiguriert

DIAGNOSE / Modbus Serielle Leitung

Im Bereich Konfiguration wird der Status der Serial Line-Verbindung ausgewiesen:

Element

Beschreibung

Aktuelle Geschwindigkeit

Übertragungsgeschwindigkeit als Baudrate.

Slave-Adresse

Slave-Adresse des Buskopplers.

Im Bereich Statistik wird die aktuelle Konfiguration der Serial Line-Verbindung angezeigt:

Element

Beschreibung

Übertragene Nachrichten

Gibt die Anzahl der über die serielle Leitung übertragenen Modbus-Nachrichten an.

Empfangene Nachrichten

Gibt die Anzahl der über die serielle Leitung empfangenen Modbus-Nachrichten an.

Fehlermeldungen

Gibt die Anzahl der über die serielle Leitung empfangenen Modbus-Nachrichten mit Framefehler an.

Zurücksetzen

Setzt die Statistikwerte (Statistik) auf Null zurück.

Aktualisieren

Aktualisiert die Statistikwerte (Statistik).

KONFIGURATION

Auf der Seite KONFIGURATION wird die aus dem TM3-Buskoppler - IO Configurator importierte E/A-Modulkonfiguration angezeigt. Die Konfigurationsdatei weist das Format SPF auf.

Element

Beschreibung

Symbolleiste PROJEKT

Neu

Schreibgeschützte Schaltfläche.

Öffnen

Ermöglicht Ihnen den Import der vom TM3-Buskoppler - IO Configurator generierten Konfigurationsdateien für die E/A-Module. Klicken Sie auf Öffnen, um die Dateien zu importieren.

Speichern

Schreibgeschützte Schaltfläche.

Symbolleiste KONFIGURATION

Übernehmen

Ermöglicht Ihnen die Anwendung der vom TM3-Buskoppler generierten Konfigurationsdateien auf die E/A-Module. Sollte die Konfiguration nicht mit der Hardware übereinstimmen, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

Symbolleiste GERÄTE

Schreibgeschützte Symbolleiste.

Seite ÜBERWACHUNG

Die Seite ÜBERWACHUNG zeigt die Erweiterungsmodule an, die mit dem TM3-Buskoppler verbunden sind.

Seite ÜBERWACHUNG ohne erkannte Module:

Seite ÜBERWACHUNG mit Modulen und Detailangaben:

1 Busüberwachung (Monitoring)

2 Ausgewähltes Modul

3 Abstimmungstaste (Reconcile)

4 Moduldetails

Auf der Seite ÜBERWACHUNG werden alle vom Buskoppler erkannten Module angezeigt und beschrieben. Sie können hier folgende Aktionen ausführen:

  • Anzeigen des Status des jeweils ausgewählten Moduls (in Betrieb oder nicht) und des verwendeten Protokolls.

  • Ablesen des Werts für einen Eingang oder Ausgang.

  • Forcieren eines Ausgangs auf einen bestimmten Wert durch Klicken auf Forcieren.

  • Identifizieren eines Moduls durch Klicken auf Abstimmen.

Element

Beschreibung

Erkennen

Ermöglicht das Erkennen der Module, die an den Buskoppler angeschlossen sind.

Bus-Zuordnung übernehmen

Bus-Zuordnung freigeben

Belegt den Bus, damit Sie die Modulausgänge forcieren können. Sie können auf die Schaltfläche klicken, wenn der Buskoppler konfiguriert, aber nicht von einer Steuerung gesteuert wird.

Ergebnis: Sie werden darüber informiert, dass der E/A-Bus über die Weboberfläche gesteuert wird. Sie können die Ausgangswerte bearbeiten.

Klicken Sie auf Bus-Zuordnung freigeben, um die Steuerung des E/A-Busses freizugeben.

Detailinformationen zum Modul

Die Ansicht der Moduldetails enthält folgende Daten:

  • Name und Beschreibung des Moduls

  • Modulstatus

  • Filteroption zur Filterung der E/A

  • Liste der E/A

    Der Liste der E/A können Sie die Echtzeitwerte eines Eingangs entnehmen und den Wert eines Ausgangs schreiben.

Die Ansicht verfügt über ANZEIGE-Schaltflächen zum Ändern des Formats der angezeigten Werte.

Forcieren der Ausgänge

  1. Ist Bus-Zuordnung übernehmen aktiviert, klicken Sie zum Forcieren der Ausgänge auf ein Modul.

  2. Stellen Sie die für das Modul zu forcierenden Ausgangswerte in der Spalte Vorbereitete Werte der zugehörigen E/A-Liste ein.

  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Forcieren.

    Ergebnis: Eine Meldung wird angezeigt.

  4. Klicken Sie auf Ich stimme zu, um die Änderungen zu validieren und an den Buskoppler zu senden.

    Klicken Sie auf Ich stimme nicht zu, um die Änderungen abzubrechen.

Da die Module nicht automatisch identifiziert werden, klicken Sie auf die Schaltfläche Abstimmen, um die Module zu identifizieren.

Seite WARTUNG

Die Seite WARTUNG ermöglicht Ihnen das Anzeigen und Bearbeiten der Konfiguration des Buskopplers.

Die Seite WARTUNG enthält eine Reihe untergeordneter Seiten:

WARTUNG / Benutzerkonten

Kontenverwaltung

Auf der untergeordneten Seite können Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort für den Zugriff auf den Webserver eingeben:

Element

Beschreibung

Kontenverwaltung

Konto zur Bearbeitung auswählen

Benutzername

Liste der folgenden Benutzerkonten:

  • Administrator

    Das Administrator-Konto ist mit einem vordefinierten Passwort konfiguriert (Administrator / Administrator). Das vordefinierte Passwort muss bei der ersten Anmeldung geändert werden.

  • Operator

    Dieses Konto ist standardmäßig deaktiviert.

  • Viewer

    Dieses Konto ist standardmäßig deaktiviert.

HINWEIS: In Abhängigkeit von Ihrem Konto können Sie auf bestimmte Webseiten zugreifen. Die nachstehende Tabelle bietet einen Überblick über die verfügbaren Webseiten.

Aktiviert

Ausgewählt, wenn das Konto aktiviert ist.

Kontenverwaltung

Neues Passwort für Konto angeben

Aktuelles Passwort

Geben Sie das aktuelle Passwort des Benutzerkontos ein.

Neues Passwort

Geben Sie ein Passwort für das Benutzerkonto ein.

HINWEIS: Mindestens 10, maximal 32 Zeichen. Verwenden Sie alphanumerische Zeichen (a bis z, A bis Z, 0 bis 9). Weitere Informationen zum Zurücksetzen des Passworts finden Sie unter Zurücksetzen des Passworts.

Neues Passwort bestätigen

Geben Sie das Passwort für das ausgewählte Konto ein zweites Mal ein.

Übernehmen

Speichert das neue Passwort.

Diese Tabelle beschreibt die in Abhängigkeit vom jeweiligen Benutzerkonto verfügbaren Seiten:

Webseiten

Untergeordnete Seiten

Administrator

Operator

Viewer

HOME

ÜBERWACHUNG

DIAGNOSE

Gerät

Modbus Serielle Leitung

KONFIGURATION

WARTUNG

Benutzerkonten

1

1

Firmware

Systemprotokolldateien

Modbus Serielle Leitung

(1) Sie können nur Ihr Benutzerkonto ändern.

Benachrichtigung bei Systemgebrauch

Auf dieser untergeordneten Seite können Sie eine Benachrichtigung bei Systemgebrauch festlegen, die dann für die Benutzer bei der Anmeldung angezeigt wird:

Element

Beschreibung

Benachrichtigung bei Systemgebrauch

Aktiviert

Bei ausgewählter Option können Sie eine Meldung festlegen, die bei der Anmeldung angezeigt werden soll.

Meldung

Zeigt die festgelegte Meldung an.

Zurücksetzen

Setzt die Einstellung auf die Standardmeldung zurück.

Übernehmen

Wendet die vorgenommenen Änderungen an.

WARTUNG / Firmware

Auf der untergeordneten Seite Firmware erscheint die Firmwareversion des TM3-Buskopplers und ermöglicht das Aktualisieren der Firmware:

Element

Beschreibung

Aktuelle Firmware

Firmware

Firmwareversion

Webschnittstelle

Version von Webserver

Firmwareaktualisierung

Wählen Sie eine neue Firmwareversion aus

Auswählen

Ermöglicht die Auswahl einer neuen Firmwaredatei für den Buskoppler.

Übernehmen

Übernimmt die neue Firmware.

Abbrechen

Bricht die Änderungen an der Firmware ab.

HINWEIS: Sie können die Firmware nicht aktualisieren, solange ein zyklischer Datenaustausch zwischen dem TM3-Buskoppler und dem Logic/Motion Controller stattfindet. Um sicherzustellen, dass der Buskoppler keine Daten austauscht, rufen Sie die Seite ÜBERWACHUNG auf.

Gehen Sie vor wie folgt, um die Firmware des Buskopplers zu aktualisieren:

Schritt

Aktion

1

Trennen Sie die Spannungszufuhr des Buskopplers.

2

Vergewissern Sie sich, dass sich die Drehschalter in einer Position zur Adresseinstellung befinden, z. B. TENS auf 0, ONES auf 1.

3

Schließen Sie das USB-Kabel an den PC und dann an den Buskoppler.

4

Legen Sie erneut Spannung an den Buskoppler an.

5

Melden Sie sich beim Webserver als Administrator an.

6

Prüfen Sie auf der Seite ÜBERWACHUNG, dass der Buskoppler keine Daten mit der Steuerung austauscht.

7

Klicken Sie auf WARTUNG / Firmware.

8

Klicken Sie auf Auswählen und wählen Sie die Firmwaredatei aus.

Ergebnis: Ein Bestätigungsfenster erscheint.

9

Klicken Sie auf Ich stimme zu.

Ergebnis: Nach Abschluss des Downloads und der Überprüfung der Datei erscheint ein Bestätigungsfenster.

10

Klicken Sie auf Ja, um das Bestätigungsfenster zu schließen, und anschließend auf Übernehmen.

Ergebnis: Nach Abschluss der Firmwareaktualisierung wird eine Meldung angezeigt, die Sie darüber informiert, ob die Firmwareaktualisierung erfolgreich abgeschlossen wurde.

WARTUNG / Modul-Firmware

Auf der untergeordneten Seite Modul-Firmware wird die Firmwareversion der konfigurierten Module angezeigt. Zudem kann hier die Firmware aktualisiert werden:

Element

Beschreibung

Modulfirmware - Übersicht

Steckplatz

Steckplatznummer des Moduls

Referenz

Referenz des Moduls

Aktuelle Firmware

Firmwareversion des Moduls

Verwaltung der Modul-Firmware

Wählen Sie eine neue Firmwareversion aus

Auswählen

Ermöglicht die Auswahl einer neuen Firmwaredatei für das Modul.

HINWEIS: Sie können nur eine einzelne Firmwaredatei auswählen. Alle Module auf dem Bus, die der ausgewählten Firmware entsprechen, werden dann aktualisiert.

Übernehmen

Ermöglicht die Übernahme der neuen Firmware.

HINWEIS: Sie können die Firmware nicht aktualisieren, solange ein zyklischer Datenaustausch zwischen dem TM3-Buskoppler und dem Logic/Motion Controller stattfindet. Um sicherzustellen, dass der Buskoppler keine Daten austauscht, rufen Sie die Seite ÜBERWACHUNG auf.

Gehen Sie zur Aktualisierung der Firmware vor wie folgt:

Schritt

Aktion

1

Trennen Sie die Spannungszufuhr des Buskopplers.

2

Schließen Sie das USB-Kabel an.

3

Legen Sie erneut Spannung an den Buskoppler an.

4

Melden Sie sich beim Webserver an.

5

Prüfen Sie auf der Seite ÜBERWACHUNG, dass der Buskoppler keine Daten mit der Steuerung austauscht.

6

Klicken Sie auf WARTUNG / Modul-Firmware.

7

Klicken Sie auf Auswählen und wählen Sie die Firmwaredatei aus.

Ergebnis: Die Firmwaredatei ist ausgewählt.

8

Klicken Sie auf Übernehmen.

Ergebnis: Ein Bestätigungsfenster erscheint.

9

Klicken Sie auf Ich stimme zu.

Ergebnis: Ein Neustartfenster wird angezeigt.

10

Klicken Sie auf Ja.

Ergebnis: Die Datei wird überprüft und heruntergeladen. Anschließend wird ein Bestätigungsfenster angezeigt. Der TM3-Buskoppler startet neu und ein Bestätigungsfenster erscheint.

Klicken Sie auf Nein.

Ergebnis: Die Firmwareaktualisierung wird abgebrochen.

WARTUNG / Systemprotokolldateien

Auf der untergeordneten Seite Systemprotokolldateien werden die Protokolldateien aufgeführt. Einige der Informationen in den Protokolldateien stammen von den internen Interaktionen der Firmware und werden vom technischen Supportservice von Schneider Electric genutzt:

Element

Beschreibung

Protokolldateien

Wählen Sie eine oder mehrere herunterzuladende Protokolldateien aus

Auswählen

Ermöglicht Ihnen die Auswahl einer oder mehrerer Protokolldateien.

Name

Zeigt die Liste der Protokolldateien an.

Größe

Zeigt die Größe der Protokolldateien an.

Download

Ermöglicht das Herunterladen der Protokolldateien.

WARTUNG / Modbus Serielle Leitung

Die untergeordnete Seite Modbus Serielle Leitung ermöglicht die Änderung der Netzwerkeinstellungen:

Element

Beschreibung

Konfiguration

Geschwindigkeit (Baud)

Ermöglicht die Einstellung der Baudrate. Die Baudrate kann ebenfalls über den Drehschalter festgelegt werden. Siehe das Modicon TM3-Buskoppler - Hardwarehandbuch.

Slave-Adresse

Zeigt die Slave-Adresse Ihres Geräts an.

Parität

Dient der Fehlererkennung.

Datenbits

Gibt die Anzahl an Bits für die Datenübertragung an.

Stoppbits

Gibt die Anzahl an Stoppbits an.

Übernehmen

Speichert die Konfigurationseinstellungen.

HINWEIS: Bei Bestätigung wird der Buskoppler automatisch zurückgesetzt und die neue Geschwindigkeit angewendet.

Abbrechen

Verwirft die an der Konfiguration vorgenommenen Änderungen.

Modbus - Serielle Datenkonsistenz

Aktiviert

Ermöglicht die Aufbewahrung einer internen Kopie der Eingangsdatenregister (3000-3499 oder 13000-13499) vom Empfang des ersten bis zum Empfang des zweiten Lese-Requests ODER bis Ablauf des Überwachungs-Timeouts.

Ist standardmäßig aktiviert, wenn die E/A-Modulkonfiguration mehr als 124 Wörter zum Lesen der Eingangsdaten benötigt.

Abbrechen

Verwirft die Konfigurationseinstellungen.

Übernehmen(1)

Speichert die Konfigurationseinstellungen.

TM3-Modul- und IP-Konfiguration über Modbus-Befehle

Aktiviert

Senden der TM3-Konfiguration durch Steuerungen über Modbus-Requests zulassen.

Abbrechen

Verwirft die Konfigurationseinstellungen.

Übernehmen(1)

Speichert die Konfigurationseinstellungen.

(1) Bei einer Änderung der Setup-Konfiguration muss der Buskoppler aus- und wiedereingeschaltet werden, damit die Konfigurationseinstellungen übernommen werden.