Umgebungsspezifische Kenndaten

Gehäuseanforderungen

Die TM3-Erweiterungsmodule entsprechen Industriegeräten der Zone B, Klasse A gemäß dem Standard IEC/CISPR Veröffentlichung 11. Wenn sie in einer anderen als der in diesem Standard beschriebenen Umgebung bzw. in einer Umgebung eingesetzt werden, die nicht den Spezifikationen in diesem Handbuch entspricht, wird die elektromagnetische Verträglichkeit bei leitungsgeführten Störungen und/oder Störstrahlungen ggf. gemindert.

Alle TM3-Erweiterungsmodule entsprechen den Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft (EG) für offene Geräte gemäß IEC/EN 61131-2. Sie müssen in einem Gehäuse installiert werden, das für die spezifischen Umgebungsbedingungen konzipiert wurde. Nur so kann ein unbeabsichtigter Kontakt mit gefährlichen Spannungen vermieden werden. Verwenden Sie ein Metallgehäuse, um die elektromagnetische Störfestigkeit Ihrer TM3-Erweiterungsmodule zu verbessern. Die Gehäuse sollten über einen Verriegelungsmechanismus mit Schlüssel verfügen, um unberechtigten Zugriff zu begrenzen.

Umgebungsspezifische Kenndaten

Alle TM3-Erweiterungsmodule sind zwischen der internen Elektronikschaltung und den Ein-/Ausgangskanälen elektrisch isoliert. Die Geräte entsprechen den in nachstehender Tabelle angegebenen CE-Anforderungen. Die Geräte sind für eine Verwendung in industriellen Umgebungen mit dem Verschmutzungsgrad 2 vorgesehen.

 WARNUNG
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Die nachstehende Tabelle enthält die allgemeinen umgebungsspezifischen Kenndaten:

Eigenschaft

Min. Spezifikation

Testbereich

Standardkonformität

IEC/EN 61131-2

Umgebungstemperatur

Waagrechte Einbaulage

-10 bis 55 °C (14 bis 131 °F)

Vertikaler Einbau

-10 bis 35 °C (14 bis 95 °F)

Temperatur bei Lagerung

-25 bis 70 °C (13 bis 158 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit

Transport und Lagerung

10 bis 95 % (nicht kondensierend)

Betrieb

10 bis 95 % (nicht kondensierend)

Verschmutzungsgrad

IEC/EN 60664-1

2

Schutzart

IEC/EN 61131-2

IP20

Korrosionsfestigkeit

Atmosphäre frei von korrosiven Gasen

Betriebshöhe

0 bis 2000 m (0 bis 6560 ft)

Lagerhöhe

0 bis 3000 m (0 bis 9843 ft)

Rüttelfestigkeit

IEC/EN 61131-2

Montage auf Schalttafel oder Tragschiene (DIN-Schiene)

10 mm (0.39 in), feste Amplitude von 5 bis 8,7 Hz

29,4 m/s2 oder 96.45 ft/s2 (3 gn), feste Beschleunigung von 8,7 bis 150 Hz

Mechanische Schockfestigkeit

147 m/s2 oder 482.28 ft/s2 (15 gn) für eine Dauer von 11 ms

HINWEIS: Die geprüften Bereiche können Werte anzeigen, die über die der IEC-Norm hinausgehen. Unsere internen Standards bestimmen jedoch, was für die industrielle Umgebung notwendig ist. Wir halten uns jedoch in allen Fällen an die Mindestspezifikation (falls angegeben).

Elektromagnetische Störempfindlichkeit

Die Bauteile des TM3-Erweiterungsmoduls entsprechen den in folgender Tabelle angegebenen Kenndaten für elektromagnetische Störempfindlichkeit:

Eigenschaft

Min. Spezifikation

Testreihe

Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladung

IEC/EN 61000-4-2

8 kV (Luftentladung)

4 kV (Kontaktentladung)

Störfestigkeit gegen abgestrahlte elektromagnetische Felder

IEC/EN 61000-4-3

10 V/m (80 bis 1000 MHz)

3 V/m (1,4 bis 2 GHz)

1 V/m (2 bis 3 GHz)

Störfestigkeit gegen Magnetfelder

IEC/EN 61000-4-8

30 A/m 50 Hz, 60 Hz

Störfestigkeit gegen Störimpulse

IEC/EN 61000-4-4

CM1 und DM2

AC/DC-Spannungsleitungen

Relaisausgänge

2 kV

24-VDC-E/A

1 kV

Analoge E/A

Kommunikationsleitung

Störfestigkeit gegen Stoßspannungen

IEC/EN 61000-4-5

IEC/EN 61131-2

CM1

DM2

DC-Spannungsleitungen

1 kV

0,5 kV

AC-Spannungsleitungen

2 kV

1 kV

Relaisausgänge

2 kV

1 kV

24-VDC-E/A

1 kV

Geschirmtes Kabel (zwischen Schirmung und Erde)

1 kV

Induzierte elektromagnetische Felder

IEC/EN 61000-4-6

10 Veff (0,15 bis 80 MHz)

Leitungsgebundene Emission

IEC 61000 -6 -4

AC-Spannungsleitung:

  • 0,15 bis 0,5 MHz: 79 dBμV/m QP / 66 dBμV/m AV

  • 0,5 bis 300 MHz: 73 dBμV/m QP/60 dBµV/m AV

AC/DC-Spannungsleitung:

  • 10 bis 150 kHz: 120 bis 69 dBμV/m QP

  • 150 bis 1500 kHz: 79 bis 63 dBμV/m QP

  • 1,5 bis 30 MHz: 63 dBμV/m QP

Strahlungsvermittelte Emission

IEC 61000 -6 -4

30 bis 230 MHz: 40 dBμV/m QP

230 bis 1000 MHz: 47 dBμV/m QP

1 Gleichtakt

2 Gegentakt

HINWEIS: Die geprüften Bereiche können Werte anzeigen, die über die der IEC-Norm hinausgehen. Unsere internen Standards bestimmen jedoch, was für die industrielle Umgebung notwendig ist. Wir halten uns jedoch in allen Fällen an die Mindestspezifikation (falls angegeben).