Das Erweiterungsmodul ist mit einem integrierten Anschlussstecker HE10 (MIL 20) für die Verbindung von Ausgängen und Spannungsversorgung ausgestattet.
Die folgende Abbildung zeigt die Verbindung zwischen den Ausgängen, den Aktoren und ihren gemeinsamen Leitungen:
* Sicherung Typ T
(1) Die V0+-Klemmen sind intern angeschlossen.
Die V0--Klemmen sind intern angeschlossen.
Die V1+-Klemmen sind intern angeschlossen.
Die V1--Klemmen sind intern angeschlossen.
Die Klemmen V0+ und V1+ sind nicht intern angeschlossen.
Die Klemmen V0- und V1- sind nicht intern angeschlossen.
Weitere Informationen über die 24-V-Spannungsversorgung finden Sie unter Kenndaten der DC-Spannungsversorgung.
Weitere Informationen zur Kabelfarbe für die Steuerungen TWDFCW30K / TWDFCW50K finden Sie in der Beschreibung des Kabels TWDFCW••K.