Dieser Abschnitt enthält eine allgemeine Beschreibung der Elektrik des Moduls TM3XTYS4.
Siehe auch Umgebungskenndaten.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die nachstehenden Abbildungen zeigen die Abmessungen des TM3XTYS4-Moduls:
Die folgende Tabelle enthält die Kenndaten des 1-Kanal-RJ45-Steckanschlusses:
Eigenschaft |
Wert |
|
---|---|---|
Eingänge |
3 Eingänge oEingang 1: Ready oEingang 2: Run oEingang 3: Trip |
|
Anzahl Kanalgruppen |
1 gemeinsame Leitung für 3 Eingänge * |
|
Eingangstyp |
Typ 1 (IEC/EN 61131-2) |
|
Logiktyp |
Sink (Strom ziehend) |
|
Eingangsnennspannung |
24 VDC |
|
Eingangsspannungsbereich |
19,2...28,8 VDC |
|
Nominaler Eingangsstrom |
5 mA |
|
Einschaltzeit |
Typisch 5 ms |
|
Abschaltzeit |
Typisch 5 ms |
|
Ausgänge |
2 Ausgänge oAusgang 1: Steuerung Richtung 1 oAusgang 2: Steuerung Richtung 2 |
|
Ausgangstyp |
Transistor |
|
Logiktyp |
Source (Strom liefernd) |
|
Eingangsnennspannung |
24 VDC |
|
Ausgangsspannungsbereich |
19,2...28,8 VDC |
|
Nennausgangsstrom |
300 mA pro Kanal |
|
Spannungsabfall |
Typisch 0,15 VDC (max. 0,4 VDC) |
|
Leckstrom im ausgeschalteten Zustand |
Max. 0,1 mA |
|
Induktive Last |
L/R = 10 ms |
|
Einschaltzeit |
Typisch 400 µs (max. 450 µs) |
|
Abschaltzeit |
Typisch 400 µs (max. 450 µs) |
|
Schutz vor Überlast/Kurzschluss |
Ja |
|
Grenzspannung |
Typisch 40 VDC |
|
Modul |
||
Isolation |
zwischen Eingang und interner Logik |
500 VAC |
zwischen Ausgang und interner Logik |
500 VAC |
|
Anschlusstechnik |
RJ 45-Anschluss |
|
Steckverbinderhaltbarkeit (Ein-/Aussteckvorgänge) |
Mehr als 100 Vorgänge |
|
Stromaufnahme am internen 5-VDC-Bus |
37 mA (alle Ein- und Ausgänge ein) |
|
17 mA (alle Ein- und Ausgänge aus) |
||
Stromaufnahme am internen 24-VDC-Bus |
17 mA (alle Ein- und Ausgänge ein) |
|
0 mA (alle Ein- und Ausgänge aus) |
||
* Die allgemeinen Leitungen (Pins 3) der 4 R145-Steckverbinder sind intern miteinander verbunden. Die 12 Eingänge des Moduls nutzen dieselbe gemeinsame Leitung. |