Die Aktivierungsfunktion (Enable) ermöglicht die Autorisierung der Zähloperation.
Sie ist in folgenden HSC-Modi verfügbar:
HSC Main Einphasig (One-Shot)
HSC Main Einphasig (Modulo-Schleife)
HSC Main Zweiphasig (Modulo-Schleife)
HSC Main Zweiphasig (Frei-groß)
Frequenzmesser
Periodenmesser
Im Modus Ereigniszählung nicht verfügbar.
Diese Funktion dient der Autorisierung von Änderungen des Zählerwerts in Abhängigkeit vom Zustand des optionalen physischen Eingangs EN
und der Funktionsbausteineingänge F_Enable
und EN_Enable
.
Die nachstehende Abbildung illustriert die Aktivierungsbedingungen:
EN_Enable-Eingang des HSC-Funktionsbausteins
F_Enable-Eingang des HSC-Funktionsbausteins
Physischer EN-Eingang „Enable“
Solange die Funktion nicht aktiviert ist, werden die Zählimpulse ignoriert.
Enable
.
In der folgenden Anleitung wird beschrieben, wie eine Aktivierungsfunktion konfiguriert wird:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Doppelklicken Sie in der auf . |
2 |
Wählen Sie die Registerkarte aus. |
3 |
Wählen Sie eine aus, die die Aktivierungsfunktion unterstützt. |
4 |
Legen Sie den Wert des Parameters fest. |
5 |
Wählen Sie einen Wert für den Parameter aus, um den Prelleffekt am Eingang zu verringern.Der Filterwert legt die maximale Frequenz des Zählers fest, wie in der Prellfiltertabelle dargestellt. |