Die Liste der Parameter, die in der nachstehenden Tabelle beschrieben werden, kann mithilfe der Funktionsbausteine HSCGetParam_TM3
oder HSCSetParam_TM3
gelesen oder geändert werden.
Diese Tabelle enthält die Liste der Parameter aus HSC_PARAMETER_TYPE_TM3
, die gelesen oder geändert werden können, während das Programm ausgeführt wird:
Parameter |
Beschreibung |
---|---|
|
Abrufen oder Festlegen des Auflösungswerts für den HSC |
|
Abrufen oder Festlegen des Schwellenwerts 0 für einen HSC |
|
Abrufen oder Festlegen des Schwellenwerts 1 für einen HSC |
|
Abrufen oder Festlegen des Schwellenwerts 2 für einen HSC |
|
Abrufen oder Festlegen des Schwellenwerts 3 für einen HSC |
|
Abrufen oder Festlegen des Reflexmodus von Ausgang 0 einer Expertenfunktion Die vier niederwertigen Bits verweisen auf den Reflexmodus: 0x8 => TH3, 0x4 => TH2, 0x2 => TH1, 0x1 => TH0 |
|
Abrufen oder Festlegen des Reflexmodus von Ausgang 1 einer Expertenfunktion Die vier niederwertigen Bits verweisen auf den Reflexmodus: 0x8 => TH3, 0x4 => TH2, 0x2 => TH1, 0x1 => TH0 |
|
Abrufen oder Festlegen des Reflexmodus von Ausgang 2 einer Expertenfunktion Die vier niederwertigen Bits verweisen auf den Reflexmodus: 0x8 => TH3, 0x4 => TH2, 0x2 => TH1, 0x1 => TH0 |
|
Abrufen oder Festlegen des Reflexmodus von Ausgang 3 einer Expertenfunktion Die vier niederwertigen Bits verweisen auf den Reflexmodus: 0x8 => TH3, 0x4 => TH2, 0x2 => TH1, 0x1 => TH0 |