Gehen Sie für den Zugriff auf das E/A-Konfigurationsfenster vor wie folgt:
Schritt |
Beschreibung |
---|---|
1 |
Doppelklicken Sie in der Gerätebaumstruktur unter dem Knoten auf den Modulnamen. |
2 |
Wählen Sie die Registerkarte . |
Die nachstehende Abbildung zeigt die Registerkarte
für Eingänge:Für jeden Eingang, der nicht von einer Zählfunktion verwendet wird, können folgende Parameter konfiguriert werden:
Parameter |
Wert |
Beschreibung |
Einschränkung |
---|---|---|---|
|
Nein* Ja |
Eingehende Impulse können mit Amplitudenweiten, die kürzer sind als die Zykluszeit der Steuerung, erfasst und aufgezeichnet werden. |
Verfügbar, wenn deaktiviert ist.Verwenden Sie Latch-Eingänge (Statusspeicherung) nur in der MAST-Task. |
|
Nein*
|
Ereigniserkennung |
Verfügbar wenn:
|
|
– |
Ermöglicht die Benennung des externen Ereignisses zur Referenzierung in einer Task für die Verwendung des Eingangsereignisses. |
Verfügbar, wenn einem anderen Wert als „Nein“ entspricht.Maximal 49 Zeichen Um dieses Ereignis verwenden zu können, müssen Sie eine task erstellen und dieser den Namen des Ereignisses geben. |
|
0,000 ms 0,001 ms 0,002 ms 0,005 ms 0,01 ms 0,05 ms 0,08 ms 0,5 ms 1 ms 4 ms* 12 ms |
Reduziert den Störeffekt auf einem Steuerungseingang. |
– |
* Standardwert des Parameters |
Die nachstehende Abbildung zeigt die Registerkarte
für Ausgänge:Die nachstehende Tabelle zeigt die Funktion der verschiedenen Parameter:
Parameter |
Wert |
Beschreibung |
|
---|---|---|---|
|
* |
konfiguriert |
nicht konfiguriert |
Ermöglicht Ihnen die Festlegung des Fehlerausweichmodus für folgende Fälle:
HINWEIS: ist deaktiviert.
|
Ermöglicht Ihnen die Festlegung des Fehlerausweichmodus bei Trennung der Verbindung zwischen Steuerung und Modul.
HINWEIS: Wenn sich die Steuerung im Zustand
STOPPED befindet, wird das Fehlerausweichverhalten auf der Registerkarte festgelegt.
|
||
|
0* 1 |
Ermöglicht Ihnen die Festlegung des Fehlerausweichwerts. Verfügbar, wenn auf gesetzt wurde. |
|
|
*
|
Wählen Sie den Modus zur Neuaktivierung der Ausgänge aus:
|
|
* Standardwert des Parameters |
Im Falle einer Überlast oder eines Kurzschlusses wird die Gruppe von Ausgängen automatisch gemeinsam in den Temperaturschutzmodus gesetzt (alle Ausgänge in der Gruppe werden auf 0 gesetzt) und dann in regelmäßigen Abständen (alle 10 Sekunden) erneut aktiviert, um den Verbindungsstatus zu testen. Dabei werden allerdings Kenntnisse über die Auswirkungen einer erneuten Aktivierung auf die Maschine und die gesteuerten Prozesse vorausgesetzt.
WARNUNG | |
---|---|
Weitere Informationen zur Registerkarte EcoStruxure Machine Expert - Programmierhandbuch entnehmen.
können Sie dem