Beschreibung der Steuerungen TM3SAF5R / TM3SAF5RG
Die Module TM3SAF5R (Schraubmontage) und TM3SAF5RG (Federklemme) weisen die folgenden Hauptmerkmale auf:
o2 Kanäle
o24 VDC
oAbnehmbare Schraub- oder Federklemmenleiste
In dieser Tabelle werden die wichtigsten Kenndaten des TM3SAF5R•-Moduls aufgeführt:
Merkmal |
Wert |
||
---|---|---|---|
Anzahl Sicherheitseingangskanäle |
2 |
||
Startmodus |
Überwachter / nicht überwachter Start |
||
Versorgungsspannung |
24 VDC -15...+20 % |
||
Anzahl Ausgänge |
3 parallele Relaisausgänge, Stopp-Kategorie 0 |
||
Ausgangsnennspannung |
24 VDC / 230 VAC 6 A max. pro Ausgangspfad |
||
Verbindungstyp |
TM3SAF5R |
Abnehmbare Schraubklemmenleiste |
|
TM3SAF5RG |
Abnehmbare Federklemmenleiste |
||
Gewicht |
190 g (6.70 oz) |
Diese Tabelle enthält Typ und Beispiele von Anwendungen, die dem TM3SAF5R•-Modul zugeordnet werden können:
Anwendungstyp |
Anwendungsbeispiel |
---|---|
2-Kanal-Anwendung mit Kurzschlusserkennung |
oÜberwachung von 2-Kanal-Not-Aus-Schaltungen mit Kurzschlusserkennung oÜberwachung von 2-Kanal-Grenzwertschaltern an Schutzvorrichtungen mit Kurzschlusserkennung |
Diese Abbildung zeigt die Status-LEDs:
Diese Tabelle enthält eine Beschreibung der LED-Anzeigen des TM3SAF5R•-Moduls:
LED |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Bus |
Grün |
Blinken |
Das Modul wird über den TM3-Bus mit 5 VDC Spannung versorgt und der TM3-Bus ist funktionsfähig. |
OK |
Grün |
Ein |
Die +24-VDC-Spannungsversorgung des Moduls liegt innerhalb des Spannungstoleranzbereichs. |
Blinkend |
TM3-Bus-Timeout: Der funktionale Sicherheitsbetrieb wird aufrechterhalten. |
||
Err |
Rot |
Ein |
Die +24-VDC-Spannungsversorgung des Moduls liegt außerhalb des Spannungstoleranzbereichs. |
Blinkend |
TM3-Bus-Timeout: Der Sicherheitsausgang wird deaktiviert (Aus). |
||
Ch1 |
Grün |
Ein |
Kanal 1 ist aktiv: Der Schaltkreis zwischen S21-S22 wird geschlossen. |
Ch2 |
Grün |
Ein |
Kanal 2 ist aktiv: Der Schaltkreis zwischen S11-S12 wird geschlossen. Siehe nachstehenden Hinweis. |
Start |
Grün |
Ein |
Startbedingung gültig: Eingänge S11-S12, S21-S22 und S41-S42 (EDM 2) geschlossen und S34 oder S39 verbunden mit S33. Siehe nachstehenden Hinweis. |
K1 |
Grün |
Ein |
K1-Relais erregt (geschlossen) |
Blinkend |
Warten auf Startbedingung |
||
K2 |
Grün |
Ein |
K2-Relais erregt (geschlossen) |
Blinkend |
Warten auf Startbedingung |
HINWEIS: Beim Warten auf den Startbefehl erfolgt keine Ch2-Anzeige, wenn S41-S42 (EDM 2) geöffnet ist (durch Rückkopplung des externen Geräts (NC-Kontakt)).